本体:SUS304/滚筒抛光
请将手柄用防脱落垫圈 LYSC-N 与下表中适用的防脱落螺钉结合使用。
型号 | SSC | SSCLS | SSCHS | SSCPS | SSCMS |
---|---|---|---|---|---|
LYSC-12-N | SSC-M5 | SSCLS-M5 | SSCHS-M5 | SSCPS-M5 | SSCMS-M5 |
LYSC-16A-N | SSC-M5 | SSCLS-M5 | SSCHS-M5 | SSCPS-M5 | SSCMS-M5 |
注)LYSC-N 手柄防脱落垫圈不能与防脱落螺钉以外的螺钉或螺栓组合使用。
型号 | UNF, UNFS, UNFA | UMP, USP, UAP | UHF, UHFS | UGF | UFF, UFFS | TG |
---|---|---|---|---|---|---|
LYSC-12-N | - | UMP-8-** USP-8-** UAP-8-** | - | - | UFF-8-30-CR UFFS-8-30 | TG-108 TG-128 |
LYSC-16A-N | 所有商品 | UMP-10-** USP-10-** UAP-10-** | 所有商品 | 所有商品 | UFF-10-40-CR UFFS-10-40 | TG-110 TG-130 |
单位:mm
型号 | D | M | d | e | A | T | s | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSC-12-N | 12 | M5 | 4.2 | 1.2 | 8.3 | 2.5 | 1 | 1.4 |
LYSC-16A-N | 16 | M5 | 4.2 | 1.5 | 10.3 | 3 | 1.5 | 3.1 |
(1) 将防脱落螺钉穿过盖/门,然后将其从手柄安装表面拧入位于手柄防脱落垫圈 LYSC-N 中心偏心位置的螺孔中,直至防脱落螺钉的圆柱形部分穿过(图2)。
(2) 将防脱落螺丝移至 LYSC-N 的中心钻孔位置(图3)。
(3) 在图3所示的状态下,拧紧防坠螺丝并安装手柄(图4)。
(4) 安装后,手柄的螺孔和自攻螺钉将保持在 LYSC-N 的中心位置。 此时,LYSC-N中心的钻孔小于防脱落螺钉的螺纹部分,防脱落螺钉不会从钻孔中脱出,防止其脱落。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|