单位:mm
商品编号 | D | R | H | s | B | G | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSLK-17-40-A | 17 | 40 | 22 | 5.5 | 21.5 | 11 | 74 |
LSLK-17-40-B | 17 | 40 | 22 | 5.5 | 21.5 | 11 | 57 |
LSLK-17-40-C | 17 | 40 | 22 | 5.5 | 21.5 | 11 | 69 |
LSLK-17-55-A | 17 | 55 | 22 | 5.5 | 21.5 | 11 | 80 |
LSLK-17-55-B | 17 | 55 | 22 | 5.5 | 21.5 | 11 | 63 |
LSLK-17-55-C | 17 | 55 | 22 | 5.5 | 21.5 | 11 | 75 |
尾标 | 颜色 |
---|---|
BK | 哑光黑 |
RD | 哑光红 |
型号 | LSLK-A | LSLK-B/LSLK-C |
---|---|---|
杠杆部分 | 锌压铸件 静电喷漆(多种颜色) | 锌压铸件 静电喷漆(多种颜色) |
索引机制部分 | 钢 三价铬酸盐处理 | 钢 三价铬酸盐处理 |
法兰部分 | 锌压铸件 静电喷漆(哑光黑) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|