滚珠轴承 深沟型(单列 NSK)
商品
评价
详情
  • 滚珠轴承 深沟型(单列 NSK)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚珠轴承 深沟型(单列 NSK)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
深沟球轴承,是滚动轴承中最典型的一种结构形式,其摩擦扭矩小,最适合于要求高转速,低噪音,低震动环境等,用途广泛。
产品特点
1、位于内,外圈上的沟道,其界面半径略大于球半径呈圆弧形。主要可承受径向载荷。
2、这种轴承除开式外,还有加钢板防尘盖的轴承和加接触式橡胶密封圈轴承以及加非接触式橡胶密封圈的轴承,或者在外圈外径上带有止动环的轴承。
3、带防尘盖或密封圈式的球轴承,封入了适量的优质润滑脂。深沟球轴承一般采用钢板冲压保持架,摩擦力矩小,精度等级为0级。
深沟球轴承 轴承结构图 深沟球轴承轴承特征图
结构防尘盖型非接触式橡胶密封圈型接触式橡胶密封圈型
(ZZ型)(VV型)(DDU型)
构造防尘盖型非接触式橡胶密封圈型接触式橡胶密封圈型
性能比较摩擦力矩因为是接触密封,所以比ZZ型
和VV型大
高速性良好良好由于接触密封的极限
脂密封性良好比ZZ型好比VV型略好
防尘性良好比ZZ型好
(多少有些粉尘条件下也可以使用)
最好
(粉尘多的环境条件下也可以使用)
防水性不适不适良好
(飞溅的条件下也可以使用)
使用温度范围-10~+110℃-10~+110℃-10~+100℃
尺寸图
深沟球轴承的产品尺寸图及安装图示意图
 深沟球轴承尺寸图深沟球轴承安装图
规格概述
保持架:
深沟球轴承一般使用冲压保持架,大尺寸的轴承则使用铜合金车制保持架
用于高速旋转时,也使用车制保持架.(如恩斯克产品有变更,以恩斯克最新产品目录为准)
 
深沟球轴承标准保持架
轴承系列冲压保持架铜合金车制保持架
686800-68386840-68/800
696900-69366938-69/800
16016001-1602616028-16064
606000-60406044-60/670
626200-62406244-6272
636300-63326334-6356

轴承代号方法
深沟球轴承
轴承代号举例:
轴承代号举例
 
①轴承类型代号6:深沟球轴承
②尺寸代号2 : 02系列, 3 : 03系列, 9 : 19系列, 0 : 10系列
③内径代号小于或等于03, 轴承内径00 : 10mm, 01 : 12mm, 02 : 15mm, 03 : 17mm
大于或等于04, 轴承内径内径代号X5(mm)
④密封圈 防尘盖代号ZZ : 两侧钢板, DDU : 两侧接触橡胶密封圈, VV : 两侧非接触橡胶密封圈
⑤游隙代号省略 : CN游隙*, C3 : 大于CN游隙, C4 : 大于C3游隙, CM : 电动机用*
⑥NSKHPS TM代号&: NSKHPS TM轴承
⑦润滑脂代号NS7 : NS HI-LUBI

*1 CM游隙可以替代CN游隙。(反之则不可)
使用案例
深沟球轴承使用案例图1 深沟球轴承使用案例图2 深沟球轴承使用案例图3
电机 齿轮装置 机床
     
深沟球轴承使用案例图4 深沟球轴承使用案例图5 深沟球轴承使用案例图6
食品设备 医疗机械 半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
 
轴承加热器 
 深沟球轴承注意事项图1轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
轴承拉拔器 
 深沟球轴承注意事项图2轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
 
相关产品
购买深沟球轴承的客户还会购买以下商品
深沟球轴承相关产品图1型号:LJNK20
轴承用螺帽/放松垫圈组件
代表型号:LJNK20
深沟球轴承相关产品图2型号:HLB10
重载锁紧螺帽
代表型号:HLB10
深沟球轴承相关产品图3型号:NS7
轴承润滑脂
代表型号:NS7
品牌介绍
NSK简介
  NSK自1916年在日本率先开始生产轴承以来,作为日本的轴承先锋,开发与提供各类轴承,为产业的发展和机械的进步做出了巨大贡献。现在,NSK在轴承领域,稳居日本首位,同时在全世界也位居前列。
  90年代中期开始,NSK加快了中国及亚洲地区的事业拓展,特别是针对急速成长的中国市场,建立起能够自主研发到销售、技术服务的全套经营体制。
  NSK将在全集团范围内进一步贯彻遵纪守法的原则,秉持企业的社会责任,不断推进事业活动。NSK通过全球网络,努力促进开发能力、生产能力、销售能力及经营管理能力的相互强化,争取更大地进步。
深沟球轴承品牌介绍用产品示意图
深沟球轴承品牌介绍用品牌LOGO图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
深沟球轴承的产品尺寸图及安装图示意图
深沟球轴承规格表内的尺寸图左1深沟球轴承规格表内的尺寸图左2
规格表
深沟球轴承规格表内的小图标(规格表左上方)
型式
6314
型式   滚道形状     滚动体列数   dDB额定载荷极限转速(rpm)密封型式
Cr(动)NCor(静)N
6904球型单列203796400370019000开放型
6215球型单列751302566000495004800开放型
6009球型单列45751620900152009000开放型
6207球型单列35721725700153009500开放型
6906CM球型单列304797250500014000开放型
6013球型单列651001830500252006700开放型
6905CM球型单列254297050455016000开放型
6011球型单列55901828300212007500开放型
6008球型单列406815168001150010000开放型
6006球型单列30551313200830013000开放型
6904CM球型单列203796400370019000开放型
6318球型单列90190431430001070003600开放型
6001CM球型单列122885100237028000开放型
6301球型单列1237129700420020000开放型
6213球型单列651202357500400005300开放型
6903CM球型单列173074600255024000开放型
6311球型单列551202971500445005600开放型
6916球型单列801101625000240005600开放型
6019球型单列951452460500540004500开放型
6906球型单列304797250500014000开放型
6307球型单列35802133500192008500开放型
6908CM球型单列406212137001000011000开放型
6810球型单列50657640062009500开放型
6010球型单列50801621800166008500开放型
6305球型单列256217206001120011000开放型
6901CM球型单列122462890146030000开放型
6911球型单列55801316000133008000开放型
6812球型单列60781011500109008000开放型
6914球型单列701001623700212006300开放型
6312球型单列601303182000520005300开放型
6816球型单列801001012700145006000开放型
6915球型单列751051624400226006000开放型
6817球型单列851101318700200005600开放型
6819球型单列951201319300220005000开放型
6818球型单列901151319000210005300开放型
6900球型单列102262700127032000开放型
6217球型单列851502884000620004300开放型
6208球型单列40801829100179008500开放型
6308球型单列40902340500240007500开放型
6313球型单列651403392500600004800开放型
6800球型单列10195172084034000开放型
6200球型单列103095100239024000开放型
6202球型单列1535117650375020000开放型
6319球型单列95200451530001190003000开放型
6913球型单列65901317400161007100开放型
6807球型单列354774900410014000开放型
6220球型单列10018034122000930003600开放型
6212球型单列601102252500360005600开放型
6802球型单列152452070126028000开放型
6908球型单列406212137001000011000开放型
6900CM球型单列102262700127032000开放型
6809球型单列455876600615011000开放型
6219球型单列9517032109000820003800开放型
6801球型单列122151920104032000开放型
6310球型单列501102762000385006000开放型
6901球型单列122462890146030000开放型
6214球型单列701252462000440005000开放型
6003球型单列1735106000325022000开放型
6012球型单列60951829500232007100开放型
6210球型单列50902035000232007100开放型
6902CM球型单列152874350226026000开放型
6306球型单列30721926700150009500开放型
6317球型单列8518041133000970003800开放型
6907球型单列35551010600725012000开放型
6300球型单列1035118100345022000开放型
6905球型单列254297050455016000开放型
6920球型单列1001402043000420004500开放型
6909球型单列45681214100109009500开放型
6814球型单列70901012100127006700开放型
6216球型单列801402672500530004500开放型
6803球型单列172652630157026000开放型
6316球型单列8017039123000865004000开放型
6806球型单列304274700365015000开放型
6018球型单列901402458000500004800开放型
6302球型单列15421311400545017000开放型
6808球型单列405276350555012000开放型
6320球型单列100215471730001410002800开放型
6917球型单列851201832000296005300开放型
6015球型单列751152039500335005600开放型
6218球型单列901603096000715004000开放型
6017球型单列851302249500430005000开放型
6919球型单列951301833500335004800开放型
6912球型单列60851319400163007500开放型
6005球型单列25471210100585015000开放型
6918球型单列901251833000315005000开放型
6020球型单列1001502460000540004300开放型
6813球型单列65851011900121007500开放型
6016球型单列801252247500400005300开放型
6902球型单列152874350226026000开放型
6910球型单列50721214500117009000开放型
6815球型单列75951012500139006300开放型
6211球型单列551002143500293006300开放型
6811球型单列55729880085008500开放型
6315球型单列7516037113000770004300开放型
6303球型单列17471413600665015000开放型
6014球型单列701102038000310006000开放型
6903球型单列173074600255024000开放型
6304球型单列20521515900790014000开放型
6218C3E球型单列901603096000715004000开放型
6910C3球型单列50721214500117009000开放型
6220C3E球型单列10018034122000930003600开放型
6907C3球型单列35551010600725012000开放型
6313C3E球型单列651403392500600004800开放型
6908C3球型单列406212137001000011000开放型
6312C3E球型单列601303182000520005300开放型
6300C3球型单列1035118100345022000开放型
6311C3E球型单列551202971500445005600开放型
6903C3球型单列173074600255024000开放型
6318C3E球型单列90190431430001070003600开放型
6307C3球型单列35802133500192008500开放型
6309C3球型单列451002553000320006700开放型
6212C3E球型单列601102252500360005600开放型
6204C3球型单列20471412800660015000开放型
6020C3球型单列1001502460000540004300开放型
6314C3E球型单列701503510400680004500开放型
6904C3球型单列203796400370019000开放型
6213C3球型单列651202357500400005300开放型
6309C3E球型单列451002553000320006700开放型
6820C3球型单列1001251319600230004800开放型
6001C3球型单列122885100237028000开放型
6319C3E球型单列95200451530001190003000开放型
6317C3球型单列8518041133000970003800开放型
6304C3球型单列20521515900790014000开放型
6317C3E球型单列8518041133000970003800开放型
6218C3球型单列901603096000715004000开放型
6208C3球型单列40801829100179008500开放型
6315C3E球型单列7516037113000770004300开放型
6901C3球型单列122462890146030000开放型
6210C3球型单列50902035000232007100开放型
6320C3E球型单列100215471730001410002800开放型
6013C3球型单列651001830500252006700开放型
6203C3球型单列1740129550480017000开放型
6213C3E球型单列651202357500400005300开放型
6000C3球型单列102684550197030000开放型
6005C3球型单列25471210100585015000开放型
6301C3球型单列1237129700420020000开放型
6017C3球型单列851302249500430005000开放型
6909C3球型单列45681214100109009500开放型
6320C3球型单列100215471730001410002800开放型
6914C3球型单列701001623700212006300开放型
6201C3球型单列1232106800305022000开放型
6312C3球型单列601303182000520005300开放型
6206C3球型单列306216195001130011000开放型
6202C3球型单列1535117650375020000开放型
6215C3球型单列751302566000495004800开放型
6016C3球型单列801252247500400005300开放型
6310C3E球型单列501102762000385006000开放型
6318C3球型单列90190431430001070003600开放型
6905C3球型单列254297050455016000开放型
6004C3球型单列2042129400500018000开放型
6915C3球型单列751051624400226006000开放型
6316C3球型单列8017039123000865004000开放型
6906C3球型单列304797250500014000开放型
6209C3球型单列45851931500204007500开放型
6902C3球型单列152874350226026000开放型
6019C3球型单列951452460500540004500开放型
6316C3E球型单列8017039123000865004000开放型
6216C3球型单列801402672500530004500开放型
6214C3球型单列701252462000440005000开放型
6219C3球型单列9517032109000820003800开放型
6212C3球型单列601102252500360005600开放型
6311C3球型单列551202971500445005600开放型
6010C3球型单列50801621800166008500开放型
6911C3球型单列55801316000133008000开放型
6008C3球型单列406815168001150010000开放型
6302C3球型单列15421311400545017000开放型
6003C3球型单列1735106000325022000开放型
6207C3球型单列35721725700153009500开放型
6315C3球型单列7516037113000770004300开放型
6314C3球型单列701503510400680004500开放型
6200C3球型单列103095100239024000开放型
6305C3球型单列256217206001120011000开放型
6011C3球型单列55901828300212007500开放型
6205C3球型单列25521514000785013000开放型
6007C3球型单列356214160001030011000开放型
6303C3球型单列17471413600665015000开放型
6306C3球型单列30721926700150009500开放型
6912C3球型单列60851319400163007500开放型
6217C3球型单列851502884000620004300开放型
6211C3球型单列551002143500293006300开放型
6310C3球型单列501102762000385006000开放型
6308C3球型单列40902340500240007500开放型
6014C3球型单列701102038000310006000开放型
6015C3球型单列751152039500335005600开放型
6002C3球型单列153295600283024000开放型
6012C3球型单列60951829500232007100开放型
6006C3球型单列30551313200830013000开放型
6018C3球型单列901402458000500004800开放型
6009C3球型单列45751620900152009000开放型
6313C3球型单列651403392500600004800开放型
6319C3球型单列95200451530001190003000开放型
6220C3球型单列10018034122000930003600开放型
6218C4球型单列901603096000715004000开放型
6208C4球型单列40801829100179008500开放型
6210C4球型单列50902035000232007100开放型
6205C4球型单列25521514000785013000开放型
6219C4球型单列9517032109000820003800开放型
6212C4球型单列601102252500360005600开放型
6211C4球型单列551002143500293006300开放型
6214C4球型单列701252462000440005000开放型
6207C4球型单列35721725700153009500开放型
6213C4球型单列651202357500400005300开放型
6216C4球型单列801402672500530004500开放型
6217C4球型单列851502884000620004300开放型
6209C4球型单列45851931500204007500开放型
6206C4球型单列306216195001130011000开放型
6204C4球型单列20471412800660015000开放型
6215C4球型单列751302566000495004800开放型
6220C4球型单列10018034122000930003600开放型
6901DD球型单列122462890146020000密封圈式
6902DD球型单列152874350226017000密封圈式
6802DD球型单列152452070126017000密封圈式
6803DD球型单列172652630157015000密封圈式
6813DD球型单列65851011900121004000密封圈式
6801DD球型单列122151920104020000密封圈式
6806DD球型单列30427470036509000密封圈式
6808DD球型单列40527635055506700密封圈式
6804DD球型单列203274000247013000密封圈式
6814DD球型单列70901012100127003800密封圈式
6805DD球型单列253774500315010000密封圈式
6900DD球型单列102262700127022000密封圈式
6807DD球型单列35477490041007500密封圈式
6800DD球型单列10195172084024000密封圈式
6819DD球型单列951201319300220002800密封圈式
6809DD球型单列45587660061506000密封圈式
6812DD球型单列60781011500109004500密封圈式
6901DDC3球型单列122462890146020000密封圈式
6212DDU球型单列601102252500360003800密封圈式
6015DDU球型单列751152039500335003400密封圈式
6214DDU球型单列701252462000440003400密封圈式
6919DDU球型单列951301833500335002800密封圈式
6810DDU球型单列50657640062005300密封圈式
6818DDU球型单列901151319000210003000密封圈式
6916DDU球型单列801101625000240003200密封圈式
6817DDU球型单列851101318700200003200密封圈式
6313DDU球型单列651403392500600003400密封圈式
6312DDU球型单列601303182000520003600密封圈式
6912DDU球型单列60851319400163004300密封圈式
6016DDU球型单列801252247500400003200密封圈式
6920DDU球型单列1001402043000420002600密封圈式
6811DDU球型单列55729880085004800密封圈式
6020DDU球型单列1001502460000540002600密封圈式
6211DDU球型单列551002143500293004300密封圈式
6017DDU球型单列851302249500430003000密封圈式
6213DDU球型单列651202357500400003600密封圈式
6816DDU球型单列801001012700145003400密封圈式
6014DDU球型单列701102038000310003600密封圈式
6911DDU球型单列55801316000133004500密封圈式
6218DDU球型单列901603096000715002600密封圈式
6915DDU球型单列751051624400226003400密封圈式
6315DDU球型单列7516037113000770002800密封圈式
6216DDU球型单列801402672500530003000密封圈式
6317DDU球型单列8518041133000970002600密封圈式
6318DDU球型单列90190431430001070002400密封圈式
6914DDU球型单列701001623700212003600密封圈式
6220DDU球型单列10018034122000930002400密封圈式
6013DDU球型单列651001830500252004000密封圈式
6913DDU球型单列65901317400161004000密封圈式
6217DDU球型单列851502884000620002800密封圈式
6311DDU球型单列551202971500445004000密封圈式
6219DDU球型单列9517032109000820002600密封圈式
6018DDU球型单列901402458000500002800密封圈式
6011DDU球型单列55901828300212004500密封圈式
6316DDU球型单列8017039123000865002800密封圈式
6319DDU球型单列95200451530001190002400密封圈式
6314DDU球型单列701503510400680003200密封圈式
6215DDU球型单列751302566000495003200密封圈式
6815DDU球型单列75951012500139003600密封圈式
6918DDU球型单列901251833000315002800密封圈式
6019DDU球型单列951452460500540002600密封圈式
6320DDU球型单列100215471730001410002200密封圈式
6012DDU球型单列60951829500232004000密封圈式
6013DDUC3球型单列651001830500252004000密封圈式
6004DDUC3球型单列2042129400500011000密封圈式
6314DDUC3球型单列701503510400680003200密封圈式
6003DDUC3球型单列1735106000325013000密封圈式
6012DDUC3球型单列60951829500232004000密封圈式
6212DDUC3球型单列601102252500360003800密封圈式
6910DDUC3球型单列50721214500117005300密封圈式
6904DDUC3球型单列203796400370012000密封圈式
6018DDUC3球型单列901402458000500002800密封圈式
6903DDUC3球型单列173074600255015000密封圈式
6905DDUC3球型单列254297050455010000密封圈式
6306DDUC3球型单列30721926700150006700密封圈式
6305DDUC3球型单列25621720600112008000密封圈式
6020DDUC3球型单列1001502460000540002600密封圈式
6017DDUC3球型单列851302249500430003000密封圈式
6200DDUC3球型单列103095100239018000密封圈式
6214DDUC3球型单列701252462000440003400密封圈式
6016DDUC3球型单列801252247500400003200密封圈式
6201DDUC3球型单列1232106800305017000密封圈式
6318DDUC3球型单列90190431430001070002400密封圈式
6312DDUC3球型单列601303182000520003600密封圈式
6014DDUC3球型单列701102038000310003600密封圈式
6213DDUC3球型单列651202357500400003600密封圈式
6302DDUC3球型单列15421311400545013000密封圈式
6208DDUC3球型单列40801829100179005600密封圈式
6308DDUC3球型单列40902340500240005300密封圈式
6908DDUC3球型单列40621213700100006300密封圈式
6015DDUC3球型单列751152039500335003400密封圈式
6011DDUC3球型单列55901828300212004500密封圈式
6205DDUC3球型单列2552151400078509000密封圈式
6307DDUC3球型单列35802133500192006000密封圈式
6002DDUC3球型单列153295600283015000密封圈式
6315DDUC3球型单列7516037113000770002800密封圈式
6202DDUC3球型单列1535117650375014000密封圈式
6210DDUC3球型单列50902035000232004800密封圈式
6005DDUC3球型单列2547121010058509500密封圈式
6313DDUC3球型单列651403392500600003400密封圈式
6316DDUC3球型单列8017039123000865002800密封圈式
6204DDUC3球型单列20471412800660011000密封圈式
6301DDUC3球型单列1237129700420016000密封圈式
6907DDUC3球型单列3555101060072507500密封圈式
6211DDUC3球型单列551002143500293004300密封圈式
6319DDUC3球型单列95200451530001190002400密封圈式
6206DDUC3球型单列30621619500113007500密封圈式
6007DDUC3球型单列35621416000103006700密封圈式
6006DDUC3球型单列3055131320083008000密封圈式
6304DDUC3球型单列20521515900790010000密封圈式
6019DDUC3球型单列951452460500540002600密封圈式
6207DDUC3球型单列35721725700153006300密封圈式
6310DDUC3球型单列501102762000385004300密封圈式
6303DDUC3球型单列17471413600665011000密封圈式
6009DDUC3球型单列45751620900152005300密封圈式
6005DDUNR球型单列2547121010058509500密封圈式
6001DDUNR球型单列122885100237018000密封圈式
6008DDUNR球型单列40681516800115006000密封圈式
6011DDUNR球型单列55901828300212004500密封圈式
6004DDUNR球型单列2042129400500011000密封圈式
6202DDUNR球型单列1535117650375014000密封圈式
6207DDUNR球型单列35721725700153006300密封圈式
6206DDUNR球型单列30621619500113007500密封圈式
6200DDUNR球型单列103095100239018000密封圈式
6010DDUNR球型单列50801621800166004800密封圈式
6208DDUNR球型单列40801829100179005600密封圈式
6204DDUNR球型单列20471412800660011000密封圈式
6205DDUNR球型单列2552151400078509000密封圈式
6203DDUNR球型单列1740129550480012000密封圈式
6003DDUNR球型单列1735106000325013000密封圈式
6006DDUNR球型单列3055131320083008000密封圈式
6209DDUNR球型单列45851931500204005300密封圈式
6009DDUNR球型单列45751620900152005300密封圈式
6007DDUNR球型单列35621416000103006700密封圈式
6002DDUNR球型单列153295600283015000密封圈式
6201DDUNR球型单列1232106800305017000密封圈式
6005DU球型单列2547121010058509500密封圈式
6011DU球型单列55901828300212004500密封圈式
6004DU球型单列2042129400500011000密封圈式
6010DU球型单列50801621800166004800密封圈式
6003DU球型单列1735106000325013000密封圈式
6001DU球型单列122885100237018000密封圈式
6013DU球型单列651001830500252004000密封圈式
6012DU球型单列60951829500232004000密封圈式
6002DU球型单列153295600283015000密封圈式
6009DU球型单列45751620900152005300密封圈式
6006DU球型单列3055131320083008000密封圈式
6007DU球型单列35621416000103006700密封圈式
6008DU球型单列40681516800115006000密封圈式
6309M球型单列451002553000320006700开放型
6303NR球型单列17471413600665015000开放型
6215NR球型单列751302566000495004800开放型
6006NR球型单列30551313200830013000开放型
6214NR球型单列701252462000440005000开放型
6901NR球型单列122462890146030000开放型
6015NR球型单列751152039500335005600开放型
6219NR球型单列9517032109000820003800开放型
6012NR球型单列60951829500232007100开放型
6212NR球型单列601102252500360005600开放型
6000NR球型单列102684550197030000开放型
6016NR球型单列801252247500400005300开放型
6003NR球型单列1735106000325022000开放型
6314NR球型单列701503510400680004500开放型
6017NR球型单列851302249500430005000开放型
6007NR球型单列356214160001030011000开放型
6010NR球型单列50801621800166008500开放型
6011NR球型单列55901828300212007500开放型
6308NR球型单列40902340500240007500开放型
6013NR球型单列651001830500252006700开放型
6220NR球型单列10018034122000930003600开放型
6900NR球型单列102262700127032000开放型
6203NR球型单列1740129550480017000开放型
6315NR球型单列7516037113000770004300开放型
6202NR球型单列1535117650375020000开放型
6217NR球型单列851502884000620004300开放型
6300NR球型单列1035118100345022000开放型
6302NR球型单列15421311400545017000开放型
6205NR球型单列25521514000785013000开放型
6200NR球型单列103095100239024000开放型
6210NR球型单列50902035000232007100开放型
6001NR球型单列122885100237028000开放型
6014NR球型单列701102038000310006000开放型
6211NR球型单列551002143500293006300开放型
6209NR球型单列45851931500204007500开放型
6309NR球型单列451002553000320006700开放型
6311NR球型单列551202971500445005600开放型
6004NR球型单列2042129400500018000开放型
6216NR球型单列801402672500530004500开放型
6201NR球型单列1232106800305022000开放型
6313NR球型单列651403392500600004800开放型
6008NR球型单列406815168001150010000开放型
6304NR球型单列20521515900790014000开放型
6307NR球型单列35802133500192008500开放型
6213NR球型单列651202357500400005300开放型
6002NR球型单列153295600283024000开放型
6005NR球型单列25471210100585015000开放型
6207NR球型单列35721725700153009500开放型
6009NR球型单列45751620900152009000开放型
6208NR球型单列40801829100179008500开放型
6204NR球型单列20471412800660015000开放型
6305NR球型单列256217206001120011000开放型
6902NR球型单列152874350226026000开放型
6218NR球型单列901603096000715004000开放型
6306NR球型单列30721926700150009500开放型
6312NR球型单列601303182000520005300开放型
6206NR球型单列306216195001130011000开放型
6314P5球型单列701503510400680004500开放型
6003P5球型单列1735106000325022000开放型
6302P5球型单列15421311400545017000开放型
6220VV球型单列10018034122000930003600密封圈式
6020VV球型单列1001502460000540004300密封圈式
6018VV球型单列901402458000500004800密封圈式
6012VV球型单列60951829500232007100密封圈式
6818VV球型单列901151319000210005300密封圈式
6216VV球型单列801402672500530004500密封圈式
6916VV球型单列801101625000240005600密封圈式
6213VV球型单列651202357500400005300密封圈式
6019VV球型单列951452460500540004500密封圈式
6813VV球型单列65851011900121007500密封圈式
6314VV球型单列701503510400680004500密封圈式
6017VV球型单列851302249500430005000密封圈式
6915VV球型单列751051624400226006000密封圈式
6811VV球型单列55729880085008500密封圈式
6217VV球型单列851502884000620004300密封圈式
6817VV球型单列851101318700200005600密封圈式
6819VV球型单列951201319300220005000密封圈式
6914VV球型单列701001623700212006300密封圈式
6814VV球型单列70901012100127006700密封圈式
6815VV球型单列75951012500139006300密封圈式
6816VV球型单列801001012700145006000密封圈式
6311VV球型单列551202971500445005600密封圈式
6920VV球型单列1001402043000420004500密封圈式
6820VV球型单列1001251319600230004800密封圈式
6218VV球型单列901603096000715004000密封圈式
6315VV球型单列7516037113000770004300密封圈式
6320VV球型单列100215471730001410002800密封圈式
6015VV球型单列751152039500335005600密封圈式
6219VV球型单列9517032109000820003800密封圈式
6812VV球型单列60781011500109008000密封圈式
6913VV球型单列65901317400161007100密封圈式
6214VV球型单列701252462000440005000密封圈式
6014VV球型单列701102038000310006000密封圈式
6911VV球型单列55801316000133008000密封圈式
6312VV球型单列601303182000520005300密封圈式
6316VV球型单列8017039123000865004000密封圈式
6211VV球型单列551002143500293006300密封圈式
6318VV球型单列90190431430001070003600密封圈式
6317VV球型单列8518041133000970003800密封圈式
6212VV球型单列601102252500360005600密封圈式
6215VV球型单列751302566000495004800密封圈式
6013VV球型单列651001830500252006700密封圈式
6016VV球型单列801252247500400005300密封圈式
6011VV球型单列55901828300212007500密封圈式
6919VV球型单列951301833500335004800密封圈式
6912VV球型单列60851319400163007500密封圈式
6313VV球型单列651403392500600004800密封圈式
6319VV球型单列95200451530001190003000密封圈式
6311VVC3球型单列551202971500445005600密封圈式
6014VVC3球型单列701102038000310006000密封圈式
6304VVC3球型单列20521515900790014000密封圈式
6214VVC3球型单列701252462000440005000密封圈式
6315VVC3球型单列7516037113000770004300密封圈式
6313VVC3球型单列651403392500600004800密封圈式
6005VVC3球型单列25471210100585015000密封圈式
6904VVC3球型单列203796400370019000密封圈式
6207VVC3球型单列35721725700153009500密封圈式
6003VVC3球型单列1735106000325022000密封圈式
6006VVC3球型单列30551313200830013000密封圈式
6010VVC3球型单列50801621800166008500密封圈式
6305VVC3球型单列256217206001120011000密封圈式
6211VVC3球型单列551002143500293006300密封圈式
6905VVC3球型单列254297050455016000密封圈式
6307VVC3球型单列35802133500192008500密封圈式
6310VVC3球型单列501102762000385006000密封圈式
6215VVC3球型单列751302566000495004800密封圈式
6007VVC3球型单列356214160001030011000密封圈式
6312VVC3球型单列601303182000520005300密封圈式
6210VVC3球型单列50902035000232007100密封圈式
6201VVC3球型单列1232106800305022000密封圈式
6205VVC3球型单列25521514000785013000密封圈式
6001VVC3球型单列122885100237028000密封圈式
6303VVC3球型单列17471413600665015000密封圈式
6209VVC3球型单列45851931500204007500密封圈式
6206VVC3球型单列306216195001130011000密封圈式
6202VVC3球型单列1535117650375020000密封圈式
6900VVC3球型单列102262700127032000密封圈式
6318VVC3球型单列90190431430001070003600密封圈式
6004VVC3球型单列2042129400500018000密封圈式
6208VVC3球型单列40801829100179008500密封圈式
6301VVC3球型单列1237129700420020000密封圈式
6314VVC3球型单列701503510400680004500密封圈式
6200VVC3球型单列103095100239024000密封圈式
6910VVC3球型单列50721214500117009000密封圈式
6011VVC3球型单列55901828300212007500密封圈式
6308VVC3球型单列40902340500240007500密封圈式
6902VVC3球型单列152874350226026000密封圈式
6012VVC3球型单列60951829500232007100密封圈式
6000VVC3球型单列102684550197030000密封圈式
6203VVC3球型单列1740129550480017000密封圈式
6804VVC3球型单列203274000247022000密封圈式
6316VVC3球型单列8017039123000865004000密封圈式
6309VVC3球型单列451002553000320006700密封圈式
6807VVC3球型单列354774900410014000密封圈式
6302VVC3球型单列15421311400545017000密封圈式
6002VVC3球型单列153295600283024000密封圈式
6901VVC3球型单列122462890146030000密封圈式
6204VVC3球型单列20471412800660015000密封圈式
6903VVC3球型单列173074600255024000密封圈式
6907VVC3球型单列35551010600725012000密封圈式
6907Z球型单列35551010600725012000单盖式
6903Z球型单列173074600255024000单盖式
6908Z球型单列406212137001000011000单盖式
6200Z球型单列103095100239024000单盖式
6206Z球型单列306216195001130011000单盖式
6911Z球型单列55801316000133008000单盖式
6910Z球型单列50721214500117009000单盖式
6211Z球型单列551002143500293006300单盖式
6003Z球型单列1735106000325022000单盖式
6217Z球型单列851502884000620004300单盖式
6220Z球型单列10018034122000930003600单盖式
6915Z球型单列751051624400226006000单盖式
6010Z球型单列50801621800166008500单盖式
6018Z球型单列901402458000500004800单盖式
6017Z球型单列851302249500430005000单盖式
6009Z球型单列45751620900152009000单盖式
6219Z球型单列9517032109000820003800单盖式
6011Z球型单列55901828300212007500单盖式
6218Z球型单列901603096000715004000单盖式
6313Z球型单列651403392500600004800单盖式
6202Z球型单列1535117650375020000单盖式
6204Z球型单列20471412800660015000单盖式
6014Z球型单列701102038000310006000单盖式
6016Z球型单列801252247500400005300单盖式
6318Z球型单列90190431430001070003600单盖式
6316Z球型单列8017039123000865004000单盖式
6209Z球型单列45851931500204007500单盖式
6315Z球型单列7516037113000770004300单盖式
6304Z球型单列20521515900790014000单盖式
6317Z球型单列8518041133000970003800单盖式
6220ZCM球型单列10018034122000930003600单盖式
6013Z球型单列651001830500252006700单盖式
6308Z球型单列40902340500240007500单盖式
6303Z球型单列17471413600665015000单盖式
6019Z球型单列951452460500540004500单盖式
6008Z球型单列406815168001150010000单盖式
6300Z球型单列1035118100345022000单盖式
6004Z球型单列2042129400500018000单盖式
6311Z球型单列551202971500445005600单盖式
6210Z球型单列50902035000232007100单盖式
6305Z球型单列256217206001120011000单盖式
6205Z球型单列25521514000785013000单盖式
6012Z球型单列60951829500232007100单盖式
6212Z球型单列601102252500360005600单盖式
6320Z球型单列100215471730001410002800单盖式
6216Z球型单列801402672500530004500单盖式
6005Z球型单列25471210100585015000单盖式
6302Z球型单列15421311400545017000单盖式
6207Z球型单列35721725700153009500单盖式
6309Z球型单列451002553000320006700单盖式
6307Z球型单列35802133500192008500单盖式
6001ZCM球型单列122885100237028000单盖式
6006Z球型单列30551313200830013000单盖式
6215Z球型单列751302566000495004800单盖式
6208Z球型单列40801829100179008500单盖式
6310Z球型单列501102762000385006000单盖式
6306Z球型单列30721926700150009500单盖式
6319Z球型单列95200451530001190003000单盖式
6314Z球型单列701503510400680004500单盖式
6007Z球型单列356214160001030011000单盖式
6906Z球型单列304797250500014000单盖式
6020Z球型单列1001502460000540004300单盖式
6214Z球型单列701252462000440005000单盖式
6905Z球型单列254297050455016000单盖式
6015Z球型单列751152039500335005600单盖式
6301Z球型单列1237129700420020000单盖式
6213Z球型单列651202357500400005300单盖式
6312Z球型单列601303182000520005300单盖式
6902Z1球型单列152874350226026000单盖式
6900Z1球型单列102262700127032000单盖式
6901Z2球型单列122462890146030000单盖式
6001ZC3球型单列122885100237028000单盖式
6820ZZ球型单列1001251319600230004800双盖式
6313ZZ球型单列651403392500600004800双盖式
6213ZZ球型单列651202357500400005300双盖式
6216ZZ球型单列801402672500530004500双盖式
6917ZZ球型单列851201832000296005300双盖式
6318ZZ球型单列90190431430001070003600双盖式
6819ZZ球型单列951201319300220005000双盖式
6220ZZ球型单列10018034122000930003600双盖式
6315ZZ球型单列7516037113000770004300双盖式
6815ZZ球型单列75951012500139006300双盖式
6211ZZ球型单列551002143500293006300双盖式
6317ZZ球型单列8518041133000970003800双盖式
6312ZZ球型单列601303182000520005300双盖式
6813ZZ球型单列65851011900121007500双盖式
6017ZZ球型单列851302249500430005000双盖式
6018ZZ球型单列901402458000500004800双盖式
6920ZZ球型单列1001402043000420004500双盖式
6015ZZ球型单列751152039500335005600双盖式
6217ZZ球型单列851502884000620004300双盖式
6919ZZ球型单列951301833500335004800双盖式
F697ZZ球型单列7195161071536000双盖式
6019ZZ球型单列951452460500540004500双盖式
6316ZZ球型单列8017039123000865004000双盖式
6011ZZ球型单列55901828300212007500双盖式
6814ZZ球型单列70901012100127006700双盖式
6918ZZ球型单列901251833000315005000双盖式
6218ZZ球型单列901603096000715004000双盖式
6914ZZ球型单列701001623700212006300双盖式
6319ZZ球型单列95200451530001190003000双盖式
6219ZZ球型单列9517032109000820003800双盖式
6314ZZ球型单列701503510400680004500双盖式
6320ZZ球型单列100215471730001410002800双盖式
6020ZZ球型单列1001502460000540004300双盖式
6219ZZCMNS7球型单列9517032109000820003800双盖式
6001ZZCM球型单列122885100237028000双盖式
6911ZZ球型单列55801316000133008000双盖式
6915ZZ球型单列751051624400226006000双盖式
6901ZZ2CM球型单列122462890146030000双盖式
6901ZZ2C3球型单列122462890146030000双盖式
6316ZZC3球型单列8017039123000865004000双盖式
6907ZZC3球型单列35551010600725012000双盖式
6208ZZC3球型单列40801829100179008500双盖式
6001ZZC3球型单列122885100237028000双盖式
6805ZZC3球型单列253774500315018000双盖式
6215ZZC3球型单列751302566000495004800双盖式
6801ZZC3球型单列122151920104032000双盖式
6314ZZC3球型单列701503510400680004500双盖式
6305ZZC3球型单列256217206001120011000双盖式
6903ZZC3球型单列173074600255024000双盖式
6304ZZC3球型单列20521515900790014000双盖式
6220ZZC3球型单列10018034122000930003600双盖式
6804ZZC3球型单列203274000247022000双盖式
6807ZZC3球型单列354774900410014000双盖式
6020ZZC3球型单列1001502460000540004300双盖式
6011ZZC3球型单列55901828300212007500双盖式
6904ZZC3球型单列203796400370019000双盖式
6013ZZC3球型单列651001830500252006700双盖式
6003ZZC3球型单列1735106000325022000双盖式
6820ZZC3球型单列1001251319600230004800双盖式
6908ZZC3球型单列406212137001000011000双盖式
6213ZZC3球型单列651202357500400005300双盖式
6012ZZC3球型单列60951829500232007100双盖式
6306ZZC3球型单列30721926700150009500双盖式
6005ZZC3球型单列25471210100585015000双盖式
6815ZZC3球型单列75951012500139006300双盖式
6315ZZC3球型单列7516037113000770004300双盖式
6313ZZC3球型单列651403392500600004800双盖式
6015ZZC3球型单列751152039500335005600双盖式
6211ZZC3球型单列551002143500293006300双盖式
6301ZZC3球型单列1237129700420020000双盖式
6009ZZC3球型单列45751620900152009000双盖式
6006ZZC3球型单列30551313200830013000双盖式
6307ZZC3球型单列35802133500192008500双盖式
6205ZZC3球型单列25521514000785013000双盖式
6311ZZC3球型单列551202971500445005600双盖式
6214ZZC3球型单列701252462000440005000双盖式
6310ZZC3球型单列501102762000385006000双盖式
6320ZZC3球型单列100215471730001410002800双盖式
6203ZZC3球型单列1740129550480017000双盖式
6309ZZC3球型单列451002553000320006700双盖式
6017ZZC3球型单列851302249500430005000双盖式
6800ZZC3球型单列10195172084034000双盖式
6811ZZC3球型单列55729880085008500双盖式
6806ZZC3球型单列304274700365015000双盖式
6317ZZC3球型单列8518041133000970003800双盖式
6900ZZC3球型单列102262700127032000双盖式
6906ZZC3球型单列304797250500014000双盖式
6308ZZC3球型单列40902340500240007500双盖式
6302ZZC3球型单列15421311400545017000双盖式
6802ZZC3球型单列152452070126028000双盖式
6217ZZC3球型单列851502884000620004300双盖式
6206ZZC3球型单列306216195001130011000双盖式
6008ZZC3球型单列406815168001150010000双盖式
6209ZZC3球型单列45851931500204007500双盖式
6910ZZC3球型单列50721214500117009000双盖式
6210ZZC3球型单列50902035000232007100双盖式
6004ZZC3球型单列2042129400500018000双盖式
6018ZZC3球型单列901402458000500004800双盖式
6216ZZC3球型单列801402672500530004500双盖式
6016ZZC3球型单列801252247500400005300双盖式
6913ZZC3球型单列65901317400161007100双盖式
6319ZZC3球型单列95200451530001190003000双盖式
6002ZZC3球型单列153295600283024000双盖式
6014ZZC3球型单列701102038000310006000双盖式
6007ZZC3球型单列356214160001030011000双盖式
6019ZZC3球型单列951452460500540004500双盖式
6207ZZC3球型单列35721725700153009500双盖式
6201ZZC3球型单列1232106800305022000双盖式
6202ZZC3球型单列1535117650375020000双盖式
6212ZZC3球型单列601102252500360005600双盖式
6318ZZC3球型单列90190431430001070003600双盖式
6200ZZC3球型单列103095100239024000双盖式
6014ZZNR球型单列701102038000310006000双盖式
6312ZZNR球型单列601303182000520005300双盖式
6015ZZNR球型单列751152039500335005600双盖式
6901ZZNR球型单列122462890146030000双盖式
6200ZZNR球型单列103095100239024000双盖式
6010ZZNR球型单列50801621800166008500双盖式
6207ZZNR球型单列35721725700153009500双盖式
6217ZZNR球型单列851502884000620004300双盖式
6304ZZNR球型单列20521515900790014000双盖式
6213ZZNR球型单列651202357500400005300双盖式
6303ZZNR球型单列17471413600665015000双盖式
6013ZZNR球型单列651001830500252006700双盖式
6005ZZNR球型单列25471210100585015000双盖式
6201ZZNR球型单列1232106800305022000双盖式
6009ZZNR球型单列45751620900152009000双盖式
6218ZZNR球型单列901603096000715004000双盖式
6011ZZNR球型单列55901828300212007500双盖式
6313ZZNR球型单列651403392500600004800双盖式
6308ZZNR球型单列40902340500240007500双盖式
6805ZZNR球型单列253774500315018000双盖式
6210ZZNR球型单列50902035000232007100双盖式
6806ZZNR球型单列304274700365015000双盖式
6302ZZNR球型单列15421311400545017000双盖式
6006ZZNR球型单列30551313200830013000双盖式
6907ZZNR球型单列35551010600725012000双盖式
6000ZZNR球型单列102684550197030000双盖式
6216ZZNR球型单列801402672500530004500双盖式
6307ZZNR球型单列35802133500192008500双盖式
6306ZZNR球型单列30721926700150009500双盖式
6204ZZNR球型单列20471412800660015000双盖式
6906ZZNR球型单列304797250500014000双盖式
6211ZZNR球型单列551002143500293006300双盖式
6309ZZNR球型单列451002553000320006700双盖式
6311ZZNR球型单列551202971500445005600双盖式
6301ZZNR球型单列1237129700420020000双盖式
6205ZZNR球型单列25521514000785013000双盖式
6315ZZNR球型单列7516037113000770004300双盖式
6314ZZNR球型单列701503510400680004500双盖式
6004ZZNR球型单列2042129400500018000双盖式
6012ZZNR球型单列60951829500232007100双盖式
6007ZZNR球型单列356214160001030011000双盖式
6310ZZNR球型单列501102762000385006000双盖式
6300ZZNR球型单列1035118100345022000双盖式
6212ZZNR球型单列601102252500360005600双盖式
6908ZZNR球型单列406212137001000011000双盖式
6305ZZNR球型单列256217206001120011000双盖式
6209ZZNR球型单列45851931500204007500双盖式
6003ZZNR球型单列1735106000325022000双盖式
6804ZZNR球型单列203274000247022000双盖式
6203ZZNR球型单列1740129550480017000双盖式
6008ZZNR球型单列406815168001150010000双盖式
6002ZZNR球型单列153295600283024000双盖式
6807ZZNR球型单列354774900410014000双盖式
6001ZZNR球型单列122885100237028000双盖式
6214ZZNR球型单列701252462000440005000双盖式
6904ZZNR球型单列203796400370019000双盖式
6206ZZNR球型单列306216195001130011000双盖式
6208ZZNR球型单列40801829100179008500双盖式
6905ZZNX1R球型单列254297050455016000双盖式
6215ZZP5球型单列751302566000495004800双盖式
6306ZZP5球型单列30721926700150009500双盖式
6312ZZP5球型单列601303182000520005300双盖式
628DDU球型单列82483350143024000密封圈式
6703球型单列17234100065895000开放型
6700球型单列1015385543515000开放型
6706VV球型单列3037411439475500密封圈式
6708球型单列40506251622334300开放型
6705球型单列2532410918387000开放型
629VV球型单列92684550197028000密封圈式
626DDU球型单列6196234088530000密封圈式
627DDU球型单列72273300137028000密封圈式
608球型单列82273300137034000开放型
F624ZZ球型单列4155130048540000双盖式
MR104ZZ球型单列410471027050000双盖式
MF137ZZ球型单列714.6454027640000双盖式
628球型单列82483350143028000开放型
627球型单列72273300137030000开放型
629球型单列92684550197028000开放型
6704球型单列2027414027298500开放型
6707球型单列35445186616354900开放型
606VV球型单列6176226083538000密封圈式
MR126球型单列612371529243000开放型
629ZZ球型单列92684550197028000双盖式
625VV球型单列5165173067036000密封圈式
F683ZZ球型单列38.1339013063000双盖式
6702球型单列1521493758211000开放型
607ZZ球型单列7196234088536000双盖式
688AZZ球型单列8165161071036000双盖式
608DD球型单列82273300137028000密封圈式
F689ZZ球型单列9195133066536000双盖式
6700DDU球型单列1015485543515000密封圈式
607VV球型单列7196234088536000密封圈式
MF95ZZ球型单列510.2343016850000双盖式
F626ZZ球型单列6226234088532000双盖式
608VV球型单列82273300137034000密封圈式
MF104ZZ球型单列411.6471027050000双盖式
634ZZ球型单列4165173067036000双盖式
626球型单列6196234088532000开放型
625DDU球型单列5165173067032000密封圈式
626VV球型单列6196234088532000密封圈式
627Z球型单列72273300137030000单盖式
629DDU球型单列92684550197022000密封圈式
6706球型单列3037411439475500开放型
698Z球型单列8196224091036000单盖式
609VV球型单列92473350143032000密封圈式
609DDU球型单列92473350143024000密封圈式
F634ZZ球型单列4185173067036000双盖式
628VV球型单列82483350143028000密封圈式
635球型单列5196234088532000开放型
607DDU球型单列7196234088532000密封圈式
635VV球型单列5196234088532000密封圈式
607球型单列7196234088536000开放型
606球型单列6176226083538000开放型
608Z球型单列82273300137034000单盖式
606DD球型单列6176226083534000密封圈式
6701球型单列1218492653013000开放型
625球型单列5165173067036000开放型
6001DUCM球型单列122885100237028000密封圈式
6408球型单列40     开放型
6832VV球型单列1602002048500610002600密封圈式
6304VVC3E NS7S1球型单列20521515900790014000密封圈式
6307DDUC3E NS7S1球型单列35802133500192006000密封圈式
6204DDUC3E NS7S1球型单列20471412800660011000密封圈式
6008-H-20T1XZZ球型单列406815168001150012000双盖式
6703U-H球型单列1723410006589500开放型
6417球型单列85     开放型
6321ZZCM AS2S1球型单列105225491840001540002600双盖式
6200P5球型单列103095100239028000开放型
6416球型单列80     开放型
6084M球型单列42062090530000895000800开放型
6409C3球型单列45     开放型
6009VVC3E球型单列45751620900152009000密封圈式
6411球型单列55     开放型
6015ZCM球型单列751152039500335005600单盖式
6313DDUC3E AS2S1球型单列651403392500600003400密封圈式
6310L11DDU球型单列501102762000385004300密封圈式
6038ZZ球型单列180290461880002010002000双盖式
6305L11DDU球型单列25621720600112008000密封圈式
6200-H-ZZU76UG26球型单列103095100239024000双盖式
6304DDUC3E NS7S1球型单列20521515900790010000密封圈式
6215VVCM AS2S1球型单列751302566000495004800密封圈式
6004DDUC3E球型单列2042129400500018000密封圈式
6004C3E球型单列2042129400500018000开放型
6038球型单列190290461880002010002000开放型
16004球型单列204287900445018000开放型
6708DD球型单列40506251622334300密封圈式
6901ZZC3球型单列122462890146030000双盖式
6309P5球型单列451002553000320008000开放型
6038MC3球型单列190290461880002010002000开放型
6018P5球型单列901402458000500005300开放型
6021CM球型单列1051602672500660004000开放型
6902-H-20T1XDD球型单列152874350226026000密封圈式
6034MC3球型单列170260421610001610002200开放型
60/28AZZCM球型单列28521212500740014000双盖式
6213P5球型单列651202357500400006300开放型
6301P5球型单列1237129700420024000开放型
6324ZS球型单列120260552070001850002200单盖式
6304C3E球型单列20521515900790014000开放型
6221MC3球型单列105190361330001050003800开放型
6028CM球型单列140210331100001090002800开放型
6203L11-H-20DDU球型单列1740129550480020000密封圈式
6880M球型单列40050046241000390000950开放型
6901L11-H-20DD1球型单列122462890146030000密封圈式
6005DUCM球型单列25471210100585015000密封圈式
6311VVC3E AS2S1球型单列551202971500445005600密封圈式
6316VVC3E AS2S1球型单列8017039123000865004000密封圈式
6020ZCM球型单列1001502460000540004300单盖式
6028ZZC3球型单列140210331100001090002800双盖式
6338MC3E球型单列190400783550004150001400开放型
6334M球型单列170360723250003550001600开放型
6834VV球型单列1702152260000750002600密封圈式
6202C3E球型单列1535117650375020000开放型
6938M球型单列190260331130001270002200开放型
6302ZCM球型单列15421311400545017000单盖式
6209L11DDU球型单列45851931500204009000密封圈式
6334MC3E球型单列170360723250003550001600开放型
6303VVC3E NS7S1球型单列17471413600665015000密封圈式
6326CM球型单列130280582290002140002200开放型
6240M球型单列200360582690003100001500开放型
6303C3E球型单列17471413600665015000开放型
6832ZZ球型单列1602002048500610002600双盖式
6902L11DD球型单列152874350226026000密封圈式
6204-H-ZZU76UG27球型单列20471412800660015000双盖式
6024VVCM AS2S1球型单列1201802888000800003600密封圈式
60/28ADDU球型单列2852121250074008500密封圈式
6021ZZC3E AS2S1球型单列1051602672500660004000双盖式
6072M球型单列36054082460000720000950开放型
6001DDUC3E球型单列122885100237028000密封圈式
6013DDUC3E球型单列651001830500252004000密封圈式
6234M球型单列170310522120002240001800开放型
6302C3E球型单列15421311400545017000开放型
6016ZZC3E球型单列801252247500400005300双盖式
6038C3球型单列180290461880002010002000开放型
6415球型单列75     开放型
6204C3E球型单列20471412800660015000开放型
6234ZZS AS2S1球型单列170310522120002240001800双盖式
6006U-H-20T1X球型单列30551313200830013000开放型
6022ZZCM AS2S1球型单列1101702885000730003800双盖式
6203VVC3E NS7S1球型单列1740129550480017000密封圈式
6232ZS球型单列160290481850001860001900单盖式
6008VVC3E球型单列406815168001150010000密封圈式
6038ZS球型单列180290461880002010002000单盖式
6244球型单列220400653100003750001300开放型
6312DDUC3E AS2S1球型单列601303182000520003600密封圈式
6030ZZC3球型单列150225351260001260002600双盖式
6004L11-H-20DDU球型单列2042129400500011000密封圈式
6221VVCM AS2S1球型单列105190361330001050003400密封圈式
6017ZZC3E球型单列851302249500430005000双盖式
6009DUCM球型单列45751620900152009000密封圈式
6315VVC3E AS2S1球型单列7516037113000770004300密封圈式
6009ZZC3E球型单列45751620900152009000双盖式
6207C3E球型单列35721725700153009500开放型
6019ZZC3E AS2S1球型单列951452460500540004500双盖式
6214C3E球型单列701252462000440005000开放型
6017DDUCM球型单列851302249500430003000密封圈式
6032ZZC3球型单列160240381370001350002400双盖式
6012VVC3E球型单列60951829500232007100密封圈式
6205U-H-20T1XA球型单列25521514000785013000开放型
6003VVC3E球型单列1735106000325022000密封圈式
6902L11DD1球型单列152874350226026000密封圈式
6004DUCM球型单列2042129400500018000密封圈式
6300ZCM球型单列1035118100345022000单盖式
6800-H-ZZU76UG12球型单列10195172084034000双盖式
6003C3E球型单列1735106000325022000开放型
6205P5球型单列25521514000785015000开放型
6007ZZC3E球型单列356214160001030011000双盖式
6210P5球型单列50902035000232008500开放型
6952M球型单列260360462040002550001500开放型
6217C3E球型单列851502884000620004300开放型
6002C3E球型单列153295600283024000开放型
6944MAZZ球型单列220300381460001690001800双盖式
6002L11-H-20DDU球型单列153295600283015000密封圈式
6884M球型单列42052046245000410000900开放型
6244M球型单列220400653100003750001300开放型
6948MAZZ球型单列240320381540001900001700双盖式
6324C3E球型单列120260552070001850002200开放型
6034C3球型单列170260421610001610002200开放型
6307C3E球型单列35802133500192008500开放型
6868M球型单列340420381750002650001200开放型
6028DDUC3球型单列140210331100001090001800密封圈式
6907CM球型单列35551010600725012000开放型
6888M球型单列44054046248000425000900开放型
6217ZZC3E AS2S1球型单列851502884000620004300双盖式
6904ZZC3E球型单列203796400370019000双盖式
6316DDUC3E AS2S1球型单列8017039123000865002800密封圈式
6321ZZC3E AS2S1球型单列105225491840001540002600双盖式
6002DUCM球型单列153295600283024000密封圈式
6234Z球型单列170310522120002240001800单盖式
6410ZZ球型单列50     双盖式
6864M球型单列320400381680002440001300开放型
6403C3球型单列17     开放型
6996M球型单列48065078450000815000750开放型
6324ZZC3球型单列120260552070001850002200双盖式
6701DD球型单列1218492653013000密封圈式
6200DDUC3E NS7S1球型单列103095100239018000密封圈式
6322ZZC3E AS2S1球型单列110240502050001790002400双盖式
6232Z球型单列160290481850001860001900单盖式
6319ZZC3E AS2S1球型单列95200451530001190003000双盖式
6230C3E球型单列150270451760001680002000开放型
6048M球型单列240360562440002960001500开放型
6410球型单列50     开放型
6011ZZC3E球型单列55901828300212007500双盖式
6200L11-H-20DDU球型单列103095100239018000密封圈式
6956M球型单列280380462090002720001400开放型
6040M球型单列200310512070002260001900开放型
6903-H-ZZU76UG8球型单列173074600255024000双盖式
6017VVCM球型单列851302249500430005000密封圈式
6202VVC3E NS7S1球型单列1535117650375020000密封圈式
6301DDUC3E NS7S1球型单列1237129700420016000密封圈式
6060M球型单列300460743550005000001200开放型
6832球型单列1602002048500610002600开放型
6064M球型单列320480743900005700001100开放型
6009C3E球型单列45751620900152009000开放型
6960M球型单列300420562690003700001300开放型
6022CM球型单列1101702885000730003800开放型
6208VVC3E NS7S1球型单列40801829100179008500密封圈式
6208C3E球型单列40801829100179008500开放型
6006C3E球型单列30551313200830013000开放型
6009L11DDU球型单列45751620900152005300密封圈式
60/28ADDUCM球型单列2852121250074008500密封圈式
6707U-H球型单列35445186616354900开放型
6030CM球型单列150225351260001260002600开放型
6003L11-H-20DDU球型单列1735106000325013000密封圈式
6002L11DDU球型单列153295600283015000密封圈式
6000VVC3E球型单列102684550197030000密封圈式
6013ZZC3E球型单列651001830500252006700双盖式
6834球型单列1702152260000750002600开放型
6006L11-H-20DDU球型单列3055131320083008000密封圈式
6900L11-H-20DD1球型单列102262700127032000密封圈式
6992M球型单列46062074405000720000800开放型
6012C3E球型单列60951829500232007100开放型
6014C3E球型单列701102038000310006000开放型
6205L11-H-20DDU球型单列2552151400078509000密封圈式
6980M球型单列40054065335000540000900开放型
6000-H-ZZU76UG2球型单列102684550197030000双盖式
6005-H-ZZU76UG31球型单列25471210100585015000双盖式
6205L11DDU球型单列2552151400078509000密封圈式
6302DDUC3E NS7S1球型单列15421311400545013000密封圈式
6232CM球型单列160290481850001860001900开放型
6205-H-ZZU76UG48球型单列25521514000785013000双盖式
6706U-H球型单列3037411439475500开放型
6836球型单列1802252260500785002400开放型
6305C4球型单列256217206001120013000开放型
6008ZZC3E球型单列406815168001150010000双盖式
6702-H-DD球型单列1521493758211000密封圈式
6964M球型单列320440562660003750001200开放型
6015ZZC3E球型单列751152039500335005600双盖式
6017DDUC3E球型单列851302249500430003000密封圈式
6014VVC3E球型单列701102038000310006000密封圈式
6011DDUC3E球型单列55901828300212007500密封圈式
6026C3球型单列130200331060001010003000开放型
6220ZZC3E AS2S1球型单列10018034122000930003600双盖式
6203DDUC3E NS7S1球型单列1740129550480012000密封圈式
6411C3球型单列55     开放型
6416C3球型单列80     开放型
6315DDUC3E AS2S1球型单列7516037113000770002800密封圈式
6222C3球型单列110200381440001170002800开放型
6216VVCM AS2S1球型单列801402672500530004500密封圈式
6005DDUC3E球型单列25471210100585015000密封圈式
6207VVC3E NS7S1球型单列35721725700153009500密封圈式
6032M球型单列160240381370001350002400开放型
6414C3球型单列70     开放型
6326ZZC3球型单列130280582290002140002200双盖式
6232C3球型单列160290481850001860001900开放型
6224C3E球型单列120215401550001310002600开放型
6026ZZC3E AS2S1球型单列130200331060001010003000双盖式
6228C3球型单列140250421660001500002200开放型
6036Z球型单列180280461800001850002000单盖式
6319VVC3E AS2S1球型单列95200451530001190003000密封圈式
6213ZZC3E AS2S1球型单列651202357500400005300双盖式
6210DDUC3E NS7S1球型单列50902035000232004800密封圈式
6300VVCM NS7S1球型单列1035118100345022000密封圈式
6215ZZC3E AS2S1球型单列751302566000495004800双盖式
6068M球型单列340520824400006600001000开放型
6322ZZCM AS2S1球型单列110240502050001790002400双盖式
6028ZZCM AS2S1球型单列140210331100001090002800双盖式
16044M球型单列220340371800002170001600开放型
6219ZCM球型单列9517032109000820003800单盖式
6034ZZ球型单列170260421610001610002200双盖式
6236M球型单列180320522270002410001700开放型
6972M球型单列360480562800004250001100开放型
6024ZZC3E AS2S1球型单列1201802888000800003600双盖式
6248MC3球型单列240440723400004300001200开放型
6216M球型单列801402672500530005300开放型
6034ZZS AS2S1球型单列170260421610001610002200双盖式
6221ZCM球型单列105190361330001050003400单盖式
6014ZZP5球型单列701102038000310007100双盖式
6006L11DDU球型单列30551313200830015000密封圈式
6003L11DDU球型单列1735106000325013000密封圈式
6038Z球型单列180290461880002010002000单盖式
6838VV球型单列1902402473000935002200密封圈式
6900L11-H-20DD球型单列102262700127032000密封圈式
6306DDUC3E NS7S1球型单列30721926700150006700密封圈式
6004L11DDU球型单列2042129400500020000密封圈式
6016P5球型单列801252247500400006000开放型
6248球型单列240440723400004300001200开放型
6010C2P5球型单列50801621800160009500开放型
6892M球型单列46058056310000550000800开放型
6209DDUC3E NS7S1球型单列45851931500204005300密封圈式
6206U-H-20T1X球型单列306216195001130011000开放型
6202L11-H-20DDU球型单列1535117650375014000密封圈式
6306L11DDU球型单列30721926700150006700密封圈式
6200ZZC3E NS7S1球型单列103095100239024000双盖式
6324C3球型单列120260552070001850002200开放型
6204U-H-20T1XA球型单列20471412800660015000开放型
6332C3球型单列160340682780002870001700开放型
6003DDUC3E球型单列1735106000325022000密封圈式
6022P5球型单列1101702885000730004500开放型
6004U-H-20T1X球型单列2042129400500018000开放型
6200U-H-20T1X球型单列103095100239024000开放型
6418C3球型单列90     开放型
6215MC3球型单列751302566000495005600开放型
6309L11DDU球型单列451002553000320004800密封圈式
6700-H-ZZ球型单列1015485543515000双盖式
6015DDUC3E球型单列751152039500335003400密封圈式
6201-H-ZZU76UG22球型单列1232106800305022000双盖式
6226ZCM球型单列130230401670001460002400单盖式
6836M球型单列1802252260500785002400开放型
6013C3E球型单列651001830500252006700开放型
6022M球型单列1101702885000730004500开放型
6201L11-H-20DDU球型单列1232106800305017000密封圈式
6008U-H-20T1X球型单列406815168001150010000开放型
6322ZZC3球型单列110240502050001790002400双盖式
6903-H-20T1XDDU1球型单列173074600255015000密封圈式
6001VVP5球型单列122885100237032000密封圈式
6011-H-20DDU球型单列55901828300212004500密封圈式
6326ZS球型单列130280582290002140002200单盖式
6911CM球型单列55801316000133008000开放型
6206C3P5球型单列306216195001130012000开放型
6901-H-20T1XZZ2球型单列122462890146030000双盖式
6307M球型单列358021335001920010000开放型
6215VVC3E AS2S1球型单列751302566000495004800密封圈式
6228MC3球型单列14025042166000150002200开放型
6034ZS球型单列170260421610001610002200单盖式
6244MC3球型单列220400653100003750001300开放型
6330ZZS AS2S1球型单列150320652740002840001800双盖式
6216ZZC3E AS2S1球型单列801402672500530004500双盖式
6319DDUC3E AS2S1球型单列95200451530001190002400密封圈式
6024ZZC3球型单列1201802888000800003600双盖式
6314DDUC3E AS2S1球型单列701503510400680003200密封圈式
6411AZZ球型单列55     双盖式
6320VVCM AS2S1球型单列100215471730001410002800密封圈式
6407C3球型单列35     开放型
6028C3球型单列140210331100001090002800开放型
6044M球型单列220340562350002710001700开放型
6303P5球型单列17471413600325024000开放型
6005P5球型单列254712101005850018000开放型
6030DDUC3球型单列150225351260001260001700密封圈式
6024ZZCM AS2S1球型单列1201802888000800003600双盖式
6901-H-ZZU76UG9球型单列122462890146030000双盖式
6230M球型单列150270451760001680002000开放型
6909CM球型单列45681214100109009500开放型
6212-H-20ZZ球型单列601102252500360005600双盖式
6210L11DDU球型单列50902035000232004800密封圈式
6310DDUC3E NS7S1球型单列501102762000385004300密封圈式
6213MC3球型单列651202357500400006300开放型
6024M球型单列1201802888000800004000开放型
6211DU球型单列551002143500293004300密封圈式
6317P5球型单列8518041133000970004300开放型
6313P5球型单列651403392500600005600开放型
6417C3球型单列85     开放型
6704U-H球型单列2027414027298500开放型
6216MC3球型单列801402672500530005300开放型
6308L11DDU球型单列40902340500240005300密封圈式
6221NR球型单列105190361330001050003400开放型
6000L11DD球型单列102684550197030000密封圈式
6702DD球型单列1521493758211000密封圈式
6707-H-DD球型单列35445186616354900密封圈式
60/28AZZ球型单列28521212500740014000双盖式
6703-H-DD球型单列17234100065895000密封圈式
6905U-H-20T1X球型单列254297050455016000开放型
6016VVCM球型单列801252247500400005300密封圈式
6021ZZC3球型单列1051602672500660004000双盖式
6034M球型单列170260421610001610002200开放型
6021C3球型单列1051602672500660004000开放型
6007VVC3E球型单列356214160001030011000密封圈式
6896M球型单列48060056315000575000800开放型
6221CM球型单列105190361330001050003400开放型
6201U-H-20T1X球型单列1232106800305022000开放型
6701-H-DD球型单列1218492653013000密封圈式
16040M球型单列200310341610001800001900开放型
6236ZZ球型单列180320522270002410001700双盖式
6036ZS球型单列180280461800001850002000单盖式
6332ZZ球型单列160340682780002870001700双盖式
6412AZZ球型单列60     双盖式
6032ZZCM AS2S1球型单列160240381370001350002400双盖式
6216VVC3E AS2S1球型单列801402672500530004500密封圈式
6317DDUC3E AS2S1球型单列8518041133000970002600密封圈式
6020ZZC3E AS2S1球型单列1001502460000540004300双盖式
6032Z球型单列160240381370001350002400单盖式
6307L11DDU球型单列35802133500192006000密封圈式
6984M球型单列42056065340000570000900开放型
6230C3球型单列150270451760001680002000开放型
6248M球型单列240440723400004300001200开放型
6704-H-DD球型单列2027414027298500密封圈式
6002VVC3E球型单列153295600283024000密封圈式
6228C3E球型单列140250421660001500002200开放型
6011C3E球型单列55901828300212007500开放型
6236MC3球型单列180320522270002410001700开放型
6209VVC3E NS7S1球型单列45851931500204007500密封圈式
6324CM球型单列120260552070001850002200开放型
6028MC3球型单列140210331100001090002800开放型
6234ZS球型单列170310522120002240001800单盖式
6207VP5球型单列357217257001530011000密封圈式
6317ZZC3E AS2S1球型单列8518041133000970003800双盖式
6044MC3球型单列22034056235000970004300开放型
6224ZZCM AS2S1球型单列120215401550001310002600双盖式
6013ZZP5球型单列6510018305001310002600双盖式
6211ZZC3E AS2S1球型单列551002143500293006300双盖式
6017P5球型单列851302249500430006000开放型
6003DUCM球型单列1735106000325022000密封圈式
6708-H-DD球型单列40506251622334300密封圈式
6208C4P5球型单列40801829100179009500开放型
6022DDUC3球型单列1101702885000730002200密封圈式
6028M球型单列140210331100001090002800开放型
6015MC3球型单列751152039500335006700开放型
6040ZZS AS2S1球型单列200310512070002260001900双盖式
6701-H-ZZ球型单列1218492653013000双盖式
6020MC3球型单列1001502460000540005000开放型
6024MC3球型单列1201802888000800004000开放型
6217ZCM球型单列851502884000620004300单盖式
6002U-H-20T1X球型单列153295600283024000开放型
6307MC3球型单列358021335001920010000开放型
6904-H-ZZU76UG9球型单列203796400370019000双盖式
6901L11-H-20DD球型单列122462890146030000密封圈式
6008P5球型单列406815168001150012000开放型
6004-H-ZZU76UG30球型单列2042129400500018000双盖式
6317ZCM球型单列8518041133000970003800单盖式
6005C3E球型单列25471210100585015000开放型
6212-H-20DDU球型单列601102252500360003800密封圈式
6010DDUC3E球型单列50801621800166008500密封圈式
6007ZC3球型单列356214160001030013000单盖式
6211M球型单列551002143500293007500开放型
6344MCE球型单列220460884100005200001200开放型
6318DDUC3E AS2S1球型单列90190431430001070002400密封圈式
6021ZZCM AS2S1球型单列1051602672500660004000双盖式
6810ZZC2球型单列50657640062009500双盖式
6312M球型单列601303182000520006000开放型
6319M球型单列95200451530001190003400开放型
6903U-H-20T1X球型单列173074600255024000开放型
6804-H-ZZU76UG11球型单列203274000247022000双盖式
16034M球型单列170260281140001260002200开放型
6207U-H-20T1X球型单列35721725700153009500开放型
6701U-H球型单列1218492653013000开放型
6207P5球型单列357217257001530011000开放型
6211-H-20ZZ球型单列551002143500293006300双盖式
6026ZZCM AS2S1球型单列130200331060001010003000双盖式
6024ZC4球型单列1201802888000800004000单盖式
6308P5球型单列40902340500240009000开放型
6010C3E球型单列50801621800166008500开放型
6206L11DDU球型单列30621619500113007500密封圈式
6336MC3E球型单列180380753550004050001500开放型
6206C3E球型单列306216195001130011000开放型
6219C3E球型单列9517032109000820003800开放型
6010VVC3E球型单列50801621800166008500密封圈式
6012P5球型单列60951829500232008000开放型
6309MC3球型单列451002553000320008000开放型
6406球型单列30     开放型
6008C3E球型单列406815168001150010000开放型
6312P5球型单列601303182000520006000开放型
6220M球型单列10018034122000930004000开放型
6936球型单列180250331190001280002200开放型
6902-H-ZZU76UG1球型单列152874350226026000双盖式
6238球型单列190340552550002820001600开放型
6210MC3球型单列50902035000232008500开放型
6208L11DDU球型单列40801829100179005600密封圈式
6252M球型单列260480804000005400001100开放型
6020M球型单列1001502460000540005000开放型
6901L11DD1球型单列122462890146030000密封圈式
6226M球型单列130230401670001460002400开放型
6232MC3球型单列160290481850001860001900开放型
6901L11DD球型单列122462890146030000密封圈式
6236ZS球型单列180320522270002410001700单盖式
606ZZNR球型单列61762260  双盖式
6707DD球型单列35445186616354900密封圈式
6210C2P5球型单列50902035000232008500开放型
6236ZZS AS2S1球型单列180320522270002410001700双盖式
6202-H-ZZU76UG2球型单列1535117650375020000双盖式
6321MC3球型单列105225491840001540002600开放型
6315P5球型单列7516037113000770005000开放型
6405ZZ球型单列25     双盖式
6705-H-DD球型单列2532410918387000密封圈式
6801-H-ZZU76UG6球型单列122151920104032000双盖式
6702U-H球型单列1521493758211000开放型
6332C4球型单列160340682780002870001700开放型
6224CM球型单列120215401550001310002600开放型
6318VVC3E AS2S1球型单列90190431430001070003600密封圈式
6936MAZZ球型单列180250331190001280002200双盖式
6852M球型单列260320281010001480001600开放型
6203U-H-20T1X球型单列1740129550480017000开放型
6824DD球型单列1201501628900355002200密封圈式
6932ZZ球型单列1602202885000905002600双盖式
6032MC3球型单列160240381370001350002400开放型
6219M球型单列9517032109000820004300开放型
6007U-H-20T1X球型单列356214160001030011000开放型
6907C3E球型单列35551010600725012000开放型
6214MC3球型单列701252462000440006000开放型
6013DUCM球型单列651001830500252004000密封圈式
6006DDUC3E NS7S1球型单列30551313200830013000密封圈式
6009DDUC3E球型单列45751620900152009000密封圈式
6801U-H-20球型单列122151920104032000开放型
6338E球型单列190400783550004150001400开放型
6404球型单列20     开放型
6924M球型单列1201652253000540003800开放型
6338M球型单列190400783550004150001400开放型
6208U-H-20T1XA球型单列40801829100179008500开放型
6803U-H-20球型单列172652630157026000开放型
6219VVCM AS2S1球型单列9517032109000820003800密封圈式
6412C3球型单列60     开放型
6968M球型单列340460562730004000001100开放型
6030C3球型单列150225351260001260002600开放型
6230ZZS AS2S1球型单列150270451760001680002000双盖式
6320ZZC3E AS2S1球型单列100215471730001410002800双盖式
6022C3球型单列1101702885000730003800开放型
6211C3E球型单列551002143500293006300开放型
6900-H-20T1XDD1球型单列102262700127022000密封圈式
6316ZZC3E AS2S1球型单列8017039123000865004000双盖式
6408C3球型单列40     开放型
6311DDUC3E AS2S1球型单列551202971500445004000密封圈式
6976M球型单列38052065325000510000950开放型
6332ZZS AS2S1球型单列160340682780002870001700双盖式
6209C3E球型单列45851931500204007500开放型
6208P5球型单列40801829100179009500开放型
6332球型单列160340682780002870001700开放型
6222VVCM AS2S1球型单列110200381440001170002800密封圈式
6988M球型单列44060074395000680000800开放型
6015VVCM球型单列751152039500335005600密封圈式
6848M球型单列24030028985001370001700开放型
6221ZZCM AS2S1球型单列105190361330001050003400双盖式
6300ZZC3E NS7S1球型单列1035118100345022000双盖式
6324ZZSC3 AS2S1球型单列120260552070001850002200双盖式
6201C3E球型单列1232106800305022000开放型
6305C3E球型单列256217206001120011000开放型
6238MC3球型单列190340552550002820001600开放型
6226C3E球型单列130230401670001460002400开放型
6203C3E球型单列1740129550480017000开放型
6224ZCM球型单列120215401550001310002600单盖式
6226CM球型单列130230401670001460002400开放型
6007DUCM球型单列356214160001030011000密封圈式
6340MC3E球型单列200420803800004450001300开放型
6201DDUC3E NS7S1球型单列1232106800305017000密封圈式
6010P5球型单列50801621800166009500开放型
6018VVCM球型单列901402458000500004800密封圈式
6321ZZC3球型单列105225491840001540002600双盖式
6205C3E球型单列25521514000785013000开放型
6228ZZS AS2S1球型单列140250421660001500002200双盖式
6876M球型单列380480462380003750001000开放型
6300DDUCM NS7S1球型单列1035118100345017000密封圈式
6305P5球型单列256217206001120013000开放型
6021VVCM AS2S1球型单列1051602672500660004000密封圈式
6238ZZS AS2S1球型单列190340552550002820001600双盖式
6210C3E球型单列50902035000232007100开放型
6038ZZS AS2S1球型单列180290461880002010002000双盖式
6038M球型单列180290461880002010002000开放型
6703-H-ZZ球型单列17234100065895000双盖式
6202U-H-20T1X球型单列1535117650375020000开放型
6001VVC3E球型单列122885100237028000密封圈式
6210M球型单列50902035000  开放型
6218VVCM AS2S1球型单列901603096000715004000密封圈式
6232ZZ球型单列160290481850001860001900双盖式
6030MC3球型单列15022535126000  开放型
6205DDUC3E NS7S1球型单列2552151400078509000密封圈式
6018M球型单列901402458000  开放型
6008DDUC3E球型单列406815168001150010000密封圈式
6224C4球型单列12021540155000  开放型
6011DUCM球型单列55901828300212007500密封圈式
6000P5球型单列102684550  开放型
6413C3球型单列65     开放型
6900-H-ZZU76UG6球型单列102262700127032000双盖式
6002DDUC3E球型单列153295600283024000密封圈式
6317VVCM AS2S1球型单列8518041133000970003800密封圈式
6224C3球型单列120215401550001310002600开放型
6012ZZC3E球型单列60951829500232007100双盖式
6244MCE球型单列22040065310000  开放型
6240MCE球型单列20036058269000  开放型
6010DUCM球型单列50801621800166008500密封圈式
6000L11-H-20DD球型单列102684550197030000密封圈式
6821M球型单列1051301319800  开放型
6407球型单列35     开放型
6200L11DDU球型单列103095100  密封圈式
6230ZS球型单列150270451760001680002000单盖式
6211-H-20DDU球型单列551002143500  密封圈式
6003-H-ZZU76UG22球型单列1735106000325022000双盖式
60/22DDUCM球型单列2244129400505011000密封圈式
6409球型单列45     开放型
6324ZZSCM AS2S1球型单列120260552070001850002200双盖式
6702-H-ZZ球型单列1521493758211000双盖式
6219MC3球型单列9517032109000  开放型
6901ZZNXR球型单列122462890146030000双盖式
6204P5球型单列20471412800  开放型
6052M球型单列260400652910003750001400开放型
6308M球型单列40902340500  开放型
6805U-H-20T1X球型单列253774500315018000开放型
6221M球型单列10519036133000  开放型
6005VVC3E球型单列25471210100585015000密封圈式
6036MC3球型单列18028046180000  开放型
6008DUCM球型单列406815168001150010000密封圈式
6217MC3球型单列851502884000  开放型
6306P5球型单列30721926700  开放型
6006P5球型单列30551313200  开放型
6206P5球型单列30621619500  开放型
6019ZCM球型单列951452460500540004500单盖式
6026CM球型单列130200331060001010003000开放型
6056M球型单列280420653000004100001300开放型
6011P5球型单列55901828300  开放型
686球型单列6133.51080  开放型
6222CM球型单列110200381440001170002800开放型
6222ZCM球型单列110200381440001170002800单盖式
6330C3E球型单列150320652740002840001800开放型
6013MC3球型单列651001830500  开放型
6234MC3球型单列170310522120002240001800开放型
6322CM球型单列110240502050001790002400开放型
6310MC3球型单列501102762000  开放型
6030M球型单列15022535126000  开放型
6318VVCM AS2S1球型单列90190431430001070003600密封圈式
6214M球型单列701252462000  开放型
6022MC3球型单列1101702885000  开放型
6226MC3球型单列13023040167000  开放型
6311MC3球型单列551202971500  开放型
6208MC3球型单列40801829100  开放型
6203P5球型单列1740129550  开放型
6040MC3球型单列20031051207000  开放型
6315M球型单列7516037113000  开放型
6017M球型单列851302249500  开放型
6212P5球型单列601102252500  开放型
6222MC3球型单列11020038144000  开放型
6326ZZSCM AS2S1球型单列130280582290002140002200双盖式
6214P5球型单列701252462000  开放型
6404AZZ球型单列20     双盖式
6024P5球型单列1201802888000  开放型
6406C3球型单列30     开放型
6032CM球型单列160240381370001350002400开放型
6036C3球型单列180280461800001850002000开放型
6219ZZC3E AS2S1球型单列9517032109000820003800双盖式
6328CM球型单列140300622530002460002000开放型
6326C3E球型单列130280582290002140002200开放型
6228CM球型单列140250421660001500002200开放型
6016ZCM球型单列801252247500400005300单盖式
6226ZZCM AS2S1球型单列130230401670001460002400双盖式
6301ZZC3E NS7S1球型单列1237129700420020000双盖式
6403球型单列17     开放型
6220P5球型单列10018034122000  开放型
6224MC3球型单列12021540155000  开放型
6330CM球型单列150320652740002840001800开放型
6004P5球型单列2042129400  开放型
6328C3E球型单列140300622530002460002000开放型
6314M球型单列7015035104000  开放型
6203-H-ZZU76UG1球型单列1740129550480017000双盖式
6202L11DDU球型单列1535117650  密封圈式
6026MC3球型单列13020033106000  开放型
6301C3E球型单列1237129700420020000开放型
6204L11-H-20DDU球型单列20471412800  密封圈式
6021DDUC3球型单列1051602672500  密封圈式
6032C3球型单列160240381370001350002400开放型
6317MC3球型单列8518041133000  开放型
6080M球型单列40060090510000825000850开放型
6317DDUC3球型单列8518041133000970002600密封圈式
6005L11DDU球型单列25471210100  密封圈式
6405C3球型单列25     开放型
6705U-H球型单列2532410918387000开放型
6218M球型单列901603096000  开放型
6014MC3球型单列701102038000  开放型
6317DDUCM AS2S1球型单列8518041133000970002600密封圈式
6218P5球型单列901603096000  开放型
6006VVC3E球型单列30551313200830013000密封圈式
6800U-H-20球型单列10195172084034000开放型
6322C3E球型单列110240502050001790002400开放型
6018ZCM球型单列901402458000500004800单盖式
6018ZZC3E AS2S1球型单列901402458000500004800双盖式
6007C3E球型单列356214160001030011000开放型
6215DDUC3E AS2S1球型单列751302566000495003200密封圈式
6006DUCM球型单列30551313200830013000密封圈式
6317VVC3E AS2S1球型单列8518041133000970003800密封圈式
6306C3E球型单列30721926700150009500开放型
16048M球型单列24036037196000  开放型
6221C3E球型单列105190361330001050003400开放型
6015P5球型单列751152039500  开放型
6211MC3球型单列551002143500  开放型
6315C3P6球型单列7516037113000  开放型
6211VVC3E AS2S1球型单列551002143500293006300密封圈式
6802U-H-20球型单列152452070126028000开放型
6207L11DDU球型单列35721725700  密封圈式
6013VVC3E AS2S1球型单列651001830500252006700密封圈式
6201L11DDU球型单列1232106800  密封圈式
6019VVCM AS2S1球型单列951452460500540004500密封圈式
6413球型单列65     开放型
6412球型单列60     开放型
6219DDUCM AS2S1球型单列9517032109000820002600密封圈式
6332C3E球型单列160340682780002870001700开放型
6216C3E球型单列801402672500530004500开放型
6302VVC3E NS7S1球型单列15421311400545017000密封圈式
6348M球型单列24050095470000  开放型
6320VVC3E AS2S1球型单列100215471730001410002800密封圈式
6330C3球型单列150320652740002840001800开放型
6026DDUC3球型单列13020033106000  密封圈式
6415C3球型单列75     开放型
6700-H球型单列1015385543515000开放型
6014M球型单列701102038000  开放型
6900-H-20T1XZZ1球型单列102262700127032000双盖式
6232M球型单列16029048185000  开放型
6209M球型单列45851931500  开放型
6300DDUC3E NS7S1球型单列1035118100345017000密封圈式
6314VVC3E AS2S1球型单列701503510400680004500密封圈式
6902U-H-20T1X球型单列152874350226026000开放型
6022VVCM AS2S1球型单列1101702885000730003800密封圈式
6214ZZC3E AS2S1球型单列701252462000440005000双盖式
6404C3球型单列20     开放型
6009C2P5球型单列45751620900  开放型
6026P5球型单列13020033106000  开放型
6026ZC4球型单列13020033106000  单盖式
6936M球型单列18025033119000  开放型
6209P5球型单列45851931500  开放型
6218ZZC3E AS2S1球型单列901603096000715004000双盖式
6240MC3球型单列200360582690003100001500开放型
6340M球型单列200420803800004450001300开放型
6215C3E球型单列751302566000495004800开放型
6004VVC3E球型单列2042129400500018000密封圈式
6019M球型单列951452460500  开放型
6205VVNCX球型单列25521514000  密封圈式
6414球型单列70     开放型
6215M球型单列751302566000  开放型
6238C3球型单列19034055255000  开放型
6217P5球型单列851502884000  开放型
6240C3球型单列20036058269000  开放型
6316P5球型单列8017039123000  开放型
6230CM球型单列150270451760001680002000开放型
6321C3E球型单列105225491840001540002600开放型
6305DDUC3E NS7S1球型单列25621720600112008000密封圈式
6206DDUC3E NS7S1球型单列30621619500113007500密封圈式
6319VVCM AS2S1球型单列95200451530001190003000密封圈式
6030ZZCM AS2S1球型单列150225351260001260002600双盖式
6015VVC3E球型单列751152039500335005600密封圈式
6036球型单列18028046180000  开放型
6205VVCMP5球型单列25521514000  密封圈式
6418球型单列90     开放型
6838球型单列1902402473000935002200开放型
6222ZZCM AS2S1球型单列110200381440001170002800双盖式
6232C3E球型单列160290481850001860001900开放型
6222C3E球型单列110200381440001170002800开放型
6703DD球型单列17234100065895000密封圈式
16036M球型单列18028031145000  开放型
6704DD球型单列2027414027298500密封圈式
6021P5球型单列1051602672500  开放型
6048MC3球型单列24036056244000  开放型
6420M球型单列57.150149.22554.229287000  开放型
6040ZS球型单列200310512070002260001900单盖式
6026ZZC3球型单列130200331060001010003000双盖式
6706-H-VV球型单列3037411439475500密封圈式
6012DDUC3E球型单列60951829500232007100密封圈式
6708U-H球型单列40506251622334300开放型
6005U-H-20T1XB球型单列25471210100585015000开放型
6804U-H-20T1X球型单列203274000247022000开放型
6036M球型单列180280461800001850002000开放型
16028M球型单列1402102277500  开放型
6015M球型单列751152039500  开放型
6021CE球型单列1051602672500  开放型
6019P5球型单列951452460500  开放型
6700-H-DD球型单列1015485543515000开放型
6203VVNCX球型单列1740129550  密封圈式
6303DDUC3E NS7S1球型单列17471413600665011000密封圈式
6220MC3球型单列10018034122000  开放型
6076M球型单列38056082455000725000900开放型
6024C3球型单列1201802888000800003600开放型
6309DDUC3E NS7S1球型单列451002553000320004800密封圈式
6011VVC3E球型单列55901828300212007500密封圈式
6211DDUC3E AS2S1球型单列551002143500293004300密封圈式
6313M球型单列651403392500  开放型
6307DU球型单列35802133500  密封圈式
6236CE球型单列18032052227000  开放型
6020P5球型单列1001502460000  开放型
6024CM球型单列1201802888000800003600开放型
6834ZZ球型单列1702152260000750002600双盖式
6001P4球型单列122885100  开放型
60/28DD球型单列28521212500  密封圈式
6311P5球型单列551202971500  开放型
6205ZP5球型单列25521514000  单盖式
6036ZZS AS2S1球型单列180280461800001850002000双盖式
16038M球型单列19029031149000  开放型
6326ZZSC3 AS2S1球型单列130280582290002140002200双盖式
6910CM球型单列50721214500117009000开放型
6217M球型单列851502884000  开放型
6326C3球型单列130280582290002140002200开放型
6310M球型单列501102762000  开放型
6032DDUC3球型单列16024038137000  密封圈式
6012DUCM球型单列60951829500232004000密封圈式
6220VVCM AS2S1球型单列10018034122000930003600密封圈式
6303V球型单列17471413600  密封圈式
63/28Z球型单列28681826700  单盖式
6201ZZNC球型单列1232106800  双盖式
6336M球型单列180380753550004050001500开放型
6213M球型单列651202357500  开放型
6207DDUC3E NS7S1球型单列35721725700153006300密封圈式
6026M球型单列13020033106000  开放型
6019MC3球型单列951452460500  开放型
6003U-H-20T1X球型单列1735106000325022000开放型
6216P5球型单列801402672500  开放型
6302V球型单列15421311400  密封圈式
6001-H-ZZU76UG38球型单列122885100237028000双盖式
6007L11DDU球型单列35621416000  密封圈式
6213DDUC3E AS2S1球型单列651202357500400003600密封圈式
6034球型单列17026042161000  开放型
6001ZZP5球型单列122885100  双盖式
6240球型单列200360582690003100001500开放型
6001C3E球型单列122885100237028000开放型
6201VVC3E NS7S1球型单列1232106800305022000密封圈式
6228ZS球型单列140250421660001500002200单盖式
6321C3球型单列105225491840001540002600开放型
6014DDUC3E球型单列701102038000310003600密封圈式
6940MAZZ球型单列200280381430001580002000双盖式
6014ZZC3E球型单列701102038000310006000双盖式
6010ZZC3E球型单列50801621800166008500双盖式
6212DDUC3E AS2S1球型单列601102252500360003800密封圈式
6232球型单列160290481850001860001900开放型
6200VVC3E NS7S1球型单列103095100239024000密封圈式
6901-H-20T1XDD1球型单列122462890146020000密封圈式
6238M球型单列190340552550002820001600开放型
6012MC3球型单列60951829500  开放型
6009P5球型单列45751620900  开放型
6214DDUC3E AS2S1球型单列701252462000440003400密封圈式
6032DDU球型单列16024038137000  密封圈式
6322C3球型单列110240502050001790002400开放型
6340E球型单列200420803800004450001300开放型
6334E球型单列170360723250003550001600开放型
6904U-H-20T1X球型单列203796400370019000开放型
6213P6球型单列651202357500  开放型
6332CM球型单列160340682780002870001700开放型
6221C3球型单列105190361330001050003400开放型
6901U-H-20T1X球型单列122462890146030000开放型
6905-H-ZZU76UG12球型单列254297050455016000双盖式
6226C3球型单列130230401670001460002400开放型
6826DD球型单列1301651837000  密封圈式
689U-H球型单列9175133066536000开放型
689-H-ZZ球型单列9175133066536000双盖式
628U-H-20T1X球型单列82483350  开放型
639-H-ZZ球型单列930105100239024000双盖式
686-H-DD球型单列6135108044038000密封圈式
628-H-20DD球型单列82483350143028000密封圈式
682XU-H球型单列252.3208  开放型
626U-H球型单列6196234088532000开放型
605-H-DD球型单列5145133050538000密封圈式
686U-H球型单列6135108044040000开放型
695-H-ZZU76U-01球型单列51341080  双盖式
693U-H球型单列38456017960000开放型
692XU-H球型单列263330  开放型
603U-H球型单列39557018756000开放型
F607-H-ZZ球型单列7196234088536000双盖式
685U-H球型单列511571528145000开放型
607MC3E Z球型单列71962340  单盖式
625UMC3E Z球型单列51651730  单盖式
624-H-DD球型单列4135130048540000密封圈式
F697-H-ZZ球型单列7175161071536000双盖式
623U-H球型单列310463021850000开放型
699U-H球型单列92061720  开放型
696-H-ZZU76UG5球型单列61551730  双盖式
687-H-DD球型单列7145117051034000密封圈式
627VV球型单列72273300  密封圈式
609U-H球型单列92473350  开放型
602XU-H球型单列273.5385  开放型
624-H-ZZ球型单列4135130048540000双盖式
697-H-ZZ球型单列7175161071036000双盖式
607-H-DD球型单列7196234088532000密封圈式
635U-H球型单列5196234088532000开放型
623-H-ZZ球型单列310463021850000双盖式
628-H-ZZU76UG5球型单列82483350  双盖式
699-H-20T1XZZ球型单列92061720  双盖式
635MC3E Z球型单列51962340  单盖式
629-H-DD球型单列92684550197028000密封圈式
F692-H-ZZ球型单列2633309875000双盖式
607-H-ZZU76U-01球型单列71962340  开放型
608U-H-20T1X球型单列82273300137034000开放型
601XU-H球型单列1.563330  开放型
623-H-ZZU76UG7球型单列3104630  双盖式
638-H-DD球型单列82894550197022000密封圈式
625-H-ZZU76U-01球型单列51651730  双盖式
684-H-ZZU76UG4球型单列494640  双盖式
626-H-ZZU76U-01球型单列61962340  双盖式
F691X-H-ZZ球型单列1.552.6237  双盖式
F601X-H-ZZ球型单列1.563330  双盖式
628-H-20T1XDD球型单列82483350  密封圈式
628U-H-20球型单列82483350143028000开放型
697U-H球型单列7175161071036000开放型
F623-H-ZZ球型单列310463021850000双盖式
692U-H球型单列2633309875000开放型
F634-H-ZZ球型单列4165173067036000双盖式
624-H-ZZU76UG3球型单列41351300  双盖式
698-H-ZZU76U-01球型单列81962240  双盖式
634U-H球型单列4165173067036000开放型
639U-H球型单列930105100239024000开放型
638-H-ZZ球型单列82894550197028000双盖式
687U-H球型单列7145.0117051040000开放型
624U-H球型单列4135130048540000开放型
F635-H-ZZ球型单列5196234088532000双盖式
604-H-ZZ球型单列412496034548000双盖式
609U-H-20T1X球型单列92473350143032000开放型
629U-H球型单列92684550197028000开放型
F602X-H-ZZ球型单列2.584330  双盖式
F693-H-ZZ球型单列38456017960000双盖式
606-H-DD球型单列6176226083534000密封圈式
636U-H球型单列62273300173030000开放型
681-H球型单列1318023130000开放型
628-H-20ZZ球型单列82483350143028000双盖式
608-H-ZZU76U-01球型单列82273300  双盖式
625-H-DD球型单列5165173067032000密封圈式
627U-H球型单列72273300137030000开放型
604-H-DD球型单列412496034548000密封圈式
625DD球型单列51651730  密封圈式
683U-H球型单列37339013063000开放型
607-H-ZZ球型单列7196234088536000双盖式
634-H-ZZ球型单列4165173067036000双盖式
F684-H-ZZ球型单列49464022553000双盖式
F696-H-ZZ球型单列6155173067040000双盖式
635-H-ZZ球型单列5196234088532000双盖式
698U-H球型单列8196224091036000开放型
626-H-DD球型单列6196234088530000密封圈式
608-H-DD球型单列82273300137028000密封圈式
697-H-DD球型单列7175161071028000密封圈式
692X-H-ZZ球型单列263330  双盖式
699-H-DD球型单列9206172084024000密封圈式
635-H-DD球型单列5196234088530000密封圈式
699-H-20T1XDD球型单列92061720  密封圈式
695-H-ZZ球型单列5134108043043000双盖式
629-H-ZZ球型单列92684550197028000双盖式
609-H-DD球型单列92473350143024000密封圈式
604U-H球型单列412496034548000开放型
F698-H-ZZ球型单列8196224091036000双盖式
609-H-ZZ球型单列92473350143032000双盖式
F681X-H-ZZ球型单列1.542112  双盖式
683-H-ZZ球型单列37339013063000双盖式
F626-H-ZZ球型单列6196234088532000双盖式
681XU-H球型单列1.541.2112  开放型
682-H-ZZ球型单列252.31695085000双盖式
F605-H-ZZ球型单列5145133050540000双盖式
602U-H球型单列273.538512763000开放型
693-H-ZZ球型单列38456017960000双盖式
F694-H-ZZ球型单列411496034548000双盖式
627DD球型单列72273300  密封圈式
607DD球型单列71962340  开放型
F603-H-ZZ球型单列39557018756000双盖式
694-H-ZZU76UG7球型单列4114960  双盖式
691XU-H球型单列1.55233500  开放型
F695-H-ZZ球型单列5134108043043000双盖式
F699-H-ZZ球型单列9206172084034000双盖式
688U-H球型单列8165161071036000开放型
623-H-DD球型单列310463021850000密封圈式
688-H-DD球型单列8165161071028000密封圈式
693-H-ZZU76UG8球型单列384560  双盖式
F602-H-ZZ球型单列273.538512763000双盖式
606U-H球型单列6176226083538000开放型
602X-H-ZZ球型单列273.5385  双盖式
698ZZMC3E球型单列8196224091036000双盖式
F624-H-ZZ球型单列4135130048540000双盖式
696-H-DD球型单列6155173067036000密封圈式
684U-H球型单列49464022553000开放型
691-H球型单列141.613835100000开放型
634-H-DD球型单列4165173067036000密封圈式
608U-H球型单列82273300  开放型
627-H-ZZ球型单列72273300137030000双盖式
682X-H-ZZ球型单列252.3208  双盖式
694-H-ZZ球型单列411496034548000双盖式
625U-H球型单列5165173067036000开放型
636-H-DD球型单列62273300173028000密封圈式
607U-H球型单列7196234088536000开放型
605U-H球型单列5145133050540000开放型
699U-H-20T1X球型单列9206172084034000开放型
638U-H球型单列82894550197028000开放型
692-H-ZZ球型单列2633309875000双盖式
627-H-20T1XDD球型单列72273300  密封圈式
694-H-DD球型单列411496034548000密封圈式
F683-H-ZZ球型单列37339013063000双盖式
682U-H球型单列252.31695085000开放型
689-H-DD球型单列9175133066524000密封圈式
627-H-DD球型单列72273300137028000密封圈式
685-H-DD球型单列511571528145000密封圈式
699-H-ZZ球型单列9206172084034000双盖式
EN6球型单列62172490  开放型
EN20球型单列20471211000  开放型
EN7球型单列72272490  开放型
EN5球型单列51651650  开放型
E9球型单列92884550  开放型
EN14球型单列143585800  开放型
EN19球型单列194095050  开放型
EN18球型单列184095050  开放型
EN16球型单列1638106900  开放型
EN10球型单列102884550  开放型
EN15球型单列153585800  开放型
EN13球型单列133074400  开放型
EN12球型单列123274400  开放型
EN8球型单列82473450  开放型
6200-H-20T1XZZ球型单列103095100  双盖式
6210MP5球型单列50902035000  开放型
16018球型单列901401641500395004800开放型
6222球型单列110200381440001170002800开放型
6934ZZ球型单列1702302886000  双盖式
6206-H-20T1XZZ球型单列30621619500  双盖式
6222ZZ球型单列110200381440001170002800双盖式
6224Z球型单列120215401550001310002600单盖式
6007DDUC3E球型单列356214160001030011000密封圈式
6013P5球型单列651001830500  开放型
6222DDU球型单列110200381440001170002200密封圈式
F687ZZ球型单列71451170  双盖式
6201-H-20T1XZZ球型单列1232106800305022000双盖式
6802-H-20ZZ球型单列152452070126028000双盖式
6000ZZCM球型单列102684550197030000双盖式
62/28ZZ球型单列28581616600950012000双盖式
681XZZ球型单列1.542.0112  双盖式
F627-H-ZZ球型单列72273300137030000双盖式
6804-H-20T1XDD球型单列203274000  密封圈式
16030球型单列1502252484000910002600开放型
6905ZZNR球型单列254297050  双盖式
6326ZZ球型单列130280582290002140002200双盖式
6207DDUCM球型单列35721725700153006300密封圈式
6009DDUCM球型单列45751620900152009000密封圈式
60/22DDU球型单列2244129400505011000密封圈式
6902DDU球型单列152874350226017000密封圈式
6026ZZ球型单列130200331060001010003000双盖式
F692X-H-ZZ球型单列2.573.5385  双盖式
60/28ZZ球型单列28521212500740014000双盖式
6206-H-20T1XDDU球型单列30621619500  密封圈式
6221球型单列105190361330001050003400开放型
6024ZZ球型单列1201802888000800003600双盖式
MF128ZZ球型单列8123.5545  双盖式
6321球型单列105225491840001540002600开放型
6024Z球型单列1201802888000800003600单盖式
6900ZZ1NXR球型单列102262700127032000双盖式
MR52ZZ球型单列252.5   双盖式
MR95ZZ球型单列593430  双盖式
6903-H-20T1XDDU球型单列173074600  密封圈式
6801-H-ZZ球型单列122151920104032000双盖式
6928ZZ球型单列1401902466500720003200双盖式
6228球型单列140250421660001500002200开放型
6330球型单列150320652740002840001800开放型
6805-H-20T1XDD球型单列253774500  密封圈式
6004ZZP5球型单列2042129400  双盖式
627-H-20T1XZZ球型单列72273300  双盖式
6224ZZ球型单列120215401550001310002600双盖式
6218ZZCM球型单列901603096000715004000双盖式
6021ZZ球型单列1051602672500660004000双盖式
6800-H-ZZ球型单列10195172084034000双盖式
6821VV球型单列1051301319800239004800密封圈式
16013球型单列651001120500187006700开放型
6030球型单列150225351260001260002600开放型
MR106ZZ球型单列6103495  双盖式
16021球型单列1051601852000505004000开放型
62/22ZZ球型单列22501412900680014000双盖式
6926球型单列1301802465000675003400开放型
16002球型单列153285600  开放型
6010DDUCM球型单列50801621800166008500密封圈式
6002-H-20T1XDDU球型单列153295600283024000密封圈式
6307P5球型单列35802133500  开放型
62/28球型单列28581616600950012000开放型
6234CE球型单列17031052212000  开放型
F688-H-ZZ球型单列8165161071036000双盖式
628-H-20T1XZZ球型单列82483350  双盖式
6210-H-20ZZ球型单列50902035000232007100双盖式
6930球型单列1502102885000905002600开放型
F686-H-ZZ球型单列6135108044040000双盖式
F625ZZ球型单列51651730  双盖式
6209-H-20ZZ球型单列45851931500204007500双盖式
6932球型单列1602202887000  开放型
6022Z球型单列1101702885000730003800单盖式
698-H-ZZ球型单列8196224091036000双盖式
16010球型单列50801015400124008500开放型
6901-H-20T1XZZ球型单列122462890  双盖式
6022VV球型单列1101702885000730003800密封圈式
6226Z球型单列130230401670001460002400单盖式
6928球型单列1401902466500720003200开放型
6917DDU球型单列851201832000296003000密封圈式
6405球型单列25     开放型
6003-H-20T1XZZ球型单列1735106000  双盖式
6824球型单列1201501628900355004000开放型
6807DDU球型单列35477490041007500密封圈式
6924球型单列1201652253000540003800开放型
6812DDU球型单列60781011500109004500密封圈式
6902-H-20T1XZZ1球型单列152874350226026000双盖式
63/32球型单列32752029900170009000开放型
6205-H-20T1XADDU球型单列25521514000785013000密封圈式
6022球型单列1101702885000730003800开放型
6822球型单列1101401628100325004300开放型
63/28DDUJ球型单列28681826700140007500密封圈式
62/32VV球型单列326517207001160010000密封圈式
6705DD球型单列2532410918387000密封圈式
16011球型单列55901119400163007500开放型
6860M球型单列30038038166000  开放型
F685-H-ZZ球型单列511571528145000双盖式
16012球型单列60951120000175007100开放型
605-H-ZZ球型单列5145133050540000双盖式
6802-H-20DD球型单列152452070126017000密封圈式
6024VV球型单列1201802888000800003600密封圈式
63/22ZZ球型单列22561618400925013000双盖式
626-H-ZZ球型单列6196234088532000双盖式
6924ZZ球型单列1201652253000540003800双盖式
6324球型单列120260552070001850002200开放型
6000U-H-20T1X球型单列102684550197030000开放型
6021球型单列1051602672500660004000开放型
6230ZZ球型单列150270451760001680002000双盖式
608-H-20T1XDD球型单列82273300  密封圈式
60/32球型单列32581315100915012000开放型
609-H-20T1XZZ球型单列92473350  双盖式
F608-H-ZZ球型单列82273300137034000双盖式
6022ZZC3球型单列1101702885000730003800双盖式
F6800-H-ZZ球型单列10195172084034000双盖式
6026Z球型单列130200331060001010003000单盖式
6830球型单列1501902047500585003200开放型
6904-H-20T1XDDU球型单列203796400  密封圈式
6921ZZ球型单列1051452042500420004300双盖式
6310P5球型单列501102762000  开放型
698-H-DD球型单列8196224091028000密封圈式
6930ZZ球型单列1502102885000905002600双盖式
6030DDU球型单列150225351260001260001700密封圈式
6208-H-20T1XZZ球型单列40801829100  双盖式
6030Z球型单列150225351260001260002600单盖式
606-H-ZZ球型单列6176226083538000双盖式
63/22球型单列22561618400925013000开放型
6007P5球型单列35621416000  开放型
62/22球型单列22501412900680014000开放型
6308C4球型单列40902340500  开放型
6024DDU球型单列1201802888000800002200密封圈式
6204-H-20T1XADDU球型单列20471412800660015000密封圈式
16009球型单列45751014900114009000开放型
6922ZZ球型单列1101502043500445004300双盖式
6840M球型单列2002502474000  开放型
6000-H-20T1XDD球型单列102684550197022000密封圈式
6902-H-20T1XDD1球型单列152874350226017000密封圈式
6203L11DDU球型单列1740129550480017000密封圈式
6944M球型单列22030038146000  开放型
6822VV球型单列1101401628100325004300密封圈式
6844M球型单列2202702476500  开放型
6921球型单列1051452042500420004300开放型
16001球型单列122875100237028000开放型
6032ZZ球型单列16024038137000  双盖式
6005L11-H-20DDU球型单列25471210100585015000密封圈式
16024球型单列1201801956500575003600开放型
6900ZZNXR球型单列102262700  双盖式
6209DDUCM球型单列45851931500204005300密封圈式
686-H-ZZ球型单列6135108044040000双盖式
6203-H-20T1XZZ球型单列1740129550 17000双盖式
6801-H-20ZZ球型单列122151920104032000双盖式
60/32DDU球型单列3258131510091507500密封圈式
6828球型单列1401751838500480003400开放型
699ZZ球型单列9206172084034000双盖式
6210-H-20DDU球型单列50902035000  密封圈式
16003球型单列173586000  开放型
6215P5球型单列751302566000  开放型
16007球型单列3562911700820011000开放型
6903-H-20T1XZZ球型单列173074600  双盖式
6007-H-20T1XZZ球型单列35621416000  双盖式
6808DDU球型单列40527635055506700密封圈式
6224DDU球型单列120215401550001310002000密封圈式
6830DDU球型单列1501902047500585001800密封圈式
6803-H-20ZZ球型单列172652630157026000双盖式
6011-H-20ZZ球型单列55901828300212007500双盖式
F607ZZ球型单列7226234088536000双盖式
16020球型单列1001501642500  开放型
16017球型单列851301433000315005000开放型
63/28球型单列286818267001400010000开放型
62/32ZZ球型单列326517207001160010000双盖式
6311ZZP5球型单列551202971500  双盖式
6209-H-20DDU球型单列45851931500  密封圈式
63/32DDU球型单列32752029900170006300密封圈式
62/22VV球型单列22501412900680014000密封圈式
6905-H-20T1XDDU球型单列254294500  密封圈式
6200-H-20T1XDDU球型单列103095100  密封圈式
6940M球型单列20028038143000  开放型
6900-H-20T1XDD球型单列102262700  密封圈式
6228ZZ球型单列140250421660001500002200双盖式
6010-H-20ZZ球型单列50801621800166008500双盖式
16016球型单列801251432000296005300开放型
681X-H-ZZ球型单列1.542112  双盖式
684-H-ZZ球型单列49464022553000双盖式
636-H-ZZ球型单列62273300173030000双盖式
MR95ZZ1球型单列59343016850000双盖式
6201DDUCM球型单列1232106800305017000密封圈式
6948M球型单列24032038154000  开放型
6206DDUCM球型单列30621619500113007500密封圈式
6922球型单列1101502043500445004300开放型
6007-H-20T1XDDU球型单列35621416000  密封圈式
F682-H-ZZ球型单列252.31695085000双盖式
6805-H-20T1XZZ球型单列253774500  双盖式
6321DDU球型单列105225491840001540002000密封圈式
6036ZZ球型单列18028046180000  双盖式
16008球型单列4068912600965010000开放型
6900ZZ1CM球型单列102262700127032000双盖式
695-H-DD球型单列5134108043040000密封圈式
6201-H-20T1XDDU球型单列1232106800  密封圈式
16022球型单列1101701957500565003800开放型
6026球型单列130200331060001010003000开放型
6801-H-20DD球型单列122151920104020000密封圈式
63/28ZZ球型单列286818267001400010000双盖式
62/22DDU球型单列2250141290068009500密封圈式
6821DDU球型单列1051301319800239002600密封圈式
6824VV球型单列1201501628900355004000密封圈式
63/32ZZ球型单列32752029900170009000双盖式
6021DDU球型单列1051602672500660002400密封圈式
6704-H-ZZ球型单列2027414027298500双盖式
6001-H-20T1XZZ球型单列122885100237028000双盖式
6822ZZ球型单列1101401628100325004300双盖式
633-H-ZZ球型单列3135130048540000双盖式
6901-H-20T1XDD球型单列122462890  密封圈式
6905-H-20T1XZZ球型单列254294500  双盖式
6012-H-20ZZ球型单列60951829500232007100双盖式
6032球型单列16024038137000  开放型
6803-H-20DD球型单列172652630157015000密封圈式
6002-H-20T1XDD球型单列153295600283015000密封圈式
6226ZZ球型单列130230401670001460002400双盖式
6204L11DDU球型单列20471412800660015000密封圈式
6221Z球型单列105190361330001050003400单盖式
6012-H-20DDU球型单列60951829500  密封圈式
63/22DDU球型单列2256161840092509500密封圈式
6221VV球型单列105190361330001050003400密封圈式
6207-H-20T1XDDU球型单列35721725700  密封圈式
6804-H-20T1XZZ球型单列203274000  双盖式
6221ZZ球型单列105190361330001050003400双盖式
6006-H-20T1XDDU球型单列30551313200  密封圈式
6205-H-20T1XZZ球型单列25521514000  双盖式
6809DDU球型单列45587660061506000密封圈式
62/32DDU球型单列32651720700116007100密封圈式
6010-H-20DDU球型单列50801621800  密封圈式
608-H-20T1XZZ球型单列82273300  双盖式
6821球型单列1051301319800239004800开放型
693T12AZZ球型单列384560  双盖式
6208-H-20T1XADDU球型单列40801829100179008500密封圈式
6021VV球型单列1051602672500660004000密封圈式
F682X-H-ZZ球型单列2.562.6208  双盖式
6830ZZ球型单列1501902047500585003200双盖式
6211P5球型单列551002143500  开放型
6826球型单列1301651837000440003600开放型
6902-H-20T1XZZ球型单列152874350  双盖式
6001U-H-20T1X球型单列122885100237028000开放型
6328球型单列140300622530002460002000开放型
6813DDU球型单列65851011900121004000密封圈式
6200DDUCM球型单列103095100239018000密封圈式
696DD球型单列61551730  密封圈式
6202-H-20T1XZZ球型单列1535117650  双盖式
16026球型单列1302002275500775003000开放型
6001L11DDU球型单列122885100237028000密封圈式
6202DDUCM球型单列1535117650375014000密封圈式
691X-H-ZZ球型单列1.552.613835100000双盖式
6202ZZCM球型单列1535117650375020000双盖式
6826VV球型单列1301651837000440003600密封圈式
6836VV球型单列1802252260500785002400密封圈式
6322ZZ球型单列110240502050001790002400双盖式
6826ZZ球型单列1301651837000440003600双盖式
60/28球型单列28521212500740014000开放型
6222Z球型单列110200381440001170002800开放型
16015球型单列751151327600253005600开放型
62/28DDU球型单列2858161660095008000密封圈式
6830VV球型单列1501902047500585003200密封圈式
16014球型单列701101326800236006000开放型
6921VV球型单列1051452042500420004300密封圈式
6804-H-20T1XZZ*ZA球型单列203274000  双盖式
62/32球型单列326517207001160010000开放型
6922DDU球型单列1101502043500445002400密封圈式
6028Z球型单列140210331100001090002800单盖式
6826ZZS球型单列1301651837000440003600双盖式
6022ZZ球型单列1101702885000730003800双盖式
6407AZZ球型单列35     双盖式
6940MAZZS球型单列200280381430001580002000双盖式
694U-H球型单列411496034548000开放型
6228Z球型单列140250421660001500002200单盖式
6800-H-20DD球型单列10195172084034000密封圈式
6800-H-DD球型单列10195172084024000密封圈式
6828VV球型单列1401751838500480003400密封圈式
6230Z球型单列150270451760001680002000单盖式
6204-H-20T1XAZZ球型单列20471412800660015000双盖式
6022DDU球型单列1101702885000730002200密封圈式
6203DDUCM球型单列1740129550480012000密封圈式
6009-H-20ZZ球型单列45751620900152009000双盖式
6822DDU球型单列1101401628100325002400密封圈式
6903ZZNXR球型单列173074600255024000双盖式
6028球型单列140210331100001090002800开放型
F625-H-ZZ球型单列5165173067036000双盖式
6922VV球型单列1101502043500445004300密封圈式
6904-H-20T1XZZ球型单列203796400  双盖式
6330ZZ球型单列150320652740002840001800双盖式
6207-H-20T1XZZ球型单列35721725700  双盖式
6321ZZ球型单列105225491840001540002600双盖式
6204DDUCM球型单列20471412800660011000密封圈式
6828DDU球型单列1401751838500480001900密封圈式
6001-H-20T1XDD球型单列122885100237018000密封圈式
6006-H-20T1XZZ球型单列30551313200  双盖式
16019球型单列951451643000420004500开放型
60/22ZZ球型单列2244129400505017000双盖式
6001-H-20T1XDDU球型单列122885100  密封圈式
MR128ZZ球型单列8123.5545  双盖式
6221DDU球型单列105190361330001050002200密封圈式
6003-H-20T1XDDU球型单列1735106000  密封圈式
6901DDU球型单列122462890146020000密封圈式
626DD球型单列61962340  密封圈式
6324ZZ球型单列120260552070001850002200双盖式
F606-H-ZZ球型单列6176226083538000双盖式
6014P5球型单列701102038000  开放型
6002-H-20T1XZZ球型单列153295600  双盖式
6202-H-20T1XDDU球型单列1535117650  密封圈式
685-H-ZZ球型单列511571528145000双盖式
6008L11DDU球型单列406815168001150010000密封圈式
6824ZZ球型单列1201501628900355004000双盖式
6226球型单列130230401670001460002400开放型
6026DDU球型单列130200331060001010001900密封圈式
6005-H-20T1XBDDU球型单列25471210100585015000密封圈式
60/22球型单列2244129400505017000开放型
6900-H-20T1XZZ球型单列102262700  双盖式
6800-H-20ZZ球型单列10195172084034000双盖式
6004-H-20T1XDDU球型单列2042129400  密封圈式
6908ZZCM球型单列406212137001000011000双盖式
6021Z球型单列1051602672500660004000单盖式
6326球型单列130280582290002140002200开放型
6322球型单列110240502050001790002400开放型
602-H-ZZ球型单列273.538512763000双盖式
6203-H-20T1XDDU球型单列1740129550  密封圈式
628DD球型单列82483350  密封圈式
626Z球型单列6196234088532000单盖式
MR128ZZMC3球型单列8123.554527440000双盖式
16032M球型单列1602402599000  开放型
60/32ZZ球型单列32581315100915012000双盖式
6010VVCM球型单列50801621800166008500密封圈式
6024球型单列1201802888000800003600开放型
6040球型单列20031051207000  开放型
6040C3球型单列200310512070002260001900开放型
609DD球型单列92473350  密封圈式
6224球型单列120215401550001310002600开放型
6300ZZC3球型单列1035118100345022000双盖式
683ZZ球型单列37339013063000双盖式
692ZZ球型单列2633309875000双盖式
MF104ZZS球型单列411.6471027050000双盖式
MF105ZZ球型单列5104430  双盖式
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米有无高温环境下使用的轴承?
有米思米品牌的160℃~230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承。
米思米有无低温环境下使用的轴承?
有特殊环境用无润滑脂?无润滑油滚珠轴承(最低至-100℃)和特殊环境用SUS304滚珠轴承(最低至-40℃)。
米思米在售卖的轴承品牌有哪些?
包括米思米、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、哈尔滨轴承(HRB)、斯凯孚(SKF)、人本(C&U)、梅蓓亚(NMB)、北日本精机(EZO)、东培(TPI)。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
带座轴承中”带扣环型”和”无扣环型”的区别是什么?
带扣环型可以防止轴承脱落,便于操作;无扣环型比带扣环型更薄。
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
米思米的产品中是否有非金属的轴承?
有。主体、保持器和滚动体部分都是非金属,系列为UKB系列、PTN系列、PKB系列。
轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)有0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 滚珠轴承 深沟型(单列 NSK)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页