产品概述
带快速管接头的直通过滤器 ZFC系列。
【特长】
・1台既可用于正压也可用于真空压。
・使用正压时,防止因松动造成零部件飞散。
【用途】
・可用于电磁阀的保护。
产品特点
特长
直线型空气过滤器
1台正压・真空压都可以使用! −100kPa〜1.0MPa(20℃)
・使用压力范围:-100kPa~1.0MPa。
既可用于正压也可用于真空压。
・采用防回转结构。
使用正压时,防止因松动造成零部件飞散。
・有2种透明外壳材质可选。
聚碳酸酯(标准)、尼龙(订制规格)。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
使用案例
产品使用特性及特点
过滤器本体与气压管不要有扭转丶拉扯丶 扭矩负载丶振动丶 冲击等外力。
注意事项
滤芯更换
1. 停止运作,过滤器的内压请降至大气压。
2. 止回转的箭号方向侧滑,将锁定解除。(ZFC1系列没有止回转功能)
3. 外盖请逆时针旋转90°以上。
4. 外盖从外壳拉出,请取下滤心。
外壳内附着的灰尘请用空气吹拭去除。(请确认不要损伤O形环)
5. 新的滤心请安装在外盖上并插入外壳内。
6. 外盖突起部请对准外壳侧的型号表示的位置,碰触到外盖为止压入,顺时针旋转至停止为止。
7. 止回转回到锁定状态,请确认外盖确实被锁定。
规格概述
品牌介绍
SMC CORPORATION 成立于1959年,总部设在日本东京都。
时至今 日,SMC已成为世界级的气动元件研发、制造、销售商。
在日本本土更拥有庞大的市场网络,为客户提供产品及售后服务。
SMC作为世界最著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。
在日本市场占有率已超过60%的SMC,通过分布于世界51个国家的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。