产品概述
25系列金属外壳型消音器,可防止排气时油雾及噪音向全方向飞散。
■SMC代理证
点击下载产品特点
【特长】只能向轴方向排气。
规格概述
消音器 金属外壳型 25系列 型号表示方法

使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 | |
尺寸图
消音器 金属外壳型 25系列 尺寸图

注1)产品的材质表示聚乙醛 ZDC:锌合金 SUS:不锈钢 PVDC:聚氯乙烯
注2)推荐流量是进口压力0.5MPa时的流量。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
规格
压缩空气 |
1.0MPa |
19dB(A) |
注2)5~60℃ |
注1)表示电磁阀的进口压力
注2)流体中产生水滴未冻结的场合,可在-10~60℃使用
消音器 金属外壳型 25系列 流量特性
2504~2511

消音器 金属外壳型 25系列 噪声水平
2504-2511
测定条件;电磁阀的进口压力0.5MPa
测定距离:1m

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录