型号 | AW20-B | AW30-B | AW40-B | AW40-06-B | AW60-B |
接管口径 | 1/8、1/4 | 1/4、3/8 | 1/4、3/8、 1/2 | 3/4 | 3/4 、1 |
压力表连接口径注1) | 1/8 | ||||
使用流体 | 空气 | ||||
环境温度及使用流体温度注2) | -5~60℃(未冻结) | ||||
保证耐压力 | 1.5MPa | ||||
最高使用压力 | 1.0MPa | ||||
设定压力范围 | 0.05~0.85MPa | ||||
过滤精度 | 5µm | ||||
冷凝水贮藏量(cm3) | 8 | 25 | 45 | ||
杯材材质 | 聚碳酸酯 | ||||
杯材保护罩 | 准标准(钢带) | 标准装备(聚碳酸酯) | |||
结构 | 溢流型 | ||||
质量(kg) | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 2.05 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|