自动排水器 AD402/600
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
自动排水器 AD402/600
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的高品质公司生产的自动排水阀。
SMC代理证
点击下载
产品特点
・耐灰尘、耐锈性强,动作可靠,标配保护罩。
・可自动、切实地排出冷凝水,不需要人工。
品牌介绍
SMC品牌介绍SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。
在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
规格概述
使用案例
注意事项
警告:自动排水器按下列使用条件使用.否则会造成动作不良的原因。
1)空压机功率应在3.7kW{400L/min (ANR)}以上。
2)使用压力.AD402应在0.1 MPa以上. AD600应在0.3MPa以上。
3)内径应使用在ф10mm以上.长5m以内的配管,且配管不要竖直向上。
相关产品
聚氨酯软管 TU、TIUB系列
快速管接头 KQ2系列 弯管接头
KQ2L(密封剂、无密封剂
薄型气缸标准型单杆双作用 CQ2系列
尺寸图
规格表
型号
A0402
AD600
保证耐压力
1.5MPa
1.5MPa
最高使用压力
1.0MPa
1.0MPa
动作压力范围注)
0.1~1.0MPa
0.3~1.0MPa
环境温度及使用空气温度
-5~60℃(未冻结时)
-5~60℃(未冻结时)
连接口径
1
/4•
3
/8•
1
/2
3
/4•1
排水口径
3
/8
3
/4•1
质量(g)
620
2100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此排水阀有何特点?优点是什么?
此排水阀配有保护罩,耐灰尘、耐锈性强,动作可靠。
可自动、切实地排出冷凝水,不需要人工,提高工作效率。
这个产品是否可以作为输送小零件使用吗?
不可以,这是排水阀,只能通水。
并且,务必请确认耐压范围,不可超出耐压范围使用。
选择此款排水阀有何好处?
此款产品自动排水,无需人工干预 ,提高作业效率。
并且配有防尘装置,一般不会进入灰尘,防锈性好,保证动作顺畅。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
过滤器/减压阀/润滑器
>
泄水
>
自动排水器 AD402/600
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741883745617
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741883745617