产品概述
导轨和滑台一体化的气动滑台。
SMC代理证:
点击下载产品特点
・采用循环式直线导轨,刚性高、精度高。
・精密组装用气动滑台。
・还备有对称型标准产品。
・考虑到了安全的磁性开关安装槽。
・可选项种类丰富。
・提高了耐负载性。
・提高了工件及主体的安装重复性。
・提高了端板部强度。
规格概述
气动滑台双侧配管型 MXQ系列 型号表示方法 |
 |
注1)● 部:出厂时同包,空栏部表示调整器可后追加。
注2)缓冲器机构的场合,用前进端的行程调整器调整行程的场合,缓冲行程会变小。
注3)带缓冲机构的场合,如需后退端行程调整器,请使用在主体后端设计有后退端调整器的订制产品(-X27)。另外,端锁、轴向配管上不能安装集中调整器规格。
注4)带端锁机构的前进端调整器为订制规格调整器螺母长型规格(-X28),标准调整器不能紧固调整器球母。
注5)取消了前进端调整器的安装孔,全长缩短。
注6)可以使用全长缩短型,但不能后追加后退端调整器。
注7)MXQDA轴向配管的场合,双侧配管通口不能使用。
调整器安装位置

●虽然上记型号的产品上可以安装耐水性强型的磁性开关,但根据产品不同并不保证其耐水性能。关于耐水性强型的产品请与本公司联系确认。
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 | |
规格表
规格
6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
M5×0.8 |
空气 |
双作用型 |
0.15~0.7MPa 注)(端锁 0.35〜0.7MPa)注) |
1.05MPa |
-10~60℃ |
50~500mm/s(带缓冲金属限位器:50~300mm/S) |
标准行程表※为50~300mm/s |
内部垫缓冲 |
带缓冲金属限位器、垫缓冲、液压缓冲器 |
无给油 |
无触点磁性开关(2线式、3线式) |
2色显示式无触点磁性开关(2线式、3线式) |
+2-0mm |
注):在最低使用压力一下使用的场合重复精度会变差。
待缓冲金属限位器的最低使用压力:为了彻底压回缓冲器的突出部,而与限位器金属部所接触的所需压力。缸径Φ20的液压缓冲器的场合,使用压力为:0.15~0.6MPa。
标准行程
10、20、30、40、50 |
10、20、30、40、50、75 |
10、20、30、40、50、75、100 |
10、20、30、40、50、75、100、125 |
10、20、30、40、50、75、100、125、150 |
10、20、30、40、50、75、100、125、150* |
注)表中*的使用速度范围为50~30mm/s。(无行程调节器的场合)
理论输出力
采用双幵,可以得到以前产品2倍的输出力。(单位N)
|
|
3 | OUT | 57 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 |
IN | 42 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
4 | OUT | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 |
IN | 75 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 |
6 | OUT | 226 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 |
IN | 170 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 |
6 | OUT | 402 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 |
IN | 346 | 69 | 104 | 138 | 173 | 207 | 242 |
8 | OUT | 628 | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
IN | 528 | 106 | 158 | 211 | 264 | 317 | 369 |
10 | OUT | 982 | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
IN | 825 | 165 | 247 | 330 | 412 | 495 | 577 |
注)更多产品规格信息请参考网站产品目录S-439~S-465页内容。
尺寸图
气动滑台MXQ系列尺寸图 MXQ6AM

气动滑台MXQ系列尺寸图 MXQ8AM

注)更多产品尺寸图请参考网站产品目录S-439~S-465页内容。