产品概述
气动滑台,采用交叉滚子导轨,实现了动作平稳无松动
工件安装台+气缸的紧凑一体化,适合精密组装用的气动滑台
产品特点
・工件安装再现性高
加工定位销孔,工件安装用螺孔,由于使用螺纹衬,螺纹强化
・磁性开关的安装
主体侧面设有磁性开关设置用沟槽,磁性开关不凸出
・双杆构造
由于采用双活塞,输出力是以前气缸的2倍
・主体安装
加工的定位销孔,主体安装用螺孔可从3个方向安装
1.横向安装型(主体螺孔) 2.横向安装型(使用瞳孔) 3.轴向安装型(主体螺孔)
・轴向安装也能使用
在导向部内的十字滚柱导轨未适当的预压,不适用保持器,轴向安装也可使用
・丰富的可选品种
调整器可选品种与功能可选品种可以组合
尺寸图
(mm)
|
MXS12-10 | 35 | 4 | 15 | 40 | 2 | 15 | 40 | 10 | 40 | 26.5 | - | 2 | 71 | 70 | 80 |
MXS12-20 | 35 | 4 | 15 | 40 | 2 | 15 | 40 | 10 | 40 | 36.5 | - | 2 | 71 | 70 | 80 |
MXS12-30 | 35 | 4 | 15 | 40 | 2 | 15 | 40 | 10 | 40 | 46.5 | - | 2 | 71 | 70 | 80 |
MXS12-40 | 50 | 4 | 17 | 25 | 3 | 42 | 25 | 10 | 52 | 56.5 | - | 2 | 83 | 82 | 92 |
MXS12-50 | 35 | 6 | 15 | 36 | 3 | 51 | 36 | 22 | 60 | 66.5 | - | 2 | 103 | 102 | 112 |
MXS12-75 | 55 | 6 | 25 | 36 | 4 | 61 | 72 | 43 | 85 | 91.5 | 125.5 | 4 | 149 | 148 | 158 |
MXS12-100 | 65 | 6 | 35 | 38 | 5 | 111 | 76 | 52 | 130 | 116.5 | 179.5 | 4 | 203 | 202 | 212 |
※更多外形尺寸图信息请参照(产品目录)
使用案例
相关产品