编号 | 项目 | 符号 | 规格 |
① | 单元类型 | E | 基本机型 |
N | 应用机型 | ||
NA | 模拟内置应用机型 | ||
② | 输入输出点数 | 10 | 10点(输入6点、输出4点) |
14 | 14点(输入8点、输出6点) | ||
20 | 20点(输入12点、输出8点) | ||
30 | 30点(输入18点、输出12点) | ||
40 | 40点(输入24点、输出16点) | ||
60 | 60点(输入36点、输出24点) | ||
③ | 单元类型 | S | 改良型 |
无标记 | 标准型 | ||
④ | 内置RS-485端口 | 1 | 有 |
无标记 | 无 | ||
⑤ | 输入类别 | D | DC输入 |
⑥ | 输出类别 | R | 继电器输出 |
T | 晶体管输出(漏型) | ||
T1 | 晶体管输出(源型) | ||
⑦ | 电源种类 | A | AC电源 |
D | DC电源 |
功能 | E□□型(标准型) | E□□S型(改良型) | ||||||
模拟电位器 | 2点(设定范围:0~255) | 无 模拟电位器当前值A642/A643固定为0000 |
电源Type | E□□CPU单元(标准型) | E□□S CPU单元(改良型) | ||||||
继电器输出 | 晶体管输出 (漏型/源型) | 继电器输出 | 晶体管输出 (漏型/源型) | |||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
10点 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
14点 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
20点 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
30点 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
40点 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
60点 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
功能 | N/NA□□型(标准型) | N□□S(1)型(改良型) | |||||||||||
模拟旋钮 | 2点(设定范围:0~255) | 无 | |||||||||||
内置RS-232C端口 | 支持SD/RD/RS/CS/DR/ER的6种信号 | 支持SD/RD/RS/CS的4种信号 | |||||||||||
选项版安装 | 1端口(仅限N30/40/60、NA20 CPU单元) | 不可安装 | |||||||||||
内置RS-485 | 无 | 有(仅限N30/40/60S1 CPU单元) | |||||||||||
端子排列 (仅晶体管输出型) | 公共端分配 | 100CH 00位/01位为不同的公共端。 | 100CH 00位/01位为同一公共端。 | ||||||||||
晶体管 输出用供电 | 无需 无需外部供电。 | 需要 使用100CH 00位/01位时,需要从外部供应DC24V电源。100CH 00位/01位以外无需供电。 |
电源Type | 标准型 | 改良型 | |||||||||||
N□□CPU单元 RS-232C内置+1选项插槽(*) | N□□S CPU单元 内置RS-232C | N□□S1 CPU单元 RS-232C+RS-485内置 | |||||||||||
继电器输出 | 晶体管输出 (漏型/源型) | 继电器输出 | 晶体管输出 (漏型/源型) | 继电器输出 | 晶体管输出 (漏型/源型) | ||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||
10点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14点 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20点 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
40点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
60点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
20点(模拟内置) | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
基本机型 | 应用机型 | |||||
改良型 | 标准型 | 改良型 | 标准型 | 标准型(模拟内置) | ||
产品型号 | E□□S | E□□ | N□□S | N□□S1 | N□□ | NA20 |
程序容量 | 2K步 | 2K步 | 8K步 | 8K步 | 8K步 | 8K步 |
数字存储容量 | 2K字 | 2K字 | 8K字 | 8K字 | 8K字 | 8K字 |
内置USB端口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
内置串行端口 | - | - | RS-232C | RS-232C RS-485 | RS-232C | RS-232C |
选项版※1 | - | - | - | - | RS-232C RS-422A RS-485 Ethernet 模拟 | RS-232C RS-422A RS-485 Ethernet 模拟 |
电池※2 (另售) | - | - | 电池 | 电池 | 电池 | 电池 |
时钟功能 | - | - | 时钟功能 | 时钟功能 | 时钟功能 | 时钟功能 |
高速计数器 (单相) | 10kHz*6点 | 10kHz*6点 | 100kHz*2点 10kHz*4点 | 100kHz*2点 10kHz*4点 | 100kHz*2点 10kHz*4点 | 100kHz*2点 10kHz*4点 |
高速计数器 (相位差) | 5kHz*2点 | 5kHz*2点 | 50kHz*1点 5kHz*1点 | 50kHz*1点 5kHz*1点 | 50kHz*1点 5kHz*1点 | 50kHz*1点 5kHz*1点 |
脉冲输出 (晶体管输出型) | - | - | 100kHz*2点 | 100kHz*2点 | 100kHz*2点 | 100kHz*2点 |
模拟电位器 | - | 模拟电位器 | - | - | 模拟电位器 | 模拟电位器 |
模拟内置 | - | - | - | - | - | AD2点 DA1点 |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |||||
电源规格 | 输入点数 | 输出点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储容量 | |||
N□□S1型 30点 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-N30S1DR-A | CE、KC |
DC24V | 晶体管(漏型) | CP1E-N30S1DT-D | ||||||
晶体管(源型) | CP1E-N30S1DT1-D | |||||||
N□□S1型 40点 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 继电器 | CP1E-N40S1DR-A | |||
DC24V | 晶体管(漏型) | CP1E-N40S1DT-D | ||||||
晶体管(源型) | CP1E-N40S1DT1-D | |||||||
N□□S1型 60点 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 继电器 | CP1E-N60S1DR-A | |||
DC24V | 晶体管(漏型) | CP1E-N60S1DT-D | ||||||
晶体管(源型) | CP1E-N60S1DT1-D |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |||||
电源规格 | 输入点数 | 输出点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储容量 | |||
N□□S型 30点 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-N30SDR-A | CE |
DC24V | 晶体管(漏型) | CP1E-N30SDT-D | ||||||
晶体管(源型) | CP1E-N30SDT1-D | |||||||
N□□S型 40点 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 继电器 | CP1E-N40SDR-A | |||
DC24V | 晶体管(漏型) | CP1E-N40SDT-D | ||||||
晶体管(源型) | CP1E-N40SDT1-D | |||||||
N□□S型 60点 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 继电器 | CP1E-N60SDR-A | |||
DC24V | 晶体管(漏型) | CP1E-N60SDT-D | ||||||
晶体管(源型) | CP1E-N60SDT1-D |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |||||
电源规格 | 输入点数 | 输出点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储容量 | |||
N□□型 14点 | AC100~240V | 8点 | 6点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-N14DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管(漏型) | CP1E-N14DT-A | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N14DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | CP1E-N14DR-D | ||||||
晶体管(漏型) | CP1E-N14DT-D | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N14DT1-D | |||||||
N□□型 20点 | AC100~240V | 12点 | 8点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-N20DR-A | |
晶体管(漏型) | CP1E-N20DT-A | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N20DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | CP1E-N20DR-D | ||||||
晶体管(漏型) | CP1E-N20DT-D | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N20DT1-D | |||||||
N□□型 30点 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-N30DR-A | |
晶体管(漏型) | CP1E-N30DT-A | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N30DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | CP1E-N30DR-D | ||||||
晶体管(漏型) | CP1E-N30DT-D | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N30DT1-D | |||||||
N□□型 40点 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-N40DR-A | |
晶体管(漏型) | CP1E-N40DT-A | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N40DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | CP1E-N40DR-D | ||||||
晶体管(漏型) | CP1E-N40DT-D | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N40DT1-D | |||||||
N□□型 60点 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-N60DR-A | |
晶体管(漏型) | CP1E-N60DT-A | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N60DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | CP1E-N60DR-D | ||||||
晶体管(漏型) | CP1E-N60DT-D | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-N60DT1-D | |||||||
NA型20点 (模拟内置) | AC100~240V | 12点 模拟输入 2点 | 8点 模拟输出 1点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | CP1E-NA20DR-A | |
DC24V | 晶体管(漏型) | CP1E-NA20DT-D | ||||||
晶体管(源型) | CP1E-NA20DT1-D |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |||||
电源规格 | 输入点数 | 输出点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储容量 | |||
E□□S型 14点 | AC100~240V | 8点 | 6点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | CP1E-E14SDR-A | CE、KC |
E□□S型 20点 | 12点 | 8点 | CP1E-E20SDR-A | |||||
E□□S型 30点 | 18点 | 12点 | CP1E-E30SDR-A | |||||
E□□S型 40点 | 24点 | 16点 | CP1E-E40SDR-A | |||||
E□□S型 60点 | 36点 | 24点 | CP1E-E60SDR-A |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |||||
电源规格 | 输入点数 | 输出点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储容量 | |||
E型10点 | AC100~240V | 6点 | 4点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | CP1E-E10DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管(漏型) | CP1E-E10DT-A | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-E10DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | CP1E-E10DR-D | ||||||
晶体管(漏型) | CP1E-E10DT-D | |||||||
晶体管(源型) | CP1E-E10DT1-D | |||||||
E型14点 | AC100~240V | 8点 | 6点 | 继电器 | CP1E-E14DR-A | |||
E型20点 | 12点 | 8点 | CP1E-E20DR-A | |||||
E型30点 | 18点 | 12点 | CP1E-E30DR-A | |||||
E型40点 | 24点 | 16点 | CP1E-E40DR-A |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |||||
电池组 | N/NA□□型CP1E CPU单元 选配用电池 注. 即使断电也要保持以下区域时,请在N/NA□□型CPU单元上安装。 数据内存(DM备份区域除外)、保持继电器(H)、计数器当前值/计数标志(C)、 特殊辅助继电器(A)、时钟功能 (请使用制造后2年以内的电池进行更换) | CP1W-BAT01 | - |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |||||
RS-232C 选项板 | 可在选项板插槽上安装、使用1台 | CP1W-CIF01 | UC1、N、L、CE、KC | |||||
RS-422A/485 选项板 | 可在选项板插槽上安装、使用1台 | CP1W-CIF11 | ||||||
RS-422A/485(绝缘型)选项板 | 可在选项板插槽上安装、使用1台 | CP1W-CIF12-V1 | ||||||
Ethernet 选项板 | 可在选项板插槽上安装、使用1台(Ver.2.0以上) CX-Programmer请使用Ver.9.12以上版本。 | CP1W-CIF41 | ||||||
模拟输入 选项板 | 可在选项板插槽上安装、使用1台 模拟输入2点 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) | CP1W-ADB21* | ||||||
模拟输出 选项板 | 可在选项板插槽上安装、使用1台 模拟输出2点 0-10V(4000分辨率) | CP1W-DAB21V* | ||||||
模拟输入输出 选项板 | 可在选项板插槽上安装、使用1台 模拟输入2点 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) 模拟输出2点 0-10V(4000分辨率) | CP1W-MAB221* |
单元类型 | 产品名称 | 输入点数 | 输出点数 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |
CP1W扩展 I/O单元 | 输入单元 | 8点 | - | DC24V输入 | CP1W-8ED | U、C、N、L、CE、KC | |
输出单元 | - | 8点 | 继电器 | CP1W-8ER | |||
晶体管(漏型) | CP1W-8ET | ||||||
晶体管(源型) | CP1W-8ET1 | ||||||
- | 16点 | 继电器 | CP1W-16ER | N、L、CE、KC | |||
晶体管(漏型) | CP1W-16ET | ||||||
晶体管(源型) | CP1W-16ET1 | ||||||
- | 32点 | 继电器 | CP1W-32ER | N、L、CE、KC | |||
晶体管(漏型) | CP1W-32ET | ||||||
晶体管(源型) | CP1W-32ET1 | ||||||
输入输出单元 | 12点 | 8点 | 继电器 | CP1W-20EDR1 | U、C、N、L、CE、KC | ||
晶体管(漏型) | CP1W-20EDT | ||||||
晶体管(源型) | CP1W-20EDT1 | ||||||
24点 | 16点 | 继电器 | CP1W-40EDR | N、L、CE、KC | |||
晶体管(漏型) | CP1W-40EDT | ||||||
晶体管(源型) | CP1W-40EDT1 | ||||||
CP1W扩展单元 | 模拟输入单元 | 4CH | - | 输入范围:0~5V/1~5V/0~10V/±10V/0~20mA/4~20mA | 分辨率:6,000 | CP1W-AD041 | UC1、N、L、CE、KC |
分辨率:12,000 | CP1W-AD042 | UC1、N、CE、KC | |||||
模拟输出单元 | - | 2CH | 输出范围:1~5V/0~10V/±10V/0~20mA/4~20mA | 分辨率:6,000 | CP1W-DA021 | UC1、N、L、CE、KC | |
- | 4CH | 分辨率:6,000 | CP1W-DA041 | ||||
分辨率:12,000 | CP1W-DA042 | UC1、N、CE、KC | |||||
模拟输入输出单元 | 2CH | 1CH | 输入范围:0~5V/1~5V/0~10V/±10V/0~20mA/4~20mA 输出范围:1~5V/0~10V/±10V/0~20mA/4~20mA | 分辨率 6,000 | CP1W-MAD11 | UC1、N、L、CE、KC | |
4CH | 2CH | 分辨率:12,000 | CP1W-MAD42 | UC1、N、CE、KC | |||
4CH | 4CH | 分辨率:12,000 | CP1W-MAD44 | ||||
温度传感器单元 | 2CH | - | 传感器种类:热电偶(J、K) | CP1W-TS001 | UC1、N、L、CE、KC | ||
4CH | - | 传感器种类:热电偶(J、K) | CP1W-TS002 | ||||
2CH | - | 传感器种类:测温电阻体(Pt100、JPt100) | CP1W-TS101 | ||||
4CH | - | 传感器种类:测温电阻体(Pt100、JPt100) | CP1W-TS102 | ||||
4CH | - | 传感器种类:热电偶(J,K) 模拟输入 2CH(与温度传感器输入中的2点兼用) 输入范围:1-5V/0-10V/4-20mA | 分辨率:12,000 | CP1W-TS003 | UC1、N、CE、KC | ||
12CH | - | 传感器种类:热电偶(J,K) | CP1W-TS004 | ||||
CompoBus/S I/O链接单元 | 8点 | 8点 | CompoBus/S从站 | CP1W-SRT21 | UC1、N、L、CE、KC | ||
I/O连接电缆 | 连接CP1W扩展I/O单元、CP1W扩展单元时的延长电缆。 1个系统仅可使用1根I/O连接电缆。长度80cm | CP1W-CN811 | UC1、N、L、CE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|