项目 | L02SCPU-CM | L02CPU-CM | L06CPU-CM | L26CPU-CM | L26CPU-BT-CM | ||
L02SCPU-P | L02CPU-P | L06CPU-P | L26CPU-P | L26CPU-PBT | |||
控制方式 | 存储程序反复运算 | ||||||
输入输出控制方式 | 刷新方式 | ||||||
(指定直接访问输入输出(DX、DY)后可进行直接访问输入输出) | |||||||
程序语言(顺序控制语言) | 功能块、继电器符号语言(梯形图)、 | ||||||
MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、结构化文本(ST)、逻辑符号语言 | |||||||
处理速度※1 | LD指令 | 60ns | 40ns | 9.5ns | |||
MOV指令 | 120ns | 80ns | 19ns | ||||
恒定扫描(使扫描时间保持恒定的功能) | 0.5 ~ 2000ms(可通过参数以0.5ms为单位进行设定) | ||||||
程序容量 | 20K步 | 60K步 | 260K步 | ||||
(80K字节) | (240K字节) | (1040K字节) | |||||
存储器容量 | 程序存储器(驱动器0) | 80K字节 | 240K字节 | 1040K字节 | |||
存储卡(RAM)(驱动器1) | - | ||||||
存储卡(ROM)(驱动器2) | - | 安装SD/SDHC存储卡容量大小※2 | |||||
标准RAM(驱动器3) | 128K字节 | 768K字节 | |||||
标准ROM(驱动器4) | 512K字节 | 1024K字节 | 2048K字节 | ||||
最大存储文件数 | 程序存储器 | 64根 | 124根 | 252根 | |||
存储卡(RAM) | - | ||||||
存储卡 (ROM) | SD | - | 根目录:最多511个/子目录:最多65533个 | ||||
SDHC | - | 根目录:最多65534个/子目录:最多65533个 | |||||
标准RAM | 4 文件寄存器文件、本地元件文件、采样跟踪文件、模块错误记录文件仅各1个 | ||||||
标准ROM | 128根 | 256根 | |||||
智能功能模块参数 最多设定个数 | 初始设定 | 2048个 | 4096个 | ||||
刷新 | 1024个 | 2048个 | |||||
模块最大安装数量※3 | 30 | 40 | |||||
内置I/O功能 | 有(参照CPU内置I/O功能的规格 P.16~P.18) | ||||||
数据记录功能 | - | 有(参照CPU数据记录功能的规格 P.17) | |||||
内置Ethernet功能 | - | 有(参照CPU内置Ethernet功能的规格 P.18) | |||||
内置串行通信功能 | 有 (参照CPU内置串行 通信的规格P.18) | - | |||||
内置CC-Link功能 | - | 有 (参照CC-Link主/ 本地模块的 规格P.51) | |||||
时钟功能 | 显示信息 | 年、月、日、时、分、秒、星期(闰年自动识别) | |||||
精度 | 0℃:-2.96 ~ +3.74s(TYP.+1.42s)/1天 25℃:-3.18 ~ +3.74s(TYP.+1.50s)/1天 55℃:-13.20 ~ +2.12s(TYP.-3.54s)/1天 | ||||||
DC5V消耗内部电流 | CPU | 有显示模块 | - | 1.00A | 1.06A | 1.43A | |
无显示模块 | 0.75A | 0.94A | 1.00A | 1.37A | |||
端盖(附件)※4 | 0.04A | ||||||
重量 | CPU | 有显示模块 | - | 0.40kg | 0.50kg | ||
无显示模块 | 0.32kg | 0.37kg | 0.47kg | ||||
端盖(附件)※4 | 0.06kg |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|