产品概述
FX5-40SSC-C型号特点别人对应SSCNETIII/H,通过与MR-J4伺服电动机组合,可构建高速并且高精度的定位。
利用GX WORKS3可轻松实现参数设定以及表格运行设定。
此系列对应CPU模块为:FX5U/FX5UC
定位运行模式一览(关于各模块的详细操作,请参阅各产品手册) 产品特点
简单运动模块
*1:链接FX5UC时需要FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5V
*2:可显示8ch字数据和8ch位数据的实时波形。
尺寸图
使用案例
以上资料转载自三菱官网,如有疑问,请移步查询。
相关文件
FX系列扩展设备说明
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。同时,也为社会基础设施建设提供有力支持,例如楼宇、电力、水处理、轨道交通等。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
工业自动化综合解决方案e-F@ctory,融合自动化和IT技术,削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化,支持客户的改革,协助客户提高自身市场竞争力,为“中国制造2025”作出贡献。
规格表
|
|
FX5-40SSC-S | 4轴 | 功能 ・直线插补 ・圆弧插补 ・连续轨迹控制 ・S型加速/减速 控制 ・同步控制 ・凸轮控制 ・扭矩控制 | ○ 最大 16台 | ※ ○ 最大 8台 |
FX5-80SSC-S | 8轴 | 功能 ・直线插补 ・圆弧插补 ・连续轨迹控制 ・S型加速/减速 控制 ・同步控制 ・凸轮控制 ・扭矩控制 | ○ 最大 16台 | ※ ○ 最大 8台 |
※:和FX5UC连接时,必须安装FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5V