型号 | 功能 | 输入输出占用点数 | 消耗电流 | ||
DC5V内部消耗电流 | DC24V内部消耗电流 | DC24V外部供电 | |||
FX5-232ADP | RS-232C通信 | — | 30mA | 30mA | — |
FX5-485ADP | RS-485通信 | — | 20mA | 30mA | — |
FX5-4AD-ADP | 4ch电压输入/电流输入 | — | 10mA | 20mA | — |
FX5-4AD-PT-ADP* | 4ch温度传感器(测温电阻体)输入 | — | 10mA | 20mA | |
FX5-4AD-TC-ADP* | 4ch温度传感器(热电偶)输入 | — | 10mA | 20mA | |
FX5-4DA-ADP | 4ch电压输出/电流输出— | — | 10mA | — | 160mA |
型号 | 功能 | 输入输出占用点数 | 消耗电流 | ||
DC5V内部消耗电流 | DC24V内部消耗电流 | DC24V外部供电 | |||
FX5-232-BD | RS-232C通信 | — | 20mA | — | — |
FX5-485-BD | RS-485通信 | — | 20mA | — | — |
FX5-422-BD-GOT | RS-422通信(GOT连接用) | — | 20mA* | — | — |
型号 | 功能 | 输入输出占用点数 | 消耗电流 | ||
DC5V内部消耗电流 | DC24V内部消耗电流 | DC24V外部供电 | |||
FX5-CCLIEF | RS-232C通信 | — | 10mA | 230mA | — |
电子行业 | 机床行业 | 包装行业 |
纺织行业 | 机器人行业 | 输送行业 |
PLC品名 | 适用PLC型号 | 增设模块用接续/ 延长电缆 | CC-Link IE电缆 | 放大器接续用电缆 |
输入/输出模块 | FX5-**ER/ES FX5-**ET/ES FX5-**ET/ESS FX5-**ER/DS FX5-**ET/DS FX5-**ET/DSS FX5-**EX/ES FX5-**EYT/ES FX5-**EYR/ES FX5-**EYT/ESS FX5-**ET/ES-H FX5-**ET/ESS-H FX5-C**EX/D FX5-C**EX/DS FX5-C**EYT/D FX5-C**EYT/DSS FX5-C**ET/D FX5-C**ET/DSS | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | ||
智能功能模块 | FX5-40SSC-S | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | GRNE-H-WA-26-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 | |
FX5-CCLIEF | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | FNCE-C5EM-PP-ORV-长度 FNCE-C5EM-PP-YL-长度 FNCE-C5EM-TE-ORV-长度 FNCE-C5EM-TE-YL-长度 长度在0.2-70m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | ||
项目 | 规格 |
传送规格/最长传送距离/绝缘 | RS-232C规格标准/15m/光耦绝缘(通信频道与CPU之间) |
外部机器链接方式 | D-sub9针(公) |
通信方式 | 半双工方向/全双工方向 |
支持协议 | MELSOFT连接、MC协议(3C/4C帧)、无顺序通信、MODBUS RTU通信、通信协议支援 |
通信速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)* |
对应CPU模块 | FX5U、FX5UC |
输入输出占用 | 0点(不占用点数) |
控制电源(由CPU模块供电) | DC5V 30mA/DC24V 30mA |
项目 | 规格 |
长传送距离/绝缘 | RS-485、RS-422规格标准/1200m/光耦绝缘(通信频道与CPU之间) |
外部机器链接方式 | 欧洲式端子台 |
通信方式 | 半双工方向/全双工方向 |
支持协议 | MELSOFT连接、MC协议(3C/4C帧)、无顺序通信、MODBUS RTU通信、变频器通信、简易PC间链接、并联链接、通信协议支援 |
通信速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)* |
终端电阻 | 内置(OPEN/110Ω/330Ω) |
对应CPU模块 | FX5U、FX5UC |
输入输出占用点数 | 0点(不占用点数) |
控制电源(由CPU模块供电) | DC5V 20mA/DC24V 30mA |
项目 | 规格 | |||
模拟量输入点数 | 4点(4通道) | |||
外部设备连接方法 | 欧式端子排 | |||
模拟量输入电压 | DC-10~+10V(输入电阻值1MΩ) | |||
模拟量输入电流 | DC-20~+20mA(输入电阻值250Ω) | |||
数字输出值 | 14位二进制 | |||
输入特性、分辨率*1 | 模拟量输入范围 | 数字输出值 | 分辨率 | |
电压 | 0~10V | 0~16000 | 625μV | |
0~5V | 0~16000 | 312.5μV | ||
1~5V | 0~12800 | 312.5μV | ||
-10~+10V | -8000~+8000 | 1250μV | ||
电流 | 0~20mA | 0~16000 | 1.25μA | |
4~20mA | 0~12800 | 1.25μA | ||
-20~+20mA | -8000~+8000 | 2.5μA | ||
精度(数字输出值的相对满标度精度) | 环境温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内 | |||
环境温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内 | ||||
环境温度-20~0℃*2:±0.3%(±48digit)以内 | ||||
绝对最大输入 | 电压:±15V,电流:±30mA | |||
绝缘方式 | 输入端子与可编程控制器之间:光耦合器绝缘 | |||
输入端子通道之间:非绝缘 | ||||
电源 | DC24V20mA(内部供电) | |||
DC5V10mA(内部供电) | ||||
对应CPU | 模块FX5U、FX5UC从第一个产品起对应 | |||
输入输出占用点数 | 0点(不占用点数) | |||
可连接台数 | FX5U、FX5UC:CPU模块左侧最多可连接4台模拟量适配器 |
项目 | 规格 | |||
模拟量输出点数 | 4点(4通道) | |||
外部设备连接方法 | 欧式端子排 | |||
模拟量输出电压 | DC-10~+10V(外部负载电阻值1k~1MΩ) | |||
模拟量输出电流 | DC0~20mA(外部负载电阻值0~500Ω) | |||
数字输入 | 14位二进制 | |||
输出特性、分辨率*1 | 模拟量输入范围 | 数字输出值 | 分辨率 | |
电压 | 0~10V | 0~16000 | 625μV | |
0~5V | 0~16000 | 312.5μV | ||
1~5V | 0~16000 | 250μV | ||
-10~+10V | -8000~+8000 | 1250μV | ||
电流 | 0~20mA | 0~16000 | 1.25μA | |
4~20mA | 0~16000 | 1μA | ||
精度(相对模拟量输出值满标度的精度) | 环境温度25±5℃:±0.1%(电压±20mV、电流±20μA)以内 | |||
环境温度-20~55℃*2:±0.2%(电压±40mV、电流±40μA)以内 | ||||
绝缘方式 | 输出端子与可编程控制器之间:光耦合器绝缘 | |||
输出端子通道之间:非绝缘 | ||||
电源 | DC24V+20%,-15%160mA(外部供电) | |||
DC5V 10mA(内部供电) | ||||
对应CPU | 模块FX5U、FX5UC从第一个产品起对应 | |||
输入输出占用点数 | 0点(不占用点数) |
项目/型号 | 规格 | ||
FX5-232-BD | FX5-485-BD | FX5-422-BD-GOT | |
传送规格 | RS-232C规格标准 | RS-485、RS-422规格标准 | RS-422规格标准 |
最长传送距离 | 15m | 50m | 根据GOT的规格 |
外部机器链接方式 | D-sub9针(公) | 欧洲式端子台 | MINI-DIN8针(母) |
绝缘 | 非绝缘(通信线路与CPU之间) | 非绝缘(通信线路与CPU之间) | 非绝缘(通信线路与CPU之间) |
通信方式 | 半双工双向/全双工双向*1 | 半双工双向/全双工双向*1 | 半双工双向 |
支持协议 | MELSOFT连接、MC协议(3C/4C帧)、无顺序通信、MODBUSRTU通信、通信协议支援 | MELSOFT连接、MC协议(3C/4C帧)、无顺序通信、MODBUSRTU通信、变频器通信、简易PC间链接、并联链接、通信协议支援 | — |
通信速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/ 38400/57600/115200(bps)*1 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/ 38400/57600/115200(bps)*1 | 9600/19200/38400/57600/115200(bps) |
终端电阻 | — | 内置(OPEN/110Ω/330Ω) | — |
电源 | DC5V20mA(内部供电) | DC5V20mA(内部供电) | DC5V20mA(内部供电) |
对应CPU模块 | FX5U | FX5U | FX5U |
输入输出占用点数 | 0点(不占用点数) | 0点(不占用点数) | 0点(不占用点数) |
项目 | 规格 |
额定电压 | DC5V(内部供电)DC24V(供给电源, 或外部电源) |
项目 | 规格 |
站类型 | 智能设备站 |
站号 | 1~120(通过参数或程序设置) |
通信速度 | 1Gbps |
传送线路形式 | 线形、星形(也可以为线形与星形的混合)、环形 |
最大站间距离 | 100m(根据ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)) |
级联连接段数 | 最多20段 |
通信方式 | 令牌传递方式 |
最大链接点数*1 | RX 384 点,48 字节 |
RY 384 点,48 字节 | |
RWr 1024点,2048字节*2 | |
RWw 1024点,2048字节*2 | |
输入输出占用点数8点 | 8点 |
对应CPU模块 | FX5U, FX5UC*3 :Ver. 1.030以上 |
生产编号:165****(2016年5月) | |
对应软件GX | GX |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|