PLC品名 | 适用PLC型号 | 增设模块用接续/ 延长电缆 |
连接器转换模块 | FX5-CNV-IF | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) |
总线转换模块 | FX5-CNV-BUSC FX5-CNV-BUS | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) |
型号 | 规格 | 对应CPU模块 | ||
FX5U | FX5UC | |||
FX5-CNV-IF | FX5(扩展电缆型)→FX5(扩展连接器型) 控制电源:无消耗 | ○ 最大 1台 | × | |
FX5-CNV-IFC | FX5(扩展连接器型)→FX5(扩展电缆型) 控制电源:无消耗 | × | ○ 最大 1台 |
型号 | 规格 | 对应CPU模块 | ||
FX5U | FX5UC | |||
FX5-CNV-BC | 连接器转换适配器 | ○ 最大1台 | ○ 最大1台 |
型号 | 规格 | 对应CPU模块 | ||
FX5U | FX5UC | |||
FX5-CNV-BUS | FX5(扩展电缆型)→FX3扩展 控制电源:DC5V 150mA(内部供电) | ○ 最大1台 | ※1 ○ 最大1台 | |
FX5-CNV-BUSC | FX5(扩展连接器型)→FX3扩展 控制电源:DC5V 150mA(内部供电) | ※2 ○ 最大1台 | ○ 最大1台 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|