分类 | 热销产品 | 中文名 | 对应PLC一栏表 | |||||||
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | |||
I/O模块 | FX2N-8EX | 8点输入 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ |
FX2N-16EX | 16点输入 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2NC-16EX | 16点输入 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
FX2N-8EYR | 8点输出(继电器型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2N-16EYR | 16点输出(继电器型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2N-8EYT | 8点输出(晶体管型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2N-16EYT | 16点输出(晶体管型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2NC-16EYT | 16点输出(晶体管型) | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
FX2NC-32EYT | 32点输出(晶体管型) | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
FX2N-8ER | 4点输入+4点输出(继电器型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2N-32ER | 16点输入+16点输出(继电器型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
FX2N-48ER | 24点输入+24点输出(继电器型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
FX2N-48ET | 24点输入+24点输出(晶体管型) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
模拟控制模块 | FX3U-4AD | 4通道A/D转换 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ |
FX3U-4DA | 4通道D/A转换 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX3U-4AD-ADP | 4通道模拟量输入特殊适配器 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | |
FX3U-3A-ADP | 3通道模拟量特殊适配器 | ★ | ★ | ☆*5 | ☆*5 | ○*5 | ○ | ●*6 | ○*6 | |
网络·通信模块 | FX3U-232ADP-MB | RS232特殊适配器 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ |
FX3U-485ADP-MB | RS485特殊适配器 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | |
FX3U-ENET-ADP | 以太网适配器 | ★ | ★ | ☆*3 | ☆*3 | ― | ○*3 | ●*4 | ○*4 | |
FX3U-ENET-L | 以太网单元 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○*2 | ◇*2 | |
FX3U-16CCL-M | CC LINK主站单元 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX3U-64CCL | CC LINK从站单元 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2N-232IF | RS232串行通信模块,1通道 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ◇ | |
定位控制模块 | FX3U-1PG | 1通道高速输出模块 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○*1 | ◇*1 |
FX3U-2HSY-ADP | 2通道高速输出特殊适配器 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
FX3U-2HC | 2通道高速计数模块 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○*1 | ◇*1 | |
扩展模块 | FX3U-232-BD | RS232串行通信扩展板、1通道 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
FX3U-485-BD | RS485串行通信扩展板、1通道 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
FX3U-422-BD | RS422串行通信扩展板、1通道 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
FX3G-485-BD | RS485串行通信扩展板、1通道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
FX2N-CNV-BC | 扩展电缆转换器 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX3U-CNV-BD | FX3U用特殊适配器转换扩展板 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
FX3G-CNV-ADP | FX3G用特殊适配器转换扩展板 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
FX2NC-CNV-IF | 接口转换器 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
FX3U-USB-BD | USB通信扩展板 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
FX3G-2AD-BD | 模拟量输入扩展板、2通道 | ○ | ○ | ○*7 | ○*7 | ○*7 | ― | ― | ― | |
FX3G-422-BD | RS422串行通信扩展板、1通道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
电源模块 | FX3U-1PSU-5V | 输入AC100~240V | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
FX3UC-1PS-5V | 输入DC24V | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
选配件 | FX-USB-AW | USB到RS422转换器 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
FX3U-FLROM-64L | 64K程序传送单元 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | |
FX0N-65EC | 扩展电缆(30cm) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX3U-32BL | 电池 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|