滚珠轴承 单列深沟球轴承 袋装(10个装)
商品
评价
详情
  • 滚珠轴承 单列深沟球轴承 袋装(10个装)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚珠轴承 单列深沟球轴承 袋装(10个装)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
深沟球轴承,是滚动轴承中最典型的一种结构形式,其摩擦扭矩小,最适合于要求高转速,低噪音,低震动环境等,用途广泛。
此次增加了一袋10个装的型号,单价更优惠,更有意想不到的数量折扣!
产品特点
1、位于内,外圈上的沟道,其界面半径略大于球半径呈圆弧形。主要可承受径向载荷。
2、这种轴承除开式外,还有加钢板防尘盖的轴承和加接触式橡胶密封圈轴承以及加非接触式橡胶密封圈的轴承,或者在外圈外径上带有止动环的轴承。
3、带防尘盖或密封圈式的球轴承,封入了适量的优质润滑脂。深沟球轴承一般采用钢板冲压保持架,摩擦力矩小,精度等级为0级。
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】  双盖式轴承结构图
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】轴承示例图
1袋10个装,单价更优惠
 
结构防尘盖型非接触式橡胶密封圈型接触式橡胶密封圈型
(ZZ型)(VV型)(DDU型)
构造产品图产品图产品图
性能比較摩擦力矩因为是接触密封,所以比ZZ型
和VV型大
高速性良好良好由于接触密封的极限
脂密封性良好比ZZ型好比VV型略好
防尘性良好比ZZ型好
(多少有些粉尘条件下也可以使用)
最好
(粉尘多的环境条件下也可以使用)
防水性不适不适良好
(飞溅的条件下也可以使用)
使用温度范围-10~+110℃-10~+110℃-10~+100℃
尺寸图
单列深沟球轴承 袋装【10个装】 双盖式的产品尺寸图及安装图示意图
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 尺寸图
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 安装图
规格概述
保持架:
深沟球轴承一般使用冲压保持架,大尺寸的轴承则使用铜合金车制保持架
用于高速旋转时,也使用车制保持架.(如恩斯克产品有变更,以恩斯克最新产品目录为准)
 
深沟球轴承标准保持架
 
轴承系列冲压保持架铜合金车制保持架
686800-68386840-68/800
696900-69366938-69/800
16016001-1602616028-16064
606000-60406044-60/670
626200-62406244-6272
636300-63326334-6356
轴承代号方法
单列深沟球轴承 袋装【10个装】
轴承代号举例:
 
轴承代号举例
 
①轴承类型代号6:单列深沟球轴承
②尺寸代号2 : 02系列, 3 : 03系列, 9 : 19系列, 0 : 10系列
③内径代号小于或等于03, 轴承内径00 : 10mm, 01 : 12mm, 02 : 15mm, 03 : 17mm
大于或等于04, 轴承内径内径代号X5(mm)
④密封圈 防尘盖代号ZZ : 两侧钢板, DDU : 两侧接触橡胶密封圈, VV : 两侧非接触橡胶密封圈
⑤包装代号袋装【1袋10个装】
使用案例
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 使用案例图1单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 使用案例图2单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 使用案例图3
电机齿轮装置机床
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 使用案例图4单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 使用案例图5单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 使用案例图6
食品设备医疗机械半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。
请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
 
轴承加热器
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 注意事项图1轴承加热器
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
 
轴承拉拔器
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 注意事项图2轴承拉拔器
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
 
相关产品
购买单列深沟球轴承的客户还会购买以下商品
轴承用螺帽/放松垫圈组件重载锁紧螺帽轴承润滑脂
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 相关产品图1型号:LJNK20单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】相关产品图2型号:HLB10单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】相关产品图3型号:NS7
代表型号:LJNK20代表型号:HLB10代表型号:NS7
品牌介绍
NSK简介
NSK自1916年在日本率先开始生产轴承以来,作为日本的轴承先锋,开发与提供各类轴承,为产业的发展和机械的进步做出了巨大贡献。现在,NSK在轴承领域,稳居日本首位,同时在全世界也位居前列。
90年代中期开始,NSK加快了中国及亚洲地区的事业拓展,特别是针对急速成长的中国市场,建立起能够自主研发到销售、技术服务的全套经营体制。
NSK将在全集团范围内进一步贯彻遵纪守法的原则,秉持企业的社会责任,不断推进事业活动。NSK通过全球网络,努力促进开发能力、生产能力、销售能力及经营管理能力的相互强化,争取更大地进步。
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】 品牌介绍用产品示意图
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】品牌介绍用品牌LOGO图
尺寸图
单列深沟球轴承 双盖式的产品尺寸图及安装图示意图
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】规格表内的尺寸图左1
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】】规格表内的尺寸图左2
规格表
单列深沟球轴承 双盖式 6□□□ZZ 袋装【10个装】规格表内的小图标(规格表左上方)
型式
6905ZZ-PACK
型式 滚道形状  滚动体列数 dDB额定载荷极限转速(rpm)密封型式
Cr(动)NCor(静)N
6905ZZ-PACK球型单列254297050455016000双盖式
6010ZZ-PACK球型单列50801621800166008500双盖式
6206ZZ-PACK球型单列306216195001130011000双盖式
6307ZZ-PACK球型单列35802133500192008500双盖式
6009ZZ-PACK球型单列45751620900152009000双盖式
6906ZZ-PACK球型单列304797250500014000双盖式
6006ZZ-PACK球型单列30551313200830013000双盖式
6309ZZ-PACK球型单列451002553000320006700双盖式
6803ZZ-PACK球型单列172652630157026000双盖式
6303ZZ-PACK球型单列17471413600665015000双盖式
6308ZZ-PACK球型单列40902340500240007500双盖式
6805ZZ-PACK球型单列253774500315018000双盖式
6002ZZ-PACK球型单列153295600283024000双盖式
6804ZZ-PACK球型单列203274000247022000双盖式
6205ZZ-PACK球型单列25521514000785013000双盖式
6001ZZ-PACK球型单列122885100237028000双盖式
6806ZZ-PACK球型单列304274700365015000双盖式
6808ZZ-PACK球型单列405276350555012000双盖式
6810ZZ-PACK球型单列50657640062009500双盖式
6008ZZ-PACK球型单列406815168001150010000双盖式
6902ZZ-PACK球型单列152874350226026000双盖式
6202ZZ-PACK球型单列1535117650375020000双盖式
6209ZZ-PACK球型单列45851931500204007500双盖式
6901ZZ-PACK球型单列122462890146030000双盖式
6310ZZ-PACK球型单列501102762000385006000双盖式
6800ZZ-PACK球型单列10195172084034000双盖式
6909ZZ-PACK球型单列45681214100109009500双盖式
6802ZZ-PACK球型单列152452070126028000双盖式
6807ZZ-PACK球型单列354774900410014000双盖式
6201ZZ-PACK球型单列1232106800305022000双盖式
6900ZZ-PACK球型单列102262700127032000双盖式
6907ZZ-PACK球型单列35551010600725012000双盖式
6003ZZ-PACK球型单列1735106000325022000双盖式
6200ZZ-PACK球型单列103095100239024000双盖式
6203ZZ-PACK球型单列1740129550480017000双盖式
6306ZZ-PACK球型单列30721926700150009500双盖式
6207ZZ-PACK球型单列35721725700153009500双盖式
6208ZZ-PACK球型单列40801829100179008500双盖式
6904ZZ-PACK球型单列203796400370019000双盖式
6005ZZ-PACK球型单列25471210100585015000双盖式
6304ZZ-PACK球型单列20521515900790014000双盖式
6000ZZ-PACK球型单列102684550197030000双盖式
6210ZZ-PACK球型单列50902035000232007100双盖式
6204ZZ-PACK球型单列20471412800660015000双盖式
6302ZZ-PACK球型单列15421311400545017000双盖式
6301ZZ-PACK球型单列1237129700420020000双盖式
6801ZZ-PACK球型单列122151920104032000双盖式
6004ZZ-PACK球型单列2042129400500018000双盖式
6809ZZ-PACK球型单列455876600615011000双盖式
6908ZZ-PACK球型单列406212137001000011000双盖式
6007ZZ-PACK球型单列356214160001030011000双盖式
6300ZZ-PACK球型单列1035118100345022000双盖式
6305ZZ-PACK球型单列256217206001120011000双盖式
6910ZZ-PACK球型单列50721214500117009000双盖式
6903ZZ-PACK球型单列173074600255024000双盖式

Kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
1、米思米有无高温环境下使用的轴承?
有米思米品牌的160℃~230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承。
2、 米思米有无低温环境下使用的轴承?
有特殊环境用无润滑脂?无润滑油滚珠轴承(最低至-100℃)和特殊环境用SUS304滚珠轴承(最低至-40℃)。
3、 米思米在售卖的轴承起订量有无要求?
米思米的轴承是1个起订而且是免运费的,如果选择袋装【10个装】则价格更优惠。
4、 轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
5、 轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
6、 带座轴承中”带扣环型”和”无扣环型”的区别是什么?
带扣环型可以防止轴承脱落,便于操作;无扣环型比带扣环型更薄。
7、 球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
8、 米思米的产品中是否有非金属的轴承?
有。主体、保持器和滚动体部分都是非金属,系列为UKB系列、PTN系列、PKB系列。
9、 轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)有0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 滚珠轴承 单列深沟球轴承 袋装(10个装)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页