结构 | 防尘盖型 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 | |
(ZZ型) | (VV型) | (DDU型) | ||
构造 | ||||
性能比較 | 摩擦力矩 | 小 | 小 | 因为是接触密封,所以比ZZ型和VV型大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由于接触密封的极限 | |
脂密封性 | 良好 | 比ZZ型好 | 比VV型略好 | |
防尘性 | 良好 | 比ZZ型好 (多少有些粉尘条件下也可以使用) | 最好 (粉尘多的环境条件下也可以使用) | |
防水性 | 不适 | 不适 | 良好 (飞溅的条件下也可以使用) | |
使用温度范围 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+100℃ |
轴承用螺帽/放松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 常数 | 轴向载荷 | 重量 (kg) | ||||
圆锥孔 | da (最小) | Da (最大) | ra (最大) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (参考) |
- | 7 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.009 |
- | 8 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.008 |
- | 9 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.2 | 2 | 2.1 | 0.013 |
- | 10 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.016 |
- | 13 | 22 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.021 |
- | 14 | 26 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.033 |
- | 14 | 26 | 0.6 | 0.64 | 1.5 | 0.98 | 1 | 0.042 |
- | 14 | 31 | 0.6 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.057 |
- | 14 | 31 | 0.6 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 | 0.077 |
- | 16 | 28 | 0.6 | 0.36 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.039 |
- | 16 | 28 | 0.6 | 0.58 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.048 |
- | 17 | 32 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2 | 0.066 |
- | 17 | 32 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.082 |
- | 19 | 31 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.051 |
- | 19 | 31 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.055 |
- | 20 | 37 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2 | 0.093 |
- | 20 | 37 | 1 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.108 |
- | 21 | 36 | 0.6 | 0.31 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.072 |
- | 21 | 36 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.085 |
- | 22 | 42 | 1 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.13 |
- | 22 | 42 | 1 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.15 |
1204 K | 25 | 42 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.12 |
2204 K | 25 | 42 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.133 |
2304 K | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.193 |
1205 K | 30 | 47 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.14 |
2205 K | 30 | 47 | 1 | 0.41 | 2.4 | 1.5 | 4.6 | 0.15 |
1305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.255 |
2305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.319 |
1206 K | 35 | 57 | 1 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 0.22 |
2206 K | 35 | 57 | 1 | 0.38 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 0.249 |
2306 K | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.44 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|