带环形孔的低头螺栓SLTS的外观
※商品画像为代表画像。
带环形孔的低头螺栓SLTS的尺寸图
(単位:mm)
SLTS | 尺寸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | M | L | D1 | L1 | 适用扳手 | 环型孔编号 No. | t | 质量(g) | |||||||||
SLTS-M2 | M2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 3.8 | 1.55 | SKX-6 | 6 | 0.84 | 0.11-0.23 |
SLTS-M2.5 | M2.5 | - | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | 4.5 | 1.85 | SKX-8 | 8 | 0.91 | 0.26-0.47 |
SLTS-M3 | M3 | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 0.53-0.98 |
SLTS-M4 | M4 | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 1.1-2.3 |
SLTS-M5 | M5 | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 1.8-4.1 |
SLTS-M6 | M6 | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 3.1-7.1 |
内螺纹孔的形状在JIS B1015:2008(ISO10664:2005)“外螺纹零件用内螺纹孔”中有规定。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|