高強度钛合金内六角螺栓 SNSTG
商品
评价
详情
  • 高強度钛合金内六角螺栓 SNSTG
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高強度钛合金内六角螺栓 SNSTG

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
非磁性钛合金内六角螺栓,耐腐蚀,尤其耐海水
[特点]
・由高强度钛合金制成,比重约为不锈钢的60%
・通过特殊的抛光和增亮处理对表面进行改性
・使用干净的洗涤物和干净的包装物清洁规格,不会附着油或灰尘
[应用]
・减轻汽车和机器人重量的理想零件・适用于FPD生产设备,半导体生产设备,电气/电子设备,船舶设备等

外形图

高強度チタン六角穴付きボルト SNSTGの寸法図

制品式样

高強度チタン六角穴付きボルト SNSTGの外観

机械性质

材质Ti-6Al-4V(64钛合金)
拉伸强度(N/mm2895以上
0.2%承受力(N/mm2825以上
伸长率(%)10以上

物性

材质Ti-6Al-4V(64钛合金)
比重4.43
熔点(℃)1,540
纵向弹行系数(GPa)113
热传导率(W/(m・k))7.5
线性膨胀系数(K-18.8×10-6
电阻率(μΩ・m)1.7
磁导率(μ)1.0002(无磁)

材质・表面处理

商品记号SNSTG
主体Ti-6Al-4V(64钛合金)

规格表

単位:mm

型番MLD1L1BL2*1拉伸断裂载荷
(N)
质量(g)
SNSTG-M3M36810121620------5.532.5全ねじ5,2400.4-0.77
SNSTG-M4M4-8101216202530----743全ねじ8,8500.94-2.1
SNSTG-M5M5--10121620253035---8.554全ねじ14,7001.5-3.6
SNSTG-M6M6--10121620253035404550106545(L=50)20,8002.7-7.5
SNSTG-M8M8----1620253035404550138645(L=50)33,7006.9-14
SNSTG-M10M10----16202530354045501610845(L=50)58,90012-22

商品选型情报

型号指定

高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG 注文例

(1)型番  (2)L

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 内六角螺栓(盖螺栓) > 高強度钛合金内六角螺栓 SNSTG