SUS316L内六角螺栓 SNSL
商品
评价
详情
  • SUS316L内六角螺栓 SNSL
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

SUS316L内六角螺栓 SNSL

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・比SUS304耐腐蚀性好,更适合海洋及化学品环境使用
・无磁性
・ SUS316L中Mo元素含量比SUS304高,耐点蚀性和抗氧化性提高,并且由于碳含量低而具有更好的耐晶间腐蚀性
・因含有Mo,高温环境中亦可保持高强度

外形图

SNSLの寸法図

制品式样

 

SNSL

 
SNSLの外観

材质・表面处理

商品记号SNSL-PNSNSL
本体SUS316L
表面硬化处理
SUS316L
强度A4-70A4-70

规格表

単位:mm

型番MLD1L1B质量(g)
SNSL-M3M3568101216----5.532.50.67-1.2
SNSL-M4M45681012162025--7431.4-3.2
SNSL-M5M5-681012162025--8.5542.2-4.8
SNSL-M6M6--8101216202530-10654.3-8.3
SNSL-M8M8----121620253035138611-19
SNSL-M3-PNM3681012------5.532.50.71-0.96
SNSL-M4-PNM4-810121620----7431.7-2.7
SNSL-M5-PNM5-810121620----8.5542.5-4
SNSL-M6-PNM6--101216202530--10654.7-8.3
SNSL-M8-PNM8----1620253035-138612-19

商品特长详细

SNSL-PN

  • 通过硬化螺纹表面以防止螺纹磨损、烧结。
  • 与电镀、涂层处理不同,由于表面无任何粘附,因此不用担心在拧紧时会因剥落而导致异物混入。
  • 适用于在无法使用润滑剂的环境中防止磨损、烧结。

选型帮助情报

型号指定

六角穴付きボルト SNSL 注文例

(1)M  (2)L

注意・禁止事项

注意・禁止事项

  • 尺寸、形状及其他规格由于改良,可能会在没有预告的情况下变更。
  • 对于因误记、脱字造成的损害,我们不承担责任。

使用上的注意

SNSL-PN

耐腐蚀性可能不如一般的SUS316L。
请务必事先在与实际使用条件相同的环境下进行测试。