SLH-SD的外观
SLHS-SD的外观
内六角短头小头螺栓的尺寸图
内六角短头小头螺栓的使用示例
还能对普通的内六角短头螺栓未能进行锪孔加工的部位进行锪孔加工,从而可以隐藏头部。
(単位:mm)
型号 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2※ | 质量(g) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLH-M3-SD | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺纹 | 0.5-0.7 |
SLH-M4-SD | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺纹 | 0.9-2.4 |
SLH-M5-SD | M5 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 2.2 | 全螺纹 | 1.7-3.8 |
SLH-M6-SD | M6 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 8.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 18(L=30) | 2.6-6.5 |
SLH-M8-SD | M8 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | 11 | 4.5 | 5 | 3.3 | 22(L=35) | 5.9-14 |
SLH-M10-SD | M10 | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 13.5 | 5.5 | 6 | 4 | 全螺纹 | 13-25 |
※ L是( )以外的尺寸时为全螺纹。
(単位:mm)
型号 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2※ | 质量(g) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLHS-M3-SD | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺纹 | 0.5-0.7 |
SLHS-M4-SD | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺纹 | 0.9-2.4 |
SLHS-M5-SD | M5 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 2.2 | 全螺纹 | 1.7-3.8 |
SLHS-M6-SD | M6 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 8.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 18(L=30) | 2.6-6.5 |
SLHS-M8-SD | M8 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | 11 | 4.5 | 5 | 3.3 | 22(L=35) | 5.9-14 |
SLHS-M10-SD | M10 | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 13.5 | 5.5 | 6 | 4 | 全螺纹 | 13-25 |
※ L是( )以外的尺寸时为全螺纹。
型号 | 头部直径(mm) | 螺丝有效截面积(mm2) |
---|---|---|
SLH-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
SLH-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
SLH-M5-SD | 7 | 14.2 |
SLH-M6-SD | 8.5 | 20.1 |
SLH-M8-SD | 11 | 36.6 |
SLH-M10-SD | 13.5 | 58 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|