※勿超出最大紧固扭矩。
虽然经过热处理提高了强度,但与螺纹部相比,头部的强度仍较小。
型号 | 头部直径(mm) | 螺丝有效截面积(mm2) |
---|---|---|
SSH-M3-SD | 5 | 5.03 |
SSH-M4-SD | 6 | 8.78 |
SSH-M5-SD | 8 | 14.2 |
SSH-M6-SD | 9 | 20.1 |
SSH-M8-SD | 11 | 36.6 |
SSH-M10-SD | 13.5 | 58 |
単位:mm
型号 | M | L | D1 | L1 | B | t | 最大紧固扭矩 ※(N・m) | 质量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSH-M3-SD | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.4-0.7 |
SSH-M4-SD | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 0.7-1.5 |
SSH-M5-SD | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 1.2-2.9 |
SSH-M6-SD | M6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 1.6-5.8 |
SSH-M8-SD | M8 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 3.1-10 |
SSH-M10-SD | M10 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 5.7-16 |
※螺纹主体的最大紧固扭矩。
単位:mm
型号 | M | L | D1 | L1 | B | t | 最大紧固扭矩 ※(N・m) | 质量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHS-M3-SD | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.4-0.7 |
SSHS-M4-SD | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.7-1.5 |
SSHS-M5-SD | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1.2-2.9 |
SSHS-M6-SD | M6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1.6-5.8 |
SSHS-M8-SD | M8 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 3.1-10 |
SSHS-M10-SD | M10 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 5.7-16 |
※螺纹主体的最大紧固扭矩。
还能对普通的内六角极短头螺栓未能进行锪孔加工的部位进行锪孔加工,从而可以隐藏头部。
(1)材质・精加工 (2)M (3)L
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|