SNF-SD的外观
SNFS-SD的外观
十字槽小头埋头小螺钉的尺寸图
※此产品图片为代表图片。
(单位:mm)
SNF-SD-TZB 钢制・三价铬酸盐处理 | SNFS-SD 不锈钢制 | 共通尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | M | L | D1 | L1 | 质量(g) | |||||||
SNF-M3-SD-TZB | - | M3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1.3 | 0.41-0.69 |
SNF-M4-SD-TZB | SNFS-M4-SD | M4 | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | 6 | 1.3 | 0.73-1.5 |
SNF-M5-SD-TZB | SNFS-M5-SD | M5 | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | 8 | 1.8 | 1.7-3.1 |
SNF-M6-SD-TZB | SNFS-M6-SD | M6 | - | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 10 | 2.3 | 3.2-5.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|