型番 | SWAS-3-SC | SWAS-4-SC | SWAS-5-SC | SWAS-6-SC | SWAS-8-SC |
---|---|---|---|---|---|
本体 | SUS304 | SUS304 | SUS302 | SUS302 | SUS302 |
单位:mm
型番 | 公称直径 | D | d | t | h | 专用工具 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAS-5-SC | 5 | 12.7 | 3.9 | 0.3 | 1.1 | SKSC-345 | 0.25 |
SWAS-6-SC | 6 | 15.7 | 4.7 | 0.4 | 1.4 | SKSC-68 | 0.47 |
SWAS-8-SC | 8 | 21.6 | 6.8 | 0.4 | 1.9 | SKSC-68 | 0.94 |
从框架上卸下安装于盖子上的螺丝时,螺丝不会脱落。
请让螺丝穿过盖子,从对面将SWAS-SC压入螺纹部。此时请将SWAS-SC的钩爪露出的一侧作为框架侧。
框架侧的内螺纹的倒角为C1.5-C2
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|