连接螺母 SJN/SJNS的外观
连接螺母 SJN/SJNS的尺寸图
(单位:mm)
型号 钢制 | 型号 不锈钢制 | M(粗牙) | L | Lf | B | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SJN-M2.5 | SJNS-M2.5 | M2.5 | 20 | 8 | 5 | 3 |
SJN-M3 | - | M3 | 22 | 9 | 6 | 4 |
SJN-M4 | SJNS-M4 | M4 | 33 | 14 | 7 | 8 |
SJN-M6 | SJNS-M6 | M6 | 43 | 19 | 10 | 20 |
SJN-M8 | SJNS-M8 | M8 | 55 | 25 | 13 | 45 |
SJN-M10 | SJNS-M10 | M10 | 67 | 31 | 17 | 95 |
SJN-M12 | SJNS-M12 | M12 | 81 | 38 | 19 | 130 |
SJN-M16 | SJNS-M16 | M16 | 95 | 45 | 24 | 260 |
SJN-M20 | SJNS-M20 | M20 | 105 | 50 | 30 | 390 |
- | SJN 钢制 M(粗牙):M2.5 | SJN 钢制 M(粗牙):M3-M4 | SJN 钢制 M(粗牙):M6-M20 | SJNS 不锈钢 |
---|---|---|---|---|
本体 | S45C 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SUM24L 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SUM22 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SUS303 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|