D-Sub连接器
商品
评价
详情
  • D-Sub连接器
  • D-Sub连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

D-Sub连接器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
欧姆龙XM2/XM3系列D-sub连接器专门为办公自动化设备提供理想的连接方案。
在提供抗EMI功能的同时,新型的省空间设计大大提升了产品的便利性。

欧姆龙D-Sub连接器
产品特点
•出色的屏蔽抗干扰能力
•XM2S系列连接器拥有金属化处理的树脂外壳提供了出色的防噪功能
•XM3B-F系列连接器不仅拥有复合的插孔、铁氧体磁芯,还有省空间的结构设计,保证高效连接的同时良好地防噪
•紧密锁紧的金属外壳,保证连接的稳固
•提供多种标准的接插及接地方案
•产品符合UL标准,UL No.E103202
尺寸图
XM3B系列

欧姆龙D-Sub XM3B尺寸图欧姆龙D-Sub XM3B尺寸图

参数表
芯数项目参数(mm)
ABCDEF
930.80 24.99 16.30 10.96 8.22 2.74
1539.10 33.32 24.65 19.18 16.44 2.74
2553.00 47.04 38.35 33.12 30.36 2.76
3769.30 63.50 54.80 49.68 46.92 2.76

XM3B-F系列

欧姆龙D-Sub XM3B-F尺寸图欧姆龙D-Sub XM3B-F尺寸图

参数表
芯数项目参数(mm)
ABCDEFG
930.80 24.99 16.30 10.96 8.22 2.74 14.30
1539.10 33.32 24.65 19.18 16.44 2.74 22.00
2553.00 47.04 38.35 33.12 30.36 2.76 36.50
3769.30 63.50 54.80 49.68 46.92 2.76 53.30

XM3C系列
欧姆龙D-Sub XM3C尺寸图欧姆龙D-Sub XM3C尺寸图

参数表
芯数项目参数(mm)
ABCDEFG
930.80 24.99 16.91 10.96 8.22 2.74 1.37
1539.10 33.32 25.25 19.18 16.44 2.74 1.37
2553.00 47.04 38.96 33.12 30.36 2.76 1.38
3769.30 63.50 55.42 49.68 46.92 2.76 1.38

XM3F系列
欧姆龙D-Sub XM3F尺寸图欧姆龙D-Sub XM3F尺寸图

参数表
芯数项目参数(mm)
ABCDEFGH
930.70 24.99 10.98 1.37 8.22 2.74 19.00 16.33
1539.00 33.32 19.20 1.37 16.44 2.74 27.12 24.66
2552.90 47.04 33.12 1.38 30.36 2.76 41.04 38.38
3769.20 63.50 49.68 1.38 46.92 2.76 57.60 54.84

XM3A/XM3D系列
欧姆龙D-Sub XM3A尺寸图欧姆龙D-Sub XM3D尺寸图

参数表 XM3A
芯数项目参数(mm)
ABCDEFG
930.70 24.99 16.91 10.96 8.22 2.74 1.37
1539.00 33.32 25.25 19.18 16.44 2.74 1.37
2552.90 47.04 38.96 33.12 30.36 2.76 1.38
3769.20 63.50 55.42 49.68 46.92 2.76 1.38

参数表 XM3D
芯数项目参数(mm)
ABCDEFG
930.70 24.99 16.33 10.96 8.22 2.74 1.37
1539.00 33.32 24.66 19.18 16.44 2.74 1.37
2552.90 47.04 38.38 33.12 30.36 2.76 1.38
3769.20 63.50 54.84 49.68 46.92 2.76 1.38

XM2S系列
欧姆龙D-Sub XM2S尺寸图

参数表
芯数项目参数(mm)
ABCDEF
1540.50 33.32 26.50 19.00 30.00 10.00
2554.00 47.04 40.00 29.00 38.00 11.00
3770.50 63.50 57.00 42.00 50.00 13.00
使用方法
EMI对策外壳装配方法

1.将电线卷上铜箔后用线夹固定2.将铜箔反向折叠
欧姆龙D-Sub连接器安装欧姆龙D-Sub连接器安装

3.加上外壳,并将铜箔粘贴在外壳上

4.将铜箔粘贴至外壳卡口处以防止脱落
欧姆龙D-Sub连接器安装欧姆龙D-Sub连接器安装
使用案例
欧姆龙D-Sub连接器案例欧姆龙D-Sub连接器案例
办公自动化行业电子行业

欧姆龙D-Sub连接器案例

欧姆龙D-Sub连接器案例
半导体/FPD行业输送设备/自动仓储行业

规格表
规格表
型号焊接式端子插头:XM3A
直角双排端子插座:XM3B
直角双排端子插座(铁氧体磁芯):XM3B-F
直角双排端子插头:全部XM3C系列(37芯除外)

焊接式端子插座:XM3D
垂直双排端子插座:XM3F
直角双排端子插头:XM3CX系列(37芯)外壳
XM2S
项目
额定电流5A3A---
额定电压300 VAC
解除电阻15mΩmax.(20 mVDC, 100mA max.)
绝缘部电阻1000MΩmin.(500V DC时)
介电强度1000 VAC/1min(泄漏电流:1 mA max.)
总体插入力芯数*3.33 N max
拔出力0.29 N min.(0.99mm标准直径)
插拔次数200次
环境工作温度-55℃到105℃(无冰环境)-25℃到85℃
防护性能in panel安装:25 dB min.(30到900 MHz)
on board安装:20 dB min.(30到300 MHz)
---

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否尺寸芯数相同的公母接头就能对插?
公母接头的配套不能一概而论,D-Sub连接器同芯数的产品依然存在插芯排列方式不同的情况,需要尺寸、芯数、排列方式综合考虑。
EMI对策是什么意思?
EMI是Electromagnetic Interference(电磁干扰)的简称,EMI对策是指该产品可以防止或者减少电磁干扰的意思。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > D-Sub连接器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页