形状 | 照明 | 组合型号 | 灯色记号(色) |
长方形 (形M2CJ) | LED照明 | 形M2CJ-90A1-05E□ | R(红) Y(黄) G(绿) W(白) |
形M2CJ-90A1-12E□ | |||
形M2CJ-90A1-24E□ | |||
白炽灯 | 形M2CJ-90A1-06□ | R(红) Y(黄) G(绿) W(白) A(蓝) | |
形M2CJ-90A1-14□ | |||
形M2CJ-90A1-28□ | |||
正方形 (形M2CA) | LED照明 | 形M2CA-90A1-05E□ | R(红) Y(黄) G(绿) W(白) |
形M2CA-90A1-12E□ | |||
形M2CA-90A1-24E□ | |||
白炽灯 | 形M2CA-90A1-06□ | R(红) Y(黄) G(绿) W(白) A(蓝) | |
形M2CA-90A1-14□ | |||
形M2CA-90A1-28□ | |||
圆形 (形M2CT) | LED照明 | 形M2CT-90A1-05E□ | R(红) Y(黄) G(绿) W(白) |
形M2CT-90A1-12E□ | |||
形M2CT-90A1-24E□ | |||
白炽灯 | 形M2CT-90A1-06□ | R(红) Y(黄) G(绿) W(白) A(蓝) | |
形M2CT-90A1-14□ | |||
形M2CT-90A1-28□ |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 内部限制电阻 |
DC 5V | 30mA | DC 5V±5% | 33Ω |
DC12V | 15mA | DC12V±5% | 270Ω |
DC24V | 10mA | DC24V±5% | 1,600Ω |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 |
AC/DC 6V | 60mA | AC/DC 5V |
AC/DC14V | 40mA | AC/DC12V |
AC/DC28V | 24mA | AC/DC24V |
使用环境温度 | −10~+55℃(不结冰、不结露) |
使用环境湿度 | 35~85%RH |
保存环境温度 | −25~+65℃(不结冰、不结露) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|