钛合金精密仪器用盘头小螺钉(精密螺丝)的外观
※此产品图片为代表性图片。
钛合金精密仪器用盘头小螺钉(精密螺丝)的尺寸图
(単位:mm)
型号 | M | L | D1 | L1 | 最大紧固扭矩 (N・m) | 质量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZT-M1.6 | M1.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 2.3 | 0.5 | 0.07 | 0.023-0.037 |
SNZT-M2 | M2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 3 | 0.6 | 0.14 | 0.041-0.065 |
SNZT-M2.5 | M2.5 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3.8 | 0.8 | 0.29 | 0.096-0.16 |
- | TW270(1类钛) |
---|---|
比重 | 4.51 |
熔点(℃) | 1,668 |
纵向弹性系数(GPa) | 106 |
热传导率(W/(m・K)) | 17.16 |
线性膨胀系数(K-1) | 8.4×10-6 |
电阻率(μΩ・m) | 0.55 |
磁导率(μ) | 1.0001(无磁) |
- | TW270(1类钛) |
---|---|
拉伸强度(N/mm2) | 270-410 |
0.2%承压力(N/mm2) | 165以上 |
伸长率(%) | 27以上 |
※表中数值非保证值,仅供参考。
SNZT系列去除制造中附着的污垢,进行了光泽表面处理
未处理的状态
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|