传感器 GLS系列磁性接近传感器
商品
评价
详情
  • 传感器 GLS系列磁性接近传感器
  • 传感器 GLS系列磁性接近传感器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 GLS系列磁性接近传感器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
欧姆龙(OMRON)GLS系列磁性接近传感器
产品特点
欧姆龙(OMRON)GLS系列磁性接近传感器的商品特点:
可简单使用的磁性接近传感器GLS系列(磁气型)
 ●以永久性磁铁启动磁簧开关的接近传感器
 ●最适用于检测门等的开闭
GLS接近传感器
规格概述
端子台型(开关部)
种类型号
成套型号GLS-1
开关部GLS-S1
磁铁部GLS-M1

导线引出型(开关部)
种类导线长型号
成套型号1mGLS-1L
开关部GLS-S1-L
注: 对于导线引出型,不能单独购买磁性部件。
   导线引出型与端子台型的磁铁部的规格不同。

额定值/性能
项目 型号GLS-1GLS-1L
检测距离15mm *1
接点回路1a
接点容量 *2最大使用电压:DC100V
最大使用电流:DC0.1A
最大接点容量:10W (包括开闭时)
接点耐电压DC250V 1min (漏电流1mA以下)
响应频率20Hz以下
环境温度范围工作时、保存时:各-20~+60℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~85%RH (无结露)
接触电阻150mΩ以下250mΩ以下(包括导线的导体电阻)
耐电压AC1,000V 1min 各端子和外壳间
寿命5,000万回以上(DC24V 0.1A 电阻负载时)
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)300m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构IEC标准 IP40
连接方式端子台型导线引出型(标准导线长1m)
材质开关部ABS
磁铁部
*1. 实际检测距离有15mm以上,请注意。
*2. 不能使用交流电源。

使用案例
使用案例
金属加工过程中的检测
・该款不锈钢电感式传感器适用于恶劣的作业环境,可在金属加工过程中有效监测黑色金属。

使用案例
品牌介绍
关于欧姆龙
 欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
 在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
 欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
外形尺寸图
外形尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
GLS-1是不是由两部分组成的,分别的型号是什么?
是的,GLS-1是由开关部GLS-S1和磁性部GLS-M1组成。订货时GLS-1就包含了GLS-S1和GLS-M1两部分。
GLS-S1-L 后面-L代表了什么意思?
GLS-S1-L 后面-L表示的是带导线的型号,导线的标准长度是1m。
接近传感器有误动作现象,如何解决?
可以按照以下步骤排故:
①稳定电源给接近传感器单独供电;
②响应频率在额定范围内;
③物体检测过程中有抖动,导致超出检测区域;
④多个探头紧密安装互相干扰;
⑤传感器探头周围的检测区域内有其他被测物体;
⑥接近传感器的周围有大功率设备,有电气干扰。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 > 传感器 GLS系列磁性接近传感器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页