软管 FEP软管 TH/TIH系列
商品
评价
详情
  • 软管 FEP软管 TH/TIH系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

软管 FEP软管 TH/TIH系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的高品质尼龙气管。
SMC代理证 点击下载
产品特点
・符合食品卫生法的规定。
・使用温度200℃(因条件而异)。
・最高使用压力2.3 MPa以下(20℃时)(因尺寸而异)。
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。
在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。

※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC-LOGO
规格概述
最高使用压力
使用案例
气动回路
注意事项
注1)介质是液体的场合.冲击压力控制在最高使用压力之下。若冲击压力超过最高使用压力,会造成管接头破损,管子破裂。
  另外,由于绝热压缩导致温度异常上升的场合,也会造成管子破裂。
注2) 避免FEP管子在摆动场所的使用。
  最高使用压力和最高使用温度,管接头和管子的的規格尽量选择低的值。
  长期使用或高温使用时,由于材料的老化.有泄露发生,故需要定期维护,发现异常,立刻更换新品。
  其他注意事项按综合样本[BestPnumabcs4]的[管接头和管子]的注意事项进行确认.
  氟素树脂管接头的场合按CAT.S7CM7, [氟素树脂管接头/针阀/管子]的注意事项进行确认使用介质为空气,水,惰性气体.
注3)最小弯曲半径是按左图的方法进行测定的代表值
  在最小弯曲半径值以下使用的场合.管子有弯折的可能,故配管需留有余量。
相关产品
尺寸图
系列表
规格表
公制尺寸
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SMC这款管子软不软?
管子的软硬,主要表现在安装时的弯曲半径,只要确定弯曲半径符合安装要求。
并不是越软的管子质量越好,要综合耐压,弯曲半径等因素进行选购。
氟树脂管(TL/TLM/TH/TD)的最高使用温度是多少?
使用温度会降低最高使用压力。有关详细信息,请查看目录。
通常空气、惰性气体:260°C、水:100°C。
SMC的浮动接头一般有哪些安装形式?
主要包含:基本型(内螺纹型)、法兰型、脚座型
以上产品可从米思米官网进行选购!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 软管 > 软管 FEP软管 TH/TIH系列