产品概述
产品特点
【特长】
・可在狭窄场所进行配管。
・最高使用压力0.6MPa以下(20℃时)。
规格概述
使用案例
注意事项
1.一般工业用水,可使用尼龙管,聚氨酯管。最高使用压力变低,由于冲击压力,有可能管子被拔出或破裂。
2.最高使用压力为20°C时的数值。其它温度的场合,参见破坏压力特征曲线。另外,由于绝热压缩,温度异常升高的场合,会造成管子破裂。
3.最小弯曲半径表示温度20°C时按上图方法测定的管子出现弯折时的值。
4.使用转换接头的场合,参见管子的拉拔强度,以决定是否使用内衬套。

品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认