软管 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR双层聚氨酯型/TRBU系列
商品
评价
详情
  • 软管 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR双层聚氨酯型/TRBU系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

软管 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR双层聚氨酯型/TRBU系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本产品为SMC公司生产的双层聚氨酯软管。
产品特点
1.此系列产品最高使用压力0.8 MPa以下(20℃时)。
2.此系列产品可在焊渣喷溅的环境下使用/阻燃性(相当于UL-94标准V-0)。
3.此系列产品比尼龙管的复原性优异。
规格概述
名称TRBU0604TRBU0805TRBU1065TRBU1208
内层管子外径 mm681012
内层管子内径 mm456.58
外层壁厚 mm1111
最小弯曲半径 mm15202735
 
使用流体空气
适用管接头快换管接头KQ,KJ系列
嵌入式管接头KF系列 SUS316嵌入式管接头KFG系列
微型管接头M,MS系列(软管直通接管)
最高使用压力 MPa20℃0.8MPa
60℃0.4MPa
最小弯曲半径 mm1015202735
使用温度ー20~+60℃
材质特殊聚氨酯
注1) 最小弯曲半径是指在温度20℃的条件下用右下图的方法测定弯折时的值。
  最小弯曲半径是在静止配管前提下,在运转部使用的场合请留有余量进行配管。
  柔性保护管内使用的场合,必须按柔性保护管厂商推荐的弯曲半径确认。
注2) 由于材料关系,是不透明的。
使用案例
在TRBU管子的外层上,表示出撞到快换接头上的安装长度的坚哥,从那儿把管子切断(步骤①),但仅外层被剥离(步骤②),便能装到快换接头上。

阻燃性(相当于UL-94标准V-0)FR双层聚氨酯软管 TRBU系列 使用方法
注意事项
阻燃性(相当于UL-94标准V-0)FR双层聚氨酯软管 TRBU系列 注意事项
相关产品
快速管接头 KQ2系列 弯管接头 KQ2L小型管接头 SUS316 MS系列小型管接头 M系列
快速管接头 KQ2系列 弯管接头 KQ2L小型管接头 SUS316 MS系列小型管接头 M系列
SMC公司生产的高品质快速接头。SMC公司的小型管接头。SMC公司的小型管接头。
相关文件
SMC代理证请点此下载

尺寸图
阻燃性(相当于UL-94标准V-0)FR双层聚氨酯软管 TRBU系列 断面图
规格表
名称TRBU0604TRBU0805TRBU1065TRBU1208
内层管子外径 mm681012
内层管子内径 mm456.58
外层壁厚 mm1111
最小弯曲半径 mm15202735

使用流体空气
适用管接头快换管接头KQ,KJ系列
嵌入式管接头KF系列 SUS316嵌入式管接头KFG系列
微型管接头M,MS系列(软管直通接管)
最高使用压力 MPa20℃0.8MPa
60℃0.4MPa
最小弯曲半径 mm1015202735
使用温度ー20~+60℃
材质特殊聚氨酯
注1) 最小弯曲半径是指在温度20℃的条件下用右下图的方法测定弯折时的值。
  最小弯曲半径是在静止配管前提下,在运转部使用的场合请留有余量进行配管。
  柔性保护管内使用的场合,必须按柔性保护管厂商推荐的弯曲半径确认。
注2) 由于材料关系,是不透明的。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
各种软管的寿命如何?是否有使用寿命的相关数据?
根据使用环境和使用流体等不同会产生比较大的差异,所以没有相关使用寿命方面的数据。如遵循目录的使用条件,从使用开始1年以内或者是交货后1.5年以内,以这两个时间段更早的那个为准。
是否有可以在室外使用的软管?请问是哪个系列?
SMC的软管基本不能在室外进行使用。如若在室外使用的话,无法进行保修。
因为紫外线及风雨等产生劣化,损伤,以及因气温变化会导致软管破损。
氟塑树脂软管制软管对环境的适应性较强,可以考虑在室外使用,具体还请您斟酌后再选择购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 软管 > 软管 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR双层聚氨酯型/TRBU系列