使用流体 | 空气、水注) | |||||||||||
最高使用压力Mpa | 20℃ | 1 | ||||||||||
40℃ | 1 | 0.8 | ||||||||||
60℃ | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
破坏压力 | 参见使用案例中的破坏压力特性曲线 | |||||||||||
适合管接头 | 快速接头、嵌入式接头、卡套式管接头、微型管接头 | |||||||||||
最小弯曲半径mm | 12 | 17 | 34 | 42 | 52 | 70 | 12 | 15 | 23 | 42 | 52 | |
使用温度 | -20~+60°C、水的场合: 0 ~+40°C(未冻结时) | |||||||||||
材质 | 尼龙12 | |||||||||||
注) 请参考"印字和使用流体"。 |
型号 弯头型 | 连接螺纹 Uni | 适用软管外径 | ||||||||||||
米制尺寸 | 英制尺寸 | |||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8" | 5/32" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | ||
AS22□1FS□-U01 | 1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
AS22□1FS□-U02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
AS32□1FS□-U02 | 1/4 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS32□1FS□-U03 | 3/8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS42□1FS□-U04 | 1/2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|