型号 | TCU0425B-1 | TCU0425B-2 | TCU0425B-3 | TCU0604B-1 | TCU0604B-2 | TCU0604B-3 | TCU0805B-4 |
管数 | 1管 | 2管 | 3管 | 1管 | 2管 | 3管 | 1管 |
管外径 mm | 4 | 6 | 8 | ||||
管内径 mm | 2.5 | 5 | 5 | ||||
使用介质 | 空气 | ||||||
最高使用压力(20°C时) | 0.8MPa | ||||||
破坏压力 | 请参见破坏压力特性曲线 | ||||||
介质温度 | -20~+60°C | ||||||
颜色 | 黑 |
型号 | TCU0425B-1 | TCU0425B-2 | TCU0425B-3 | TCU0604B-1 | TCU0604B-2 | TCU0604B-3 | TCU0805B-4 |
管数 | 1管 | 2管 | 3管 | 1管 | 2管 | 3管 | 1管 |
管外径mm | 4 | 6 | 8 | ||||
管内径mm | 2.5 | 5 | 5 | ||||
使用介质 | 空气 | ||||||
最高使用压力(20°C时) | 0.8MPa | ||||||
破坏压力 | 请参见破坏压力特性曲线 | ||||||
介质温度 | -20~+60°C | ||||||
颜色 | 黑 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|