扩展单元 FX3系列输入输出单元
商品
评价
详情
  • 扩展单元 FX3系列输入输出单元
  • 扩展单元 FX3系列输入输出单元
  • 扩展单元 FX3系列输入输出单元
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扩展单元 FX3系列输入输出单元

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
FX2N系列 扩展单元
扩展单元是内置电源的输入输出扩展设备。 与基本单元一样,扩展单元后面可连接各种输入输出及特殊扩展设备。
可以连接扩展至FX3GA/FX3G、FX3GE及FX3U。 AC电源机型上,内置最大250mA/460mA的DC24V供给电源。
产品特点
FX2N系列 扩展单元

含有16点输入输出,24点输入输出
输出形式有继电器输出,晶体管输出
尺寸图
尺寸图
182×90×87
使用案例
运用场景
相关文件
FX系列扩展设备说明
FX系列扩展设备说明
FX系列扩展设备说明
FX系列扩展设备说明
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。同时,也为社会基础设施建设提供有力支持,例如楼宇、电力、水处理、轨道交通等。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
工业自动化综合解决方案e-F@ctory,融合自动化和IT技术,削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化,支持客户的改革,协助客户提高自身市场竞争力,为“中国制造2025”作出贡献。

规格表
FX2N-48ER
FX2N-48ER
*:每1~4点继电器/晶体管输出都被分配了1个共通的COM端子,各共通的COM端子分别有各自最大电流值的限制。请确认共通COM端子组的分配状态。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在使用简单 PLC 通信功能时的 LCPU 内置以太网端口设置
使用简单 PLC 通信功能时,外部设备端上的 L 系列 CPU 需要执行哪些设置?
需要为已连接的外部设备的编号的 “Open Setting” 执行以下设置。 - 协议:“UDP” - 开放系统:“MELSOFT connection”
L 系列 CPU 中,能否在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信?
可以在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(输入输出单元) > 扩展单元 FX3系列输入输出单元
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页