可编程控制器 FX3UC系列
商品
评价
详情
  • 可编程控制器 FX3UC系列
  • 可编程控制器 FX3UC系列
  • 可编程控制器 FX3UC系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可编程控制器 FX3UC系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
三菱FX3S PLC产品图  三菱FX3UC系列PLC产品
控制规模:16~256点
(基本单元:16/32/64/96点)(使用CC-Link远程I/O时为384点)
紧凑型第3代微型可编程控制器
连接器式输入输出型省接线
大幅强化了业内最高水平的高速处理及定位等内置功能
产品特点
•最大384点的输入输出点数
•输入输出的扩展设备可以连接FX2N/FX2NC系列用输入输出扩展模块
•内置64K步的RAM存储器
•除了浮点数、字符串处理指令以外,还具备了定坐定指令等丰富指令
•可以通关内置开关进行RUN/STOP的操作
•内置了时钟功能,可以执行时间的控制
尺寸图
三菱FX3S PLC尺寸图

三菱FX3S PLC尺寸图

三菱FX3S PLC尺寸图

三菱FX3S PLC尺寸图
使用方法
安装位置

•请在单元主体和其他设备以及结构之间, 设置50mm以上的空间。此外, 请尽可能远离高压线、高压设备、动力机器。
•为了防止温度上升,请勿采取地面、天花板以及垂直方向的安装方式。请按照下图所示,务必水平安装在柜壁上。
三菱FX3S PLC安装方法

DIN导轨安装
三菱FX3S PLC安装方法

三菱FX3S PLC安装方法

三菱FX3S PLC安装方法

直接安装
三菱FX3S PLC安装方法
使用案例
三菱FX3S PLC使用案例

以上资料转载自三菱官网,如有疑问,请移步查询。

规格表
一般规格
项目规格
环境温度0~55℃……运行时 -25~75℃……保存时
相对湿度5~95%RH (不结露) ……运行时
耐振动*1频率(Hz)加速度(m/s²)单向振幅(mm)X、Y、Z方向各10次
(合计各80分钟)
DIN导轨安装时10~57-0.035
57~1504.9-
直接安装时10~57-0.075
57~1509.8-
耐冲击*1147m/s2、作用时间11ms、正弦半波脉冲下X、Y、Z方向各3次
抗噪音采用噪音电压1,000Vp-p 噪音宽度1μs 上升沿1ns 周期30~100Hz的噪音模拟器
耐压AC 500V 1分钟所有端子和接地端子之间
绝缘电阻DC 500V 用兆欧表测5MΩ以上
接地D类接地(接地电阻:100Ω以下) <不允许与强电系统共同接地>*2
使用环境无腐蚀性、可燃性气体、导电性尘埃(灰尘) 不严重的场合
使用高度2000m以下*3

*1. 以IEC61131-2为判断基准。
*2.
FX3UC系列PLC基本单元 规格表
*3. 不能在加压超出大气压的环境下使用。否则有可能引起故障。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
D1内存储的16位数字为10,如果进行32位运算时,D1内的数据有变化吗?
32位运算占用2个寄存器,例如使用D1,实际也会占用D2。如果数据大小超过16位,只取D1的话得不到正确的数值,并且必须使用32位的指令进行运算。如果数据未超过16位,只取D1也可以。
PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁
拆除[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.如不能恢复正常的话,请联系三菱电机售后服务部门.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(CPU模块) > 可编程控制器 FX3UC系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页