电机 台达B2系列伺服电机
商品
评价
详情
  • 电机 台达B2系列伺服电机
  • 电机 台达B2系列伺服电机
  • 电机 台达B2系列伺服电机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 台达B2系列伺服电机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
台达(DELTA) [中国台湾]台达B2系列伺服电机

台达,工控界的小巨人,总是吸引着众人的目光,引领着市场的方向,在万千的等待与期盼之下
ASDA-B2系列标准泛用型
产品特点
本系列强调「内置泛用功能应用,减少机电整合的差异成本」。
除了可简化配线和操作设定,大幅提升马达尺寸的对应性和产品特性的匹配度
可方便的替换其他品牌,且针对专用机提供了多样化的操作选择。

容量范围 : 0.1kW~3kW
输入电压:AC 200V~230V,使用单相 / 三相输入或三相输入。
位置 / 速度 / 转矩控制模式
编码器分辨率为17 bit (160000 ppr)
支持 Modbus通讯协议(通讯接口:RS-485 / RS-422 / RS-232)
使用案例
伺服电机在机械手上的应用
伺服电机使用案例
伺服电机机床上的应用
伺服电机使用案例
注意事项
注意

1、请在适当的环境条件下保管、使用
2、适当清理伺服驱动器及伺服电机外观
3、在擦拭过程中,请勿讲机构部分拆解
品牌介绍
台达成立于1971年,为全球提供电源管理及散热解决方案。
在中国大陆的发展起源于南方的珠三角地区,最早可追溯到1992年在广东省东莞市石碣镇设立仲权电子厂以及同一年在上海投资成立、负责台达在中国大陆的市场营销与服务网络建设的"中达电通股份有限公司"。

尺寸图
伺服电机尺寸图      伺服电机尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
B2系列电机规格表
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电机有非常多系列,根据什么基准选择较好?
电机根据额定转速与转子惯量进行了系列区分。客户可根据机构部件的构成、运动模型、电机的电源规格、键规格、用途进行选型。
不同系列的电机与驱动器连接是否有问题?
原则上不同系列的电机与驱动器组合是不能连接的。厂商未进行评价并不能保证。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 电机 台达B2系列伺服电机
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页