全新LR4系列φ40 LED信号灯模块 底座模块 蜂鸣器模块
商品
评价
详情
  • 全新LR4系列φ40 LED信号灯模块 底座模块 蜂鸣器模块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

全新LR4系列φ40 LED信号灯模块 底座模块 蜂鸣器模块

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
●模块化LED单元使重组颜色结构变得简单。此外,如果LED单元受损,订购和更换模块也比之前容易。
●本系列产品只需要用手即可安装或者拆卸LED灯模块。
●LED灯成流线型。表面光滑,易于清洁,不沉积灰尘。
●采用IP65防水防尘的结实外壳。
●使用行业内最领先的优质ABS树脂材料,O型环采用硅酮树脂材质,从而使质量更轻,耐冲击性能更好。
●360°均匀发光设计。
●采用最新款LED,在抑制电力的同时,达到最高亮度。
●蜂鸣器是采用全封闭声音模块结构,产生的声音更加响亮。
●蜂鸣器内置4种声音。2种新声音的设计变频高于周围机器噪音。也可以降低声音约-10dB以适应环境。
【基本信息】
●LED信号灯模块直径φ40mm
●防护等级IP65
●图片仅供参考,请以产品目录为准
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 多层信号灯 > 多层信号灯(选购件/其他) > 全新LR4系列φ40 LED信号灯模块 底座模块 蜂鸣器模块
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页