• LR7系列LED多层信号灯
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LR7系列LED多层信号灯

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
●模块化LED单元使重组颜色结构变得简单。此外,如果LED单元受损,订购和更换模块也比之前容易。
●本系列产品只需要用手即可安装或者拆卸LED灯模块。
●LED灯成流线型。表面光滑,易于清洁,不沉积灰尘。
●采用IP65防水防尘的结实外壳。
●使用行业内领先的优质ABS树脂材料,O型环采用硅酮树脂材质,从而使质量更轻,耐冲击性能更好。
●360°均匀发光设计。
●采用最新款LED,在抑制电力的同时,达到最高亮度。
●带蜂鸣器的产品是采用全封闭声音模块结构,产生的声音更加响亮。
●带蜂鸣器的产品内置4种声音。2种新声音的设计变频高于周围机器噪音。也可以降低声音约-10dB以适应环境。
产品特点
特点
可见
可听
组装
耐用
尺寸图
直接安装尺寸图
部位说明
接线图
安装尺寸图
使用案例
使用案例
规格表

规格
使用温度范围-20℃ - +50℃
使用湿度范围90% RH 或以下,无结霜
贮存温度范围-30℃ - +60℃
贮存湿度范围90% RH 或更小,无结霜
安装场所室内
安装方向正方向
保护等级*1IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13
环境条件正方向
绝缘电阻电源输入引线与机箱之间 DC500V 时大于 1MΩ
耐受电压端子与机箱之间 AC 500V 1 分钟,不破坏绝缘(M2:AC1500V 1分钟)
闪光频率60±2次闪光/分钟
最大音量LR4型.85dB LR5型.85dB LR6型.88dB LR7型.90dB LR5DC12v型.80dB
最小音量*2ab.-10dB 减低
环境条件蜂鸣器在距离1米处从各个方向发出第 4(掠过)声音
蜂鸣器声音4 种模式*2 第 1快速间歇声音 第 2连续声音 第 3快速高低音 第 4掠过声音
晶体管输出NPN / PNP (AC100 - 240V 仅为 NPN)
符合标准●UL 508, CSA-C22.2 No.14
●FCC Part 15 Subpart B Class A
●RoHS 指令 (EN 50581)
●EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)
●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3
●低电压指令 (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)*4
*1:LJ 类型是 IP54   *2:取决于 DIP 开关设置   *3:KT 和 M2 LJ 类型除外   *4:仅限 M2 类型(LJ 类型除外)
 
外部接点容量Is:电流容量 Vs:饱和电压 IL:漏电流 Ta:环境温度
 
额定电压DC12V*1DC24VAC100-240v*2
LED单元(每层)信号线电流90mA40mA40mA
接点容量Is≧100mA Vs≧DC35VIs≧100mA Vs≧DC35VIs≧100mA Vs≧DC35V
蜂鸣器信号线电流90mA40mA40mA
接点容量Is≧300mA Vs≧DC35V*3Is≧300mA Vs≧DC35V*3Is≧300mA Vs≧DC35V*3
电源电流消耗500mA250mA150mA
接点容量Is≧700mA Vs≧DC35VIs≧700mA Vs≧DC35V额定电流高于突入电流
突入电流信号线None*³None*³None
电源线0.7A持续15ms或以内0.7A持续16ms或以内25A(Ta=25℃),50A(Ta=50℃)持续2.0ms或以内
接点漏电流IL≦0.1mA

LED单元规格
颜色红色黄色绿色蓝色白色
额定电压DC24V
电流消耗/功率消耗标准0.04A/1W
最大值0.045A/1.3W
符合标准•UL 508,CSA-C22.2第14号
•EMC指令(EN61000-6-4,EN61000-6-2)
•RoHS指令(EN 50581)

蜂鸣器单元规格
额定电压DC24V
电流消耗/功率消耗标准0.04A/1W
最大值0.3A/1.3W
符合标准•UL 508,CSA-C22.2第14号
•EMC指令(EN61000-6-4,EN61000-6-2)
•FCC第15部分B类A
•RoHS指令(EN 50581)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么信号灯会这么快烧坏?
震动,打击以及电压高于额定电压时,可缩短信号灯寿命。当灯泡使用年限临近时,会发生使用障碍。灯泡的标准使用寿命约为2000到3000小时。
LED灯和普通电灯泡,哪个使用寿命更长?
虽然普遍来说LED灯只有普通电灯泡的一半亮度,但是使用寿命长达约10,000小时。虽说普通电灯泡也有约2000到3000小时的使用寿命,但LED灯更是远长于普通电灯泡。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 多层信号灯 > 多层信号灯 > LR7系列LED多层信号灯
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页