电机驱动器套件 松下A6伺服电机+驱动器套装/MSMF系列
商品
评价
详情
  • 电机驱动器套件 松下A6伺服电机+驱动器套装/MSMF系列
  • 电机驱动器套件 松下A6伺服电机+驱动器套装/MSMF系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机驱动器套件 松下A6伺服电机+驱动器套装/MSMF系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
松下全新升级的AC伺服电机MINAS A6系列,逐渐改变工业设备
灵活对应各类系统构成的伺服电机
产品特点
更小、更轻、全功率、更高速
实现了比名片更短的电机,方便安装

A6系列伺服比名片更短
实现高速,大转矩与小型轻量化
通过高速,大转矩化,大幅度的扩大了可使用区域

A6系列伺服大幅扩大可使用区域

A6系列伺服高精度定位
更快速、更智能
使用更简单的升级

A6系列小型化伺服
通过简单的快速设定,整定时间与以前相比减少约64%
通过新升级的适合增益,大幅度缩短了调整时间并可自动设定自适应增益
A6系列伺服增益调整画面

实现了极速正确动作的,高速响应,高精度定位。
通过CPU等硬件的更新以及搭载了松下独自开发的新算法实现了更高速的响应性。
同时可自动去除根据共振产生的微振动,可根据机械的摇动产生的振动等,实现了高精度的定位。

A6系列伺服定位时整定波形的比较
选型方法
伺服电机的型号定义
A6系列电机型号识别方法
伺服驱动器的选型
A6系列驱动器型号识别方法
使用案例
机器人
对于机械手臂的姿势、位置、工作的负载等各种各样的因素随时都会变化的机器人来说,满足在任何情况下,都可稳定动作的诉求。
MINAS A6家族产品通过对应负载变动控制,可将负载的影响抑制到最小程度实现稳定动作。
A6系列伺服在机器人方面的应用
加工机械
对于金属加工机来说,特别是对于高难度的多边形镜面加工做出贡献。
A6家族通过实现响应频率3.2kHz,提高反馈的响应性,不产生横竖条纹,加工出光洁的镜面效果。
A6系列伺服在机床方面的应用
贴片机
A6家族产品也常被用于追求速度和正确性的贴片机中。
具有高速的响应频率,并且搭载了能够快速处理偶发的外部干扰等的负载变动对应控制功能,从而实现生产性的提升。
A6系列伺服在贴片机方面的应用
使用案例
正常使用状态下,在保修期内发生的故障,可由松下原厂免费维修
但是,如若出现下列情况时,即使在保修期内也须收取维修费用
1、由于使用方法不当,以及不适当的修理或改造而导致损坏时
2、在产品规格要求范围以外使用而导致损坏时
3、电压异常导致损坏
4、受到水、油、金属碎片,其他异物侵入导致损坏时。
维修责任判定以原厂检测报告为准
使用方法
请把主电路设计成在发生报警时能够自动切断电源的电路
A-B型驱动器单相100V,200V的配线图
A6系列A,B类型驱动器的接线图
A-B型驱动器三相200V的配线图
A6系列A,B类型驱动器的接线图
C型驱动器单相100V,200V的配线图
A6系列C类型驱动器的接线图
C型驱动器三相200V的配线图
A6系列C类型驱动器的接线图
相关产品
尺寸图
松下A6系列 A型伺服驱动器外形尺寸图
A6系列A型驱动器的外形尺寸图

松下A6系列 B型伺服驱动器外形尺寸图

A6系列B型驱动器的外形尺寸图

松下A6系列 C型伺服驱动器外形尺寸图

A6系列C型驱动器的外形尺寸图
品牌介绍
Panasonic(松下电器)

品牌宣言:松下创造的是:让生活丰富多彩的“创意”。
向全世界的人们提供明天的生活方式提案,为地球的未来和杜会的发展不断做出贡献。
规格表
A6伺服成套组合型号分解明细表
电机驱动器选购部件成套组合型号推荐
电机系列电源电压功率(W)型号A6 SF系列多功能型
(速度、位置、转矩全闭环类型)
A6 SE系列
(位置控制型)
编码器电缆
(3M或5M)
动力电缆
(3M或5M)
50PIN插头
低惯量MSMF
3000r/min
IP65
单相/三相
200V
50不带刹车MSMF5AZL1U2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMSMF5AZL1U2M+MADLN05SE+3
100MSMF012L1U2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMSMF012L1U2M+MADLN05SE+3
200MSMF022L1U2MMADLT15SFMADLN15SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMSMF022L1U2M+MADLN15SE+3
400MSMF042L1U2MMBDLT25SFMBDLN25SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMSMF042L1U2M+MBDLN25SE+3
750MSMF082L1U2MMCDLT35SFMCDLN35SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMSMF082L1U2M+MCDLN35SE+3
50带刹车MSMF5AZL1V2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMSMF5AZL1V2M+MADLN05SE+3
100MSMF012L1V2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMSMF012L1V2M+MADLN05SE+3
200MSMF022L1V2MMADLT15SFMADLN15SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMSMF022L1V2M+MADLN15SE+3
400MSMF042L1V2MMBDLT25SFMBDLN25SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMSMF042L1V2M+MBDLN25SE+3
750MSMF082L1V2MMCDLT35SFMCDLN35SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMSMF082L1V2M+MCDLN35SE+3
高惯量MHMF
3000r/min
IP65
单相/三相
200V
50不带刹车MHMF5AZL1U2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMHMF5AZL1U2M+MADLN05SE+3
100MHMF012L1U2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMHMF012L1U2M+MADLN05SE+3
200MHMF022L1U2MMADLT15SFMADLN15SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMHMF022L1U2M+MADLN15SE+3
400MHMF042L1U2MMBDLT25SFMBDLN25SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMHMF042L1U2M+MBDLN25SE+3
750MHMF082L1U2MMCDLT35SFMCDLN35SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0022030或OPC0022050SM-50JMHMF082L1U2M+MCDLN35SE+3
50带刹车MHMF5AZL1V2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMHMF5AZL1V2M+MADLN05SE+3
100MHMF012L1V2MMADLT05SFMADLN05SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMHMF012L1V2M+MADLN05SE+3
200MHMF022L1V2MMADLT15SFMADLN15SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMHMF022L1V2M+MADLN15SE+3
400MHMF042L1V2MMBDLT25SFMBDLN25SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMHMF042L1V2M+MBDLN25SE+3
750MHMF082L1V2MMCDLT35SFMCDLN35SFMFECA0030EAD或MFECA0050EADOPC0026030或OPC0026050SM-50JMHMF082L1V2M+MCDLN35SE+3
电机与驱动器规格请参考产品目录
尺寸图
松下A6系列 A型伺服驱动器外形尺寸图
A6系列A型驱动器的外形尺寸图

松下A6系列 B型伺服驱动器外形尺寸图

A6系列B型驱动器的外形尺寸图

松下A6系列 C型伺服驱动器外形尺寸图

A6系列C型驱动器的外形尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的组合型号包含些什么配件?
包含1个电机,1个驱动器
A5、A5Ⅱ、A6系列用的Panaterm可以免费下载吗?
可从松下官网免费下载。网址:https://device.panasonic.cn/ac/c/motor/fa-motor/ac-servo/index.jspA4系列以前的Panaterm收费。
不同系列的电机与驱动器连接是否有问题?
原则上不同系列的电机与驱动器组合是不能连接的。松下作为厂商未进行评价并不能保证。
电机有非常多系列,根据什么基准选择较好?
电机根据额定转速与转子惯量进行了系列区分。客户可根据机构部件的构成、运动模型、电机的电源规格、键规格、用途进行选型。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 电机驱动器套件 松下A6伺服电机+驱动器套装/MSMF系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页