FX5UC系列基本单元
商品
评价
详情
  • FX5UC系列基本单元
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FX5UC系列基本单元

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
三菱FX5UC系列PLC产品
控制模块:32~256点(CPU模块:32点)
包括远程I/O※在内,可实现最大512点的输入输出控制

※:CC-Link, AnyWireASLINK以及Bitty系列时
  三菱FX5U产品图
产品特点
•小巧的机身上汇集了诸多功能
•扩展模块更加小巧化,更适合小型化设备
•可连接FX5UC点扩展模块,小巧方便,
•适合于各种小型化设备
•通过丰富的转换模块,可以自由的链接FX5和FX3点扩展设备
•扩展适配器最大6台,扩展模块最大16台
尺寸图
三菱FX5U尺寸图

三菱FX5U尺寸图
使用方法
安装位置
三菱FX5U安装方法

三菱FX5U安装方法

在DIN导轨上的安装
产品可以安装在DIN46277(35mm宽度)的DIN导轨上,此处,针对CPU模块的安装进行说明
安装方法
三菱FX5U安装方法

三菱FX5U安装方法

三菱FX5U安装方法
使用案例
三菱FX5U使用案例
以上资料转载自三菱官网,如有疑问,请移步查询。

规格表
一般规格
项目规格
使用环境温度*1-20~55℃、无冻结*2
保存环境温度-25~75℃、无冻结
使用环境湿度5~95%RH、无结露*3
保存环境湿度5~95%RH、无结露
抗振*4*5频率(Hz)加速度(m/s²)单向振幅(mm)扫描次数
DIN导轨安装时5~8.4-1.75在X、Y、Z方向各10次(合计各80分钟)
8.4~1504.9-
耐冲击*4加速度147m/s²、动作时间11ms、用正弦半波脉冲在X、Y、Z双方向各3次
噪音耐量采用噪音电压1000Vp-p、噪音宽度1μs、频率30~100Hz的噪音模拟器
耐压*6AC500V 1分钟全部端子统合和接地端子间
绝缘电阻*6经DC500V绝缘电阻计测量后10MΩ以上
接地D类接地(接地电阻:100Ω以下)<不允许与强电系统共同接地>*7
使用环境无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的场合
使用标高*80~2000m
安装位置控制柜内
过电压级别*9Ⅱ以下
污染度*102以下
装置等级Class 2
*1 存在输入输出的降额。在0℃以下使用时存在规格差异。详细内容请参考MELSECiQ-F FX5UC用户手册(硬件篇)。
*2 2016年6月以前的产品为0~55℃。智能功能模块请参考各产品的手册。
*3 在低温环境下使用时, 请在无温度骤变的环境下使用。因控制柜的开关等导致温度骤变时,会发生结露,可能导致火灾、故障、误运行。另外, 为防止结露, 请用空调除湿。
*4 以IEC61131-2为判断基准。
*5 系统中含有上述振动规格以下的设备时, 整个系统的抗振规格会降低为该设备的规格。
*6 关于不同产品的端子耐电压、绝缘电阻测试的有关内容请参照以下的手册。
*7 接地请参考3.3节。
*8 在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能引起故障。
*9 表示该设备在设想中是与公共配电网到设施内的机械装置的各方面的哪个配电部分连接的。
类别Ⅱ适用于通过固定设备供电的设备。额定电压最大为300V的设备的耐浪涌电压为2500V。
*10 表示该设备使用环境中导电性物质产生程度的指标。污染度2只产生非导电性污染。但该环境可能因偶发性凝结而临时导电。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FX5U/FX5UC CPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗?
可以。但需要电池FX3U-32BL(选件)。
FX5U/FX5UC CPU模块的软元件锁存范围为几号到几号?
客户可任意设定锁存范围。可同样在CPU参数的存储器/软件设定中设定锁存范围。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(CPU模块) > FX5UC系列基本单元
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页