项目 | 规格 | ||
AC电源型 | DC电源型 | ||
允许瞬时停电时间 | 对10ms 以下的瞬时停电会继续运行。*1 | 对5ms以下的瞬时停电会继续运行。 | |
电源保险丝 | FX5U-32M, FX5-32E | 250V 3.15A 延时保险丝 | |
FX5U-64M, FX5U-80M | 250V 5A 延时保险丝 | ||
冲击电流 | FX5U-32M | 最大25A 5ms以下/AC100V 最大50A 5ms以下/AC200V | 最大50A 0.5ms以下/DC24V |
FX5U-64M, FX5U-80M | 最大30A 5ms以下/AC100V 最大60A 5ms以下/AC200V | 最大65A 2.0ms以下/DC24V | |
FX5-32E | 最大30A 5ms以下/AC100V 最大65A 5ms以下/AC200V | 最大50A 0.5ms以下/DC24V | |
消耗功率*2 | FX5U-32M | 30W | 30W |
FX5U-64M | 40W | 40W | |
FX5U-80M | 45W | 45W | |
FX5-32E | 25W | 25W | |
DC24V电源容量*3 | FX5U-32M | 400mA(480mA)*4 [300mA(380mA)]*4*5 | 480mA(360mA*6) |
FX5U-64M | 600mA(740mA)*4 [300mA(440mA)]*4*5 | 740mA(530mA*6) | |
FX5U-80M | 600mA(770mA)*4 [300mA(470mA)]*4*5 | 770mA(560mA*6) | |
FX5-32E | 250mA(310mA)*4 | 310mA | |
DC5V内置电源容量*7 | FX5U-32M | 900mA | 900mA(775mA*6) |
FX5U-64M, FX5U-80M | 1100mA | 1100mA(975mA*6) | |
FX5-32E | 965mA |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|