产品概述
适用于Q系列PLC的定位模块,可实现高速,高精度的定位控制。
产品特点
由于采用了纳米级速度的基础命令处理程序,MELSEC-Q系列的系统与机器性能可得到显著改善。
随着设备与生产设施的发展日新月异,该系列可实现高速度、高精度、大容量的数据处理和机器控制。
这些模块采用模拟法进行数据输入/输出。以对处理控制需求做出响应,是支持高速度、高精度控制的模拟模块阵容。
MELSEC-Q系列不仅提供了传统的顺序控制,也提供了过程控制功能。为了满足过程控制的要求,MELSEC-Q提供了一系列的模拟量输入和输出模块。
从电压输入到电流输入;从热电阻输入到热电偶输入,以及各种隔离型输入模块。通过组合使用MELSEC-Q过程CPU和模拟量输入/输出模块,就可以搭建一套过程控制系统。|
|
─ | ─ | Q62DA-FG |
─ | ─ | Q62DAN |
Q64AD2DA |
Q64AD-GH | ─ | ─ |
Q64AD | Q64DAN |
Q64ADH | Q64DAH |
Q64AD2DA | |
─ | ─ | Q66DA-G |
Q68AD-G | ─ | ─ |
Q68ADV | Q68ADI | Q68DAVN | Q68DAIN |
商品参数以三菱官网为准<三菱官网>。
照片仅供参考,无法作为购买依据。
连接器及相关附件需要另外购买。使用案例
采用先进技术以减少维护成本。
与以往机型的高度兼容性
与Q系列各种模块的兼容性
在通用型中仍可使用传统的Q系列各种模块,因此可与现有系统共用备件,从而减少成本。
通过冗余CPU、电源模块等基本系统,实现系统的高可靠性。
冗余系统旨在为用户提供可沿用Q系列资产,并不受突发故障影响的系统。对包括CPU模
块、电源模块、主基板和网络模块在内的基本系统实施冗余,以防止系统停机。可在无冗余
限制的情况下进行编程。此外,PX Developer与GX Works2还可结合使用。
结合使用这两种软件,可创建用于冗余CPU的顺序控制程序和回路控制程序。
与应用目的和用途相匹配的最佳网络,实现各分层系统间的无缝通信。
相关产品
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。
从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;
从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
规格表
模拟量输入模块规格
|
Q64AD | A/D转换模块:4通道,电流/电压输入 |
Q68ADV | A/D转换模块:8通道,电压输入 |
Q68ADI | A/D转换模块:8通道,电流输入 |
模拟量输出模块规格
|
Q62DAN | D/A转换模块:2通道,电流/电压输入 |
Q64DAN | D/A转换模块:4通道,电流/电压输入 |
Q68DAVN | D/A转换模块:8通道,电压输入 |
Q68DAIN | D/A转换模块:8通道,电流输入 |
温度输入模块规格
|
Q64RD | 铂电阻输入模块:4通道 |
Q64TD | 热电偶输入模块:4通道,微电压输入 |
温度控制模块规格
商品参数以三菱官网为准<
三菱官网>。
尺寸图
产品尺寸图 单位:mmQ62DANQ64DAQ64DANQ64RDQ64TCTTNQ64TDQ68DAIQ68DAVQ68DAINQ68DAVN