产品概述
适用于Q系列外罩配件。
产品特点
由于采用了纳米级速度的基础命令处理程序,MELSEC-Q系列的系统与机器性能可得到显著改善。
随着设备与生产设施的发展日新月异,该系列可实现高速度、高精度、大容量的数据处理和机器控制。
本产品为MELSEC-Q系列产品的扩展及接线电线。
照片仅供参考,无法作为购买依据。
商品参数以三菱官网为准<三菱官网>。|
连接器/ 端子排转换模块 | - | 正极公共端输入模块,漏型输出模块用(标准型) |
连接器/端子排转化模块用电缆 | 0.6m | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBXY70用 (正极公共端/漏型用) |
1m |
2m |
3m |
5m |
扩展电缆 | 0.45m | 用于连接扩展基板 |
0.6m |
1.2m |
3m |
5m |
10m |
外罩 | - | I/O插槽用 |
使用案例
采用先进技术以减少维护成本。
与以往机型的高度兼容性
与Q系列各种模块的兼容性
在通用型中仍可使用传统的Q系列各种模块,因此可与现有系统共用备件,从而减少成本。
通过冗余CPU、电源模块等基本系统,实现系统的高可靠性。
冗余系统旨在为用户提供可沿用Q系列资产,并不受突发故障影响的系统。对包括CPU模
块、电源模块、主基板和网络模块在内的基本系统实施冗余,以防止系统停机。可在无冗余
限制的情况下进行编程。此外,PX Developer与GX Works2还可结合使用。
结合使用这两种软件,可创建用于冗余CPU的顺序控制程序和回路控制程序。
与应用目的和用途相匹配的最佳网络,实现各分层系统间的无缝通信。
相关产品
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。
从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;
从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,
三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
规格表
|
连接器/ 端子排转换模块 | - | 正极公共端输入模块,漏型输出模块用(标准型) |
连接器/端子排转化模块用电缆 | 0.6m | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBXY70用 (正极公共端/漏型用) |
1m |
2m |
3m |
5m |
扩展电缆 | 0.45m | 用于连接扩展基板 |
0.6m |
1.2m |
3m |
5m |
10m |
外罩 | - | I/O插槽用 |
商品参数以三菱官网为准<
三菱官网>。
尺寸图
产品尺寸图 单位:mmQG60 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。