MELSEC-Q系列基座 | MELSEC-Q系列通信模块 | MELSEC-Q系列定位模块 |
MELSEC-Q系列模拟量模块 | MELSEC-Q系列高速计数模块 | |
PLC品名 | 适用PLC型号 | 连接器端子台用 输入/输出线束 | 备注 |
输入模块 | QX41/QX42 QX41-S1/QX42-S1 QX82 | GRNF-SS-ID-WA-40-1(1m) GRNF-SS-ID-WA-40-3(3m) GRNF-SS-ID-WA-40-5(5m) | 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 |
输入模块 | QX81 | GRPT-F40-D37-WA-1(1m) GRPT-F40-D37-WA-3(3m) GRPT-F40-D37-WA-5(5m) | 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 |
输出模块 | QY41P/QY42P/QY81P | GRNF-SS-ID-WA-40-1(1m) GRNF-SS-ID-WA-40-3(3m) GRNF-SS-ID-WA-40-5(5m) | 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 |
GRPT-F40-D37-WA-1(1m) GRPT-F40-D37-WA-3(3m) GRPT-F40-D37-WA-5(5m) | |||
输入输出模块 | QH42P/QX41Y41P | GRNF-SS-ID-WA-40-1(1m) GRNF-SS-ID-WA-40-3(3m) GRNF-SS-ID-WA-40-5(5m) | 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 |
点数 | DC输入 | DC/AC输入 | AC输入 | |||||
DC5V | DC5/12V | DC24V | DC/AC 48V | AC100~120V | AC100~240V | |||
正极 | 负极 | 正极/负极 | 正极 | 负极 | 正极/负极 | |||
8点 | ─ | ─ | ─ | QX48Y57*1 | ─ | ─ | ─ | QX28 |
16点 | QX70H | QX90H | QX70 | QX40 QX40-TS QX40-S1 QX40H QI60 | QX80 QX80H QX80-TS | QX50 | QX10 QX10-TS | ─ |
32点 | ─ | ─ | QX71 | QX41 QX41-S1 QX41-S2 QH42P*1 QX41Y41P*1 | QX81 QX81-S2 | ─ | ─ | ─ |
64点 | ─ | ─ | QX72 | QX42 QX42-S1 | QX82 QX82-S1 | ─ | ─ | ─ |
点数 | 触点输出 | 双向可控硅输出 | 晶体管输出 | ||||
DC24V、AC240V | AC100~240V | DC5~12V | DC5~24V | DC12~24V | |||
漏型 | 漏型 | 漏型/源型 | 漏型 | 源型 | |||
7点 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | QX48Y57*2 | ─ |
8点 | QY18A | ─ | ─ | ─ | QY68A | ─ | ─ |
16点 | QY10 QY10-TS | QY22 | QY70 | ─ | ─ | QY40P QY40P-TS QY50 | QY80 QY80-TS |
32点 | ─ | ─ | QY71 | QY41H | ─ | QY41P QH42P*2 QX41Y41P*2 | QY81P |
64点 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | QY42P | QY82P |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|