触摸屏 MT系列
商品
评价
详情
  • 触摸屏 MT系列
  • 触摸屏 MT系列
  • 触摸屏 MT系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

触摸屏 MT系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
威纶通MT-P系列触摸屏产品图
威纶通MT-P系列触摸屏

MT(iP)系列是威纶通产品线的精巧型人机界面
相较TK系列产品性能更高、更快、更强
采用新一代的EasyBuilder Pro编程软件,给予客户最佳的使用体验
产品特点
●高体验性
  采用EasyBuilder Pro 组态软件编程更方便,完全兼容EasyBuilder8000。
●高效能
  搭载Cortex A8 600MHz CPU、128MB Flash、128MB RAM
●强大连接性
  支援超过300种通讯驱动,可连接多种不同厂家的PLC及控制器
●高分辨率
  MT6103iP/MT8102iP配置1024*600像素高分辨率LCD,并有更宽广的可视角度
●高视觉性
  1600万色,高彩度显示
●完全兼容性
尺寸图
威纶通MT-P系列触摸屏尺寸图
威纶通MT-P系列触摸屏尺寸图
使用案例
太阳能行业
威纶通MT-P系列触摸屏使用案例
印刷行业
威纶通MT-P系列触摸屏使用案例
品牌介绍
威纶通科技于1995年在中国台湾成立,是专业从事工业自动化产品研发、生产与推广的制造商,旗下拥有人机界面的领导品牌Weinview及变频传动领域的新兴品牌Artrich,致力于“触控世界,传动未来”的企业使命!
注意事项
威纶通始终用最严格的标准鞭策自身发展,目前公司通过ISO 9001-2000验证,产品获得CE、UL、RoHS认证。我们展现HMI及变频器专家级的丰富经验,以先进的技术、高效的制造、缜密的测试与全球性专业技术支持,制定工控领域的各项产品标准。
具体信息查询请移步威纶通官网:http://www.weinview.cn/,进行查询下载

规格表
种类面板安装式输入电压DC24V
防护功能(耐环境性)代表规格(认证)CE
产品分类触摸显示屏储存器(闪存/内存)(MB)128
关于此商品的常见问题 (FAQ)
USB连接线使用注意事项
USB连接线规格:HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 24AWG
1. 计算机的USB端口需支持标准USB2.0或USB3.0。
2. USB连接线需有双层隔离:铝箔和铜网隔离。
3. USB连接线的长度不超过1.8米。
4. 若使用台式机电脑,USB连接线请接在主机后方的USB端口。若是使用笔记本电脑,请移除笔记本电脑的外接电源。
5. 下载Project时,先移除其他连接在HMI上的装置。
6. 若下载失败,请检查[设备管理器] 中USB驱动程序是否已正确安装。若没有正确安装,请从[EasyBuilder安装文件夹] »[usbdriver文件夹] 手动更新驱动程序。
通讯抗干扰措施
HMI因现场干扰引起通讯故障时,可以通过以下几个方法来排除故障:
1、通信线采用屏蔽双绞线,且屏蔽层需要单端接地,也就是PLC与触摸屏只能有一端将屏蔽层接到地号角(建议接在触摸屏HMI端);
2、通讯线与动力线分开;
3、在通信线上加铁粉芯;
4、通讯线全程配管;
5、在干扰源上加阻容吸收器但是以上也只是抗屏蔽的一种方式,效果会因为屏蔽层的优劣有所不同,但是肯定会有所好转的
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页