【螺纹公称(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
盘头小螺丝
【材质】 不锈钢
【处理】无
弹簧垫圈(SW)
【材质】 不锈钢
【处理】无
平垫圈(PW)
【材质】 不锈钢
【处理】无
外形图
规格表
型番 | 螺纹径 | SW | PW(大) | L |
---|
d-t | d-t |
---|
U-0204-S2 | M2 | 4-0.5 | 6-0.4 | 4 |
U-0205-S2 | 5 |
U-0206-S2 | 6 |
U-0208-S2 | 8 |
U-0210-S2 | 10 |
U-0212-S2 | 12 |
U-2505-S2 | M2.5 | 4.8-0.6 | 7-0.5 | 5 |
U-2506-S2 | 6 |
U-2508-S2 | 8 |
U-2510-S2 | 10 |
U-2512-S2 | 12 |
U-2604-S2 | M2.6 | 4.8-0.6 | 7.5-0.5 | 4 |
U-2605-S2 | 5 |
U-2606-S2 | 6 |
U-2608-S2 | 8 |
U-2610-S2 | 10 |
U-2612-S2 | 12 |
U-0305-S2 | M3 | 5.5-0.7 | 8-0.5 | 5 |
U-0306-S2 | 6 |
U-0308-S2 | 8 |
U-0310-S2 | 10 |
U-0312-S2 | 12 |
U-0315-S2 | 15 |
U-0406-S2 | M4 | 7-1.0 | 10-0.8 | 6 |
U-0408-S2 | 8 |
U-0410-S2 | 10 |
U-0412-S2 | 12 |
U-0415-S2 | 15 |
U-0508-S2 | M5 | 8.5-1.3 | 12-0.8 | 8 |
U-0510-S2 | 10 |
U-0512-S2 | 12 |
U-0515-S2 | 15 |