盘头螺钉 不锈钢制/组合式小型(带SW 小PW)/U-0000-S1
商品
评价
详情
  • 盘头螺钉 不锈钢制/组合式小型(带SW 小PW)/U-0000-S1
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

盘头螺钉 不锈钢制/组合式小型(带SW 小PW)/U-0000-S1

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【螺纹公称(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
盘头小螺丝
【材质】 不锈钢
【处理】无
弹簧垫圈(SW)
【材质】 不锈钢
【处理】无
平垫圈(PW)
【材质】 不锈钢
【处理】无

外形图

ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1 外形図_01

固定螺丝(带SW・PW)

制品式样

・支持RoHS的产品

规格表

螺纹径pitch-D-HSW
d-t
PW(小)
d-t
L型     番
M20.4-3.5-1.34-0.54.3-0.44U-0204-S1
5U-0205-S1
6U-0206-S1
8U-0208-S1
10U-0210-S1
12U-0212-S1
M2.50.45-4.5-1.74.8-0.65-0.55U-2505-S1
6U-2506-S1
8U-2508-S1
10U-2510-S1
12U-2512-S1
M2.60.45-4.5-1.74.8-0.65-0.54U-2604-S1
5U-2605-S1
6U-2606-S1
8U-2608-S1
10U-2610-S1
12U-2612-S1
M30.5-5.5-2.05.5-0.76-0.55U-0305-S1
6U-0306-S1
8U-0308-S1
10U-0310-S1
12U-0312-S1
15U-0315-S1
M40.7-7-2.67-1.08-0.56U-0406-S1
8U-0408-S1
10U-0410-S1
12U-0412-S1
15U-0415-S1
M50.8-9-3.38.5-1.310-0.88U-0508-S1
10U-0510-S1
12U-0512-S1
15U-0515-S1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 小螺钉 > 盘头小螺钉 > 盘头螺钉 不锈钢制/组合式小型(带SW 小PW)/U-0000-S1