【螺纹公称(M)】2/2.6/3/4/5
盘头小螺丝
【材质】铁
【处理】三价铬铬酸盐
弹簧垫圈(SW)
【材质】铁
【处理】三价铬铬酸盐
平垫圈(PW)
【材质】铁
【处理】三价铬铬酸盐
外形图
规格表
型番 | 螺纹径 | SW | PW(大) | L |
---|
d-t | d-t |
---|
F-0204-S2E | M2 | 4-0.5 | 6-0.4 | 4 |
F-0205-S2E | 5 |
F-0206-S2E | 6 |
F-0208-S2E | 8 |
F-0210-S2E | 10 |
F-0212-S2E | 12 |
F-2604-S2E | M2.6 | 4.8-0.6 | 7.5-0.5 | 4 |
F-2605-S2E | 5 |
F-2606-S2E | 6 |
F-2608-S2E | 8 |
F-2610-S2E | 10 |
F-2612-S2E | 12 |
F-2615-S2E | 15 |
F-2618-S2E | 18 |
F-2620-S2E | 20 |
F-0305-S2E | M3 | 5.5-0.7 | 8-0.5 | 5 |
F-0308-S2E | 8 |
F-0310-S2E | 10 |
F-0312-S2E | 12 |
F-0315-S2E | 15 |
F-0318-S2E | 18 |
F-0320-S2E | 20 |
F-0325-S2E | 25 |
F-0330-S2E | 30 |
F-0406-S2E | M4 | 7-1.0 | 10-0.8 | 6 |
F-0408-S2E | 8 |
F-0410-S2E | 10 |
F-0412-S2E | 12 |
F-0415-S2E | 15 |
F-0508-S2E | M5 | 8.5-1.3 | 12-0.8 | 8 |
F-0510-S2E | 10 |
F-0512-S2E | 12 |
F-0515-S2E | 15 |