・支持RoHS的产品
螺纹径 | pitch-D-H | SW d-t | PW(小) d-t | L | 型 番 |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 0.4-3.5-1.3 | 4-0.5 | 4.3-0.4 | 4 | F-0204-S1E |
5 | F-0205-S1E | ||||
6 | F-0206-S1E | ||||
8 | F-0208-S1E | ||||
10 | F-0210-S1E | ||||
12 | F-0212-S1E | ||||
M2.6 | 0.45-4.5-1.7 | 4.8-0.6 | 5-0.5 | 4 | F-2604-S1E |
5 | F-2605-S1E | ||||
6 | F-2606-S1E | ||||
8 | F-2608-S1E | ||||
10 | F-2610-S1E | ||||
12 | F-2612-S1E | ||||
15 | F-2615-S1E | ||||
18 | F-2618-S1E | ||||
20 | F-2620-S1E | ||||
M3 | 0.5-5.5-2.0 | 5.5-0.7 | 6-0.5 | 5 | F-0305-S1E |
6 | F-0306-S1E | ||||
8 | F-0308-S1E | ||||
10 | F-0310-S1E | ||||
12 | F-0312-S1E | ||||
15 | F-0315-S1E | ||||
18 | F-0318-S1E | ||||
20 | F-0320-S1E | ||||
25 | F-0325-S1E | ||||
30 | F-0330-S1E | ||||
M4 | 0.7-7-2.6 | 7-1.0 | 8-0.5 | 6 | F-0406-S1E |
8 | F-0408-S1E | ||||
10 | F-0410-S1E | ||||
12 | F-0412-S1E | ||||
15 | F-0415-S1E | ||||
M5 | 0.8-9-3.3 | 8.5-1.3 | 10-0.8 | 8 | F-0508-S1E |
10 | F-0510-S1E | ||||
12 | F-0512-S1E | ||||
15 | F-0515-S1E |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|